Nederlands
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: Tece
생성됨: 15.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tece
TECEdrainline-Evo shower channel - fixed Seal System sealing sleeve
Tece
Drainage Systems
TECEdrainline
Shower channel straight
Powered by
CAD모델 선택
{tece/entwasserungstechnik/tece_drainline/duschrinne_gerade/duschrinne_evo.prj},{NB=600802(Architecture=350)},{CNSORDERNO=600802},{PICTURE=tcb_600702.png},{LODDEST=Architecture},{LODLEVEL=350},{NL=800},{L=793},{SE=751},{KT1=TECEdrainline-Evo Duschrinne, 800 mm},{KT2=befestigte Seal System Dichtmanschette},{WN=-},{WG=600},{PG=3006000010},{LE1=1},{LE2=56},{ME=St.},{GTIN=4027255061644},{ASTEXT=Ausschreibungstext},{HTML=HTML},{X=541.000},{Y=82.000},{VERS=2},{LLDEUTSCHLAND=Ja},{LLOESTERREICH=Ja},{LLSCHWEIZ=Ja},{LLFRANKREICH=Ja},{LLITALIEN=Nein},{LLNIEDERLANDE=Nein},{LLTSCHECHIEN=Nein},{LLRUSSLAND=Nein},{LLPOLEN=Nein},{LLSPANIEN=Ja}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article number
ⁿ/ₐ
NL
Nominal length
[mm]
L
Overall length
[mm]
SE
Visible dim. after installation
[mm]
KT1
Shorttext 1
ⁿ/ₐ
KT2
Shorttext 2
ⁿ/ₐ
GTIN
ⁿ/ₐ
600702
600702
700
693
651
TECEdrainline-Evo Duschri...
befestigte Seal System Di...
4027255061620
600802
600802
800
793
751
TECEdrainline-Evo Duschri...
befestigte Seal System Di...
4027255061644
600902
600902
900
893
851
TECEdrainline-Evo Duschri...
befestigte Seal System Di...
4027255061668
601002
601002
1000
993
951
TECEdrainline-Evo Duschri...
befestigte Seal System Di...
4027255061682
601202
601202
1200
1193
1151
TECEdrainline-Evo Duschri...
befestigte Seal System Di...
4027255061705
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성