피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
DIN 7977 - Taper pins with thread and constant threaded part
Fabory
9 Pins & key stock
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/9_pins_and_key_stock/din_7977.prj},{NB=Kegelstift DIN 7977 10x120 39011.100.120(High)},{CNSORDERNO=39011.100.120},{D=10.000},{L=120},{PACKAGING=10},{VARIANT=1},{FABNETWEIGHT=79.300},{D1=10},{B=24},{A=4.5},{P=1.500},{D2=8.160},{R1=0.5},{R2=1.0},{D3=7.000},{Z=2.750},{NENNID=10X120MM},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 7977},{THREAD=},{THREADDIRECTIO=},{STYLE=},{TYPE=Taper pin with external thread},{BASICMATERIAL=Free-cutting steel},{GRADE=},{SURFACETREATME=},{HEADSHAPE=},{DRIVINGFEATURE=},{COMPARABLESTAN=ISO8737,NEN2462},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8717077040892},{INTRASTATCODE=7318190090},{ECLASS=23-10-01-01},{UNSPSC=31163205},{ETIM=EC002384},{FAB_NENN=10x120},{LOD=High}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article Number
ⁿ/ₐ
NENNID
Short description
ⁿ/ₐ
L
Nominal length js15
[mm]
BRAND
Brand
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread
ⁿ/ₐ
THREADDIRECTIO
Thread direction
ⁿ/ₐ
STYLE
Style
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BASICMATERIAL
Basic material
ⁿ/ₐ
GRADE
Grade
ⁿ/ₐ
SURFACETREATME
Surface treatment
ⁿ/ₐ
HEADSHAPE
Head shape
ⁿ/ₐ
DRIVINGFEATURE
Driving feature
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Nett weight
[kg]
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ⁿ/ₐ
ADDITIONALINFO
Additional information
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHs
ⁿ/ₐ
APPROVAL
Approval
ⁿ/ₐ
EANCODE
EAN code
ⁿ/ₐ
INTRASTATCODE
Intrastat
ⁿ/ₐ
ECLASS
eClass
ⁿ/ₐ
UNSPSC
ⁿ/ₐ
ETIM
ⁿ/ₐ
PACKAGING
Packaging Unit
[PCS]
B
Thread length +2P/0
[mm]
A
Thread runout max.
[mm]
GEW
Thread
ⁿ/ₐ
R1
Radius ~
[mm]
R2
Radius ~
[mm]
Taper pin DIN 7977 5x40
39011.050.040
5X40MM
40
Fabory
DIN 7977
Taper pin with external t...
Free-cutting steel
0.00590
ISO8737,NEN2462
Y
8715492793713
7318190090
23-10-01-01
31163205
EC002384
50
14
2.4
M5
0.3
0.6
Taper pin DIN 7977 5x45
39011.050.045
5X45MM
45
Fabory
DIN 7977
Taper pin with external t...
Free-cutting steel
0.00690
ISO8737,NEN2462
Y
8715492793720
7318190090
23-10-01-01
31163205
EC002384
50
14
2.4
M5
0.3
0.6
Taper pin DIN 7977 5x50
39011.050.050
5X50MM
50
Fabory
DIN 7977
Taper pin with external t...
Free-cutting steel
0.00790
ISO8737,NEN2462
Y
8715492793737
7318190090
23-10-01-01
31163205
EC002384
50
14
2.4
M5
0.3
0.6
Taper pin DIN 7977 6x45
39011.060.045
6X45MM
45
Fabory
DIN 7977
Taper pin with external t...
Free-cutting steel
0.00960
ISO8737,NEN2462
Y
8715492793751
7318190090
23-10-01-01
31163205
EC002384
25
18
3.0
M6
0.4
0.6
Taper pin DIN 7977 6x40
39011.060.040
6X40MM
40
Fabory
DIN 7977
Taper pin with external t...
Free-cutting steel
0.00830
ISO8737,NEN2462
Y
8717077040847
7318190090
23-10-01-01
31163205
EC002384
25
18
3.0
M6
0.4
0.6
Taper pin DIN 7977 6x50
39011.060.050
6X50MM
50
Fabory
DIN 7977
Taper pin with external t...
Free-cutting steel
0.01090
ISO8737,NEN2462
Y
8715492793768
7318190090
23-10-01-01
31163205
EC002384
25
18
3.0
M6
0.4
0.6
Taper pin DIN 7977 6x55
39011.060.055
6X55MM
55
Fabory
DIN 7977
Taper pin with external t...
Free-cutting steel
0.01220
ISO8737,NEN2462
Y
8715492793775
7318190090
23-10-01-01
31163205
EC002384
25
18
3.0
M6
0.4
0.6
Taper pin DIN 7977 6x60
39011.060.060
6X60MM
60
Fabory
DIN 7977
Taper pin with external t...
Free-cutting steel
0.01360
ISO8737,NEN2462
Y
8715492793782
7318190090
23-10-01-01
31163205
EC002384
25
18
3.0
M6
0.4
0.6
Taper pin DIN 7977 8x55
39011.080.055
8X55MM
55
Fabory
DIN 7977
Taper pin with external t...
Free-cutting steel
0.02020
ISO8737,NEN2462
Y
8715492793829
7318190090
23-10-01-01
31163205
EC002384
10
22
4.0
M8
0.4
0.6
Taper pin DIN 7977 8x50
39011.080.050
8X50MM
50
Fabory
DIN 7977
Taper pin with external t...
Free-cutting steel
0.01770
ISO8737,NEN2462
Y
8717077040854
7318190090
23-10-01-01
31163205
EC002384
10
22
4.0
M8
0.4
0.6
Taper pin DIN 7977 8x60
39011.080.060
8X60MM
60
Fabory
DIN 7977
Taper pin with external t...
Free-cutting steel
0.02270
ISO8737,NEN2462
Y
8715492793836
7318190090
23-10-01-01
31163205
EC002384
10
22
4.0
M8
0.4
0.6
Taper pin DIN 7977 8x65
39011.080.065
8X65MM
65
Fabory
DIN 7977
Taper pin with external t...
Free-cutting steel
0.02520
ISO8737,NEN2462
Y
8715492793843
7318190090
23-10-01-01
31163205
EC002384
10
22
4.0
M8
0.4
0.6
Taper pin DIN 7977 8x75
39011.080.075
8X75MM
75
Fabory
DIN 7977
Taper pin with external t...
Free-cutting steel
0.03010
ISO8737,NEN2462
Y
8715492793850
7318190090
23-10-01-01
31163205
EC002384
10
22
4.0
M8
0.4
0.6
Taper pin DIN 7977 8x85
39011.080.085
8X85MM
85
Fabory
DIN 7977
Taper pin with external t...
Free-cutting steel
0.03500
ISO8737,NEN2462
Y
8717077040861
7318190090
23-10-01-01
31163205
EC002384
10
22
4.0
M8
0.4
0.6
Taper pin DIN 7977 8x100
39011.080.100
8X100MM
100
Fabory
DIN 7977
Taper pin with external t...
Free-cutting steel
0.04970
ISO8737,NEN2462
Y
8717077040878
7318190090
23-10-01-01
31163205
EC002384
10
22
4.0
M8
0.4
0.6
Taper pin DIN 7977 10x50
39011.100.050
10X50MM
50
Fabory
DIN 7977
Taper pin with external t...
Free-cutting steel
0.03000
ISO8737,NEN2462
Y
8717077040885
7318190090
23-10-01-01
31163205
EC002384
10
24
4.5
M10
0.5
1.0
Taper pin DIN 7977 10x60
39011.100.060
10X60MM
60
Fabory
DIN 7977
Taper pin with external t...
Free-cutting steel
0.03300
ISO8737,NEN2462
Y
8715492793881
7318190090
23-10-01-01
31163205
EC002384
10
24
4.5
M10
0.5
1.0
Taper pin DIN 7977 10x65
39011.100.065
10X65MM
65
Fabory
DIN 7977
Taper pin with external t...
Free-cutting steel
0.03680
ISO8737,NEN2462
Y
8715492793898
7318190090
23-10-01-01
31163205
EC002384
10
24
4.5
M10
0.5
1.0
Taper pin DIN 7977 10x75
39011.100.075
10X75MM
75
Fabory
DIN 7977
Taper pin with external t...
Free-cutting steel
0.04450
ISO8737,NEN2462
Y
8715492793904
7318190090
23-10-01-01
31163205
EC002384
10
24
4.5
M10
0.5
1.0
Taper pin DIN 7977 10x85
39011.100.085
10X85MM
85
Fabory
DIN 7977
Taper pin with external t...
Free-cutting steel
0.05220
ISO8737,NEN2462
Y
8715492793911
7318190090
23-10-01-01
31163205
EC002384
10
24
4.5
M10
0.5
1.0
Taper pin DIN 7977 10x100
39011.100.100
10X100MM
100
Fabory
DIN 7977
Taper pin with external t...
Free-cutting steel
0.06380
ISO8737,NEN2462
Y
8715492793928
7318190090
23-10-01-01
31163205
EC002384
10
24
4.5
M10
0.5
1.0
Taper pin DIN 7977 10x120
39011.100.120
10X120MM
120
Fabory
DIN 7977
Taper pin with external t...
Free-cutting steel
0.07930
ISO8737,NEN2462
Y
8717077040892
7318190090
23-10-01-01
31163205
EC002384
10
24
4.5
M10
0.5
1.0
Taper pin DIN 7977 12x85
39011.120.085
12X85MM
85
Fabory
DIN 7977
Taper pin with external t...
Free-cutting steel
0.07490
ISO8737,NEN2462
Y
8715492793935
7318190090
23-10-01-01
31163205
EC002384
5
27
5.3
M12
0.6
1.0
Taper pin DIN 7977 12x75
39011.120.075
12X75MM
75
Fabory
DIN 7977
Taper pin with external t...
Free-cutting steel
0.06290
ISO8737,NEN2462
Y
8715494510028
7318190090
23-10-01-01
31163205
EC002384
5
27
5.3
M12
0.6
1.0
Taper pin DIN 7977 12x80
39011.120.080
12X80MM
80
Fabory
DIN 7977
Taper pin with external t...
Free-cutting steel
0.06850
ISO8737,NEN2462
Y
8717077040908
7318190090
23-10-01-01
31163205
EC002384
10
27
5.3
M12
0.6
1.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성