피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
TAET10/TSET10 - Keyless Timing Pulleys-T10 Type
SAMLO
timing_pulleys
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/timing_pulleys/taet10.prj},{NB=TAET10-25-200-D10},{TYPECODE=TAET10},{TEETH=25},{WIDTH=200},{WIDTHX='200','250','300','400','500'},{D=10},{D150=10,11,12},{D200=10,11,12,14,15,16},{D250=12,14,15,16,17,18,19,20,22,25,28},{D300=14,15,16,17,18,19,20,22,25,28},{D400=14,15,16,17,18,19,20,22,25,28},{D500=14,15,16,17,18,19,20,22,25,28},{PD=79.58},{OD=77.70},{F=87},{E=67},{CATALOG=taet10.jpg},{R1=3.400},{R2=3.200},{R3=0.600},{R4=0.800},{R5=25.000},{PPATH=taet10/assmeblies/taet10_asmtbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
TEETH
Teeth
ⁿ/ₐ
PD
[mm]
OD
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
H
ⁿ/ₐ
K
ⁿ/ₐ
T
Allowable Torque
ⁿ/ₐ
BS
Bulging Sleeves Type
ⁿ/ₐ
TAET10-14-150-D8
14
44.56
42.70
48
35
18
14
12.0
BDC-8
TAET10-15-150-D8
15
47.75
45.90
52
36
18
14
12.0
BDC-8
TAET10-16-150-D8
16
50.93
49.05
58
40
18
14
12.0
BDC-8
TAET10-18-200-D8
18
57.30
55.45
61
45
18
14
12.0
BDC-8
TAET10-20-200-D8
20
63.66
61.80
67
50
18
14
12.0
BDC-8
TAET10-22-200-D10
22
70.03
68.15
80
60
20
16
19.0
BDC-10
TAET10-24-200-D10
24
76.39
74.55
87
67
20
16
19.0
BDC-10
TAET10-25-200-D10
25
79.58
77.70
87
67
20
16
19.0
BDC-10
TAET10-26-200-D12
26
82.76
80.90
87
67
22
16
24.0
BDC-12
TAET10-28-200-D12
28
89.13
87.25
95
75
22
16
24.0
BDC-12
TAET10-30-200-D12
30
95.49
93.65
104
84
22
16
24.0
BDC-12
TAET10-32-200-D12
32
101.86
100.00
111
90
22
16
24.0
BDC-12
TAET10-34-200-D12
34
108.23
106.40
115
95
22
16
24.0
BDC-12
TAET10-36-200-D15
36
114.59
112.75
123
102
28
20
44.0
BDC-15
TAET10-40-200-D15
40
127.32
125.45
135
115
28
20
44.0
BDC-15
TAET10-44-200-D15
44
140.06
138.20
152
125
28
20
44.0
BDC-15
TAET10-48-200-D15
48
152.79
150.95
160
140
28
20
44.0
BDC-15
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
AT20-025
Bando
06.03.2023
TAAS5M/TSAS5M - Timing Pulleys-S5M Type
SAMLO
23.03.2023
TABT10/TSBT10 - Timing Pulleys-T10 Type
SAMLO
23.03.2023
TAAT10/TSAT10 - Timing Pulleys-T10 Type
SAMLO
23.03.2023
ECH51_79 - Keyless timing belt pulley T10 type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
CBAFW,CBBFW,CBMFW - Synchronous gear - toothed idler gear with flange s5m ·...
SRD-FA
04.07.2022
ZRR-T10-BR25-AL - T Pulleys, Pitch 10 mm Made from Aluminium, Timing Belt W...
MÄDLER
26.04.2024
SATP 8YU NT32 SPAS - Keyless High Torque Timing Pulleys - 8YU Type
Sungil Machinery
23.05.2024
T10 - Keyless Timing Pulleys T10 Type
HEFA
15.06.2024
CHTAW-RE-T5100 - Timing Pulleys for conveyor
Misumi
07.06.2021
T 10 - Timing belt pulleys metric pitch
Sati
12.04.2023
CBTTA,CBTTK,CBTTT, - Synchronous pulley - keyless synchronous pulley T10 - ...
SRD-FA
04.07.2022
CBTLA,CBTPL,CBTLG - Synchronous pulley - keyless synchronous pulley T10
SRD-FA
04.07.2022
T10-A - Timing pulleys
Aluminium Profiles - Langle
13.09.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성