slovenčina
English
Sprockets system BEA 1"x17,02mm (16 B-1)
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
System BEA
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/system_bea/system_bea_16b_1.prj},{NB=T75331},{NAME=Sprocket system BEA 1\"x17,02mm Z18, D42},{Z=18},{DE=157.8},{DP=146.28},{CNSORDERNO=T75331},{DM=100},{D1=42},{A=45},{KG=3.25},{B1=16.2},{C=2.5},{R3=26},{CNSORDERNO2=SB101380018042}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
D1
[mm]
A
[mm]
KG
[kg]
B1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
T75277
Sprocket system BEA 1"x17...
11
101.7
90.14
T75277
61
25
40
1.12
16.2
2.5
26
T75278
Sprocket system BEA 1"x17...
11
101.7
90.14
T75278
61
28
40
1.09
16.2
2.5
26
T75279
Sprocket system BEA 1"x17...
11
101.7
90.14
T75279
61
30
40
1.06
16.2
2.5
26
T75280
Sprocket system BEA 1"x17...
11
101.7
90.14
T75280
61
32
40
1.02
16.2
2.5
26
T75282
Sprocket system BEA 1"x17...
11
101.7
90.14
T75282
61
35
40
0.98
16.2
2.5
26
T75283
Sprocket system BEA 1"x17...
11
101.7
90.14
T75283
65
38
40
0.97
16.2
2.5
26
T75284
Sprocket system BEA 1"x17...
11
101.7
90.14
T75284
67
40
40
0.99
16.2
2.5
26
T75285
Sprocket system BEA 1"x17...
11
101.7
90.14
T75285
67
42
40
0.97
16.2
2.5
26
T72696
Sprocket system BEA 1"x17...
12
109.7
98.14
T72696
69
25
40
1.42
16.2
2.5
26
T72697
Sprocket system BEA 1"x17...
12
109.7
98.14
T72697
69
28
40
1.39
16.2
2.5
26
T72698
Sprocket system BEA 1"x17...
12
109.7
98.14
T72698
69
30
40
1.35
16.2
2.5
26
T75286
Sprocket system BEA 1"x17...
12
109.7
98.14
T75286
69
32
40
1.31
16.2
2.5
26
T75287
Sprocket system BEA 1"x17...
12
109.7
98.14
T75287
69
35
40
1.27
16.2
2.5
26
T75288
Sprocket system BEA 1"x17...
12
109.7
98.14
T75288
69
38
40
1.22
16.2
2.5
26
T75289
Sprocket system BEA 1"x17...
12
109.7
98.14
T75289
69
40
40
1.17
16.2
2.5
26
T75290
Sprocket system BEA 1"x17...
12
109.7
98.14
T75290
69
42
40
1.13
16.2
2.5
26
T72699
Sprocket system BEA 1"x17...
13
117.7
106.12
T72699
70
25
40
1.59
16.2
2.5
26
T72700
Sprocket system BEA 1"x17...
13
117.7
106.12
T72700
78
28
40
1.61
16.2
2.5
26
T72701
Sprocket system BEA 1"x17...
13
117.7
106.12
T72701
78
30
40
1.63
16.2
2.5
26
T75291
Sprocket system BEA 1"x17...
13
117.7
106.12
T75291
78
32
40
1.62
16.2
2.5
26
T75292
Sprocket system BEA 1"x17...
13
117.7
106.12
T75292
78
35
40
1.61
16.2
2.5
26
T75293
Sprocket system BEA 1"x17...
13
117.7
106.12
T75293
78
38
40
1.56
16.2
2.5
26
T75294
Sprocket system BEA 1"x17...
13
117.7
106.12
T75294
78
40
40
1.51
16.2
2.5
26
T75295
Sprocket system BEA 1"x17...
13
117.7
106.12
T75295
78
42
40
1.48
16.2
2.5
26
T75296
Sprocket system BEA 1"x17...
13
117.7
106.12
T75296
78
45
40
1.45
16.2
2.5
26
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성