VT91 - Pressure Test Point
C Matic
Category Fittings
Function Fittings
VT Line - Function Fittings for Air Brake Systems
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/function_fittings/vt_line_function_fittings_for_air_brake_systems/vt91_pressure_test_point.prj},{NB=T4810Q0S},{NAME=T4810Q0S},{CODE=T4810Q0S},{TIPO=VT91 00 M16x1,5},{MAT=Brass},{D1=M16x1,5},{D2=M16x1,5},{D3=20},{L1=8,5},{L2=16,5},{CH=17},{G=32,9},{WT=-50 ÷ 100},{WP=0 ÷ 16},{CONF1=},{AF=Vehicles applications},{NBCUSTOM=T4810Q0S},{NNCUSTOM=VT91},{NTCUSTOM=Pressure test point},{LINACUSTOM=T4810Q0S},{STEPFILE=T4810Q0S},{PNGFILE=VT91},{DWGFILE=VT91}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TIPO
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
CH
[mm]
G
[g]
WT
Working Temperature
[°C]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
T4810Q0S
T4810Q0S
VT91 00 M16x1,5
Brass
M16x1,5
M16x1,5
20
8,5
16,5
17
32,9
-50 ÷ 100
0 ÷ 16
Vehicles applications
T4810Q0U
T4810Q0U
VT91 00 M22x1,5
Brass
M22x1,5
M16x1,5
25,5
8,5
16,5
21
55
-50 ÷ 100
0 ÷ 16
Vehicles applications
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성