피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
polski
slovenčina
English
Timing belt pulleys XL 037 for belt width 037 (3/8" = 9,53 mm)
Haberkorn
Driving elements
Timing belt pulleys, timing bars, clamping plates
Timing belt pulleys inch
Pilot bore
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/timing_belt_pulleys_bars_plates/timing_belt_pulleys_inch/pilot_bore/t_belt_pulleys_with_pilot_bore_xl037_asmtab.prj},{NB=T21739},{NAME=Timing belt pulley inch profile 26 XL 037/2F},{DESCRIPTION=26 XL 037},{CNSORDERNO=T21739},{TYPE=2F},{MAT=Al},{Z=26},{DP=42.04},{DE=41.53},{DF=48},{DM=30},{F=14.3},{L=22},{D=8},{N=210},{KG=0.09},{PPATH=t_belt_pulleys_with_pilot_bore_xl037_asmtpl.prj},{CNSORDERNO2=13037026}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
dp
[mm]
DE
de
[mm]
DF
Df
[mm]
DM
Dm
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
D
d
[mm]
N
n°flange
ⁿ/ₐ
KG
[kg]
T21728
Timing belt pulley inch p...
10 XL 037
T21728
2F
Al
10
16.17
15.66
23
10
14.3
20
0
201
0.01
T21729
Timing belt pulley inch p...
11 XL 037
T21729
2F
Al
11
17.79
17.28
23
10
14.3
20
0
201
0.01
T21730
Timing belt pulley inch p...
12 XL 037
T21730
2F
Al
12
19.40
18.90
25
10
14.3
20
0
203
0.01
T65213
Timing belt pulley inch p...
13 XL 037
T65213
2F
Al
13
21.02
20.51
25
10
14.3
20
0
203
0.01
T21731
Timing belt pulley inch p...
14 XL 037
T21731
2F
Al
14
22.64
22.13
28
16
14.3
20
0
204
0.02
T21732
Timing belt pulley inch p...
15 XL 037
T21732
2F
Al
15
24.25
23.75
28
16
14.3
20
0
204
0.02
T21733
Timing belt pulley inch p...
16 XL 037
T21733
2F
Al
16
25.87
25.36
32
16
14.3
20
0
205
0.03
T65214
Timing belt pulley inch p...
17 XL 037
T65214
2F
Al
17
27.49
26.98
32
20
14.3
20
0
205
0.03
T21734
Timing belt pulley inch p...
18 XL 037
T21734
2F
Al
18
29.11
28.60
36
20
14.3
20
0
206
0.04
T65215
Timing belt pulley inch p...
19 XL 037
T65215
2F
Al
19
30.72
30.21
36
20
14.3
22
0
206
0.04
T21735
Timing belt pulley inch p...
20 XL 037
T21735
2F
Al
20
32.34
31.83
38
25
14.3
22
0
207
0.05
T21736
Timing belt pulley inch p...
21 XL 037
T21736
2F
Al
21
33.96
33.45
38
25
14.3
22
0
207
0.05
T21737
Timing belt pulley inch p...
22 XL 037
T21737
2F
Al
22
35.57
35.07
42
25
14.3
22
0
208
0.06
T21738
Timing belt pulley inch p...
24 XL 037
T21738
2F
Al
24
38.81
38.30
44
30
14.3
22
0
209
0.06
T21739
Timing belt pulley inch p...
26 XL 037
T21739
2F
Al
26
42.04
41.53
48
30
14.3
22
8
210
0.09
T65216
Timing belt pulley inch p...
27 XL 037
T65216
2F
Al
27
43.66
43.15
48
34
14.3
22
8
210
0.09
T21740
Timing belt pulley inch p...
28 XL 037
T21740
2F
Al
28
45.28
44.77
51
34
14.3
22
8
211
0.10
T21741
Timing belt pulley inch p...
30 XL 037
T21741
2F
Al
30
48.51
48.00
54
38
14.3
22
8
212
0.12
T21742
Timing belt pulley inch p...
32 XL 037
T21742
2F
Al
32
51.74
51.24
57
38
14.3
25
8
213
0.12
T65217
Timing belt pulley inch p...
34 XL 037
T65217
2F
Al
34
54.98
54.47
60
38
14.3
25
8
214
0.13
T65218
Timing belt pulley inch p...
35 XL 037
T65218
2F
Al
35
56.60
56.09
63
38
14.3
25
8
215
0.14
T21743
Timing belt pulley inch p...
36 XL 037
T21743
2
Al
36
58.21
57.70
0
45
14.3
25
8
0
0.14
T65219
Timing belt pulley inch p...
38 XL 037
T65219
2
Al
38
61.45
60.94
0
45
14.3
25
8
0
0.15
T21744
Timing belt pulley inch p...
40 XL 037
T21744
2
Al
40
64.68
64.17
0
45
14.3
25
8
0
0.16
T21745
Timing belt pulley inch p...
42 XL 037
T21745
2
Al
42
67.91
67.41
0
45
14.3
25
8
0
0.18
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성