피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Steinel Normalien
생성됨: 04.02.2019
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 9.1
Steinel Normalien
SZ 6706-6725 - Quick-change cutting punch, reduced
Steinel Normalien
4 Active elements
Powered by
CAD모델 선택
{steinel/activelemente_4/sz_67.prj},{NB=SZ6710.062x63},{BESTNR=SZ6710.062x63},{D1=6.2},{D2=10},{D5=8},{L1=13},{L=63},{S1=5},{BM=rund Schnellwechsel abgesetzt},{WG=0.033},{FUNC=Ejecting, Stamping, Cuting, Blanking}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D5
Diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
L
Length
[mm]
S1
Pieces/standard pack
ⁿ/ₐ
BM
Comment
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
SZ6706.025x63
SZ6706.025x63
2.5
6
6
13
63
5
sold round quick change
0.011
SZ6706.025x71
SZ6706.025x71
2.5
6
6
13
71
5
sold round quick change
0.013
SZ6706.025x80
SZ6706.025x80
2.5
6
6
13
80
5
sold round quick change
0.015
SZ6706.026x63
SZ6706.026x63
2.6
6
6
13
63
5
sold round quick change
0.010
SZ6706.026x71
SZ6706.026x71
2.6
6
6
13
71
5
sold round quick change
0.010
SZ6706.026x80
SZ6706.026x80
2.6
6
6
13
80
5
sold round quick change
0.015
SZ6706.027x63
SZ6706.027x63
2.7
6
6
13
63
5
sold round quick change
0.010
SZ6706.027x71
SZ6706.027x71
2.7
6
6
13
71
5
sold round quick change
0.013
SZ6706.027x80
SZ6706.027x80
2.7
6
6
13
80
5
sold round quick change
0.010
SZ6706.028x63
SZ6706.028x63
2.8
6
6
13
63
5
sold round quick change
0.010
SZ6706.028x71
SZ6706.028x71
2.8
6
6
13
71
5
sold round quick change
0.013
SZ6706.028x80
SZ6706.028x80
2.8
6
6
13
80
5
sold round quick change
0.010
SZ6706.029x63
SZ6706.029x63
2.9
6
6
13
63
5
sold round quick change
0.010
SZ6706.029x71
SZ6706.029x71
2.9
6
6
13
71
5
sold round quick change
0.010
SZ6706.029x80
SZ6706.029x80
2.9
6
6
13
80
5
sold round quick change
0.023
SZ6706.030x63
SZ6706.030x63
3.0
6
6
13
63
5
sold round quick change
0.010
SZ6706.030x71
SZ6706.030x71
3.0
6
6
13
71
5
sold round quick change
0.013
SZ6706.030x80
SZ6706.030x80
3.0
6
6
13
80
5
sold round quick change
0.015
SZ6706.031x63
SZ6706.031x63
3.1
6
6
13
63
5
sold round quick change
0.010
SZ6706.031x71
SZ6706.031x71
3.1
6
6
13
71
5
sold round quick change
0.014
SZ6706.031x80
SZ6706.031x80
3.1
6
6
13
80
5
sold round quick change
0.016
SZ6706.032x63
SZ6706.032x63
3.2
6
6
13
63
5
sold round quick change
0.010
SZ6706.032x71
SZ6706.032x71
3.2
6
6
13
71
5
sold round quick change
0.014
SZ6706.032x80
SZ6706.032x80
3.2
6
6
13
80
5
sold round quick change
0.016
SZ6706.033x63
SZ6706.033x63
3.3
6
6
13
63
5
sold round quick change
0.012
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SZ 6210 - Quick-change cutting bush
Steinel Normalien
14.05.2024
SZ 6229 - Punch guide bush for pressing-in for cutting punches as per ISO 8...
Steinel Normalien
14.05.2024
SZ 6285 - Cutting bushes for pressing-in, with shoulder, round
Steinel Normalien
14.05.2024
SZ 6700 - Quick-change cutting punch
Steinel Normalien
14.05.2024
SZ 6265 - Cutting bushes for pressing-in, without shoulder, round
Steinel Normalien
14.05.2024
SZ 6991 - Cutting punch continuously shaped, square, with head
Steinel Normalien
14.05.2024
SZ 5691 - Shape-cutting punch with cylindrical head, square
Steinel Normalien
14.05.2024
LZ22O - Cutting punches ISO 8020 with oblong shape - form BO
Veith
13.03.2012
SZ 6255 - Drill bushes with shoulder
Steinel Normalien
14.05.2024
SZ 6225 - Punch guide bush for pressing-in
Steinel Normalien
14.05.2024
SZ 5613-5655 - Cutting punch with cylindrical head, reduced, made of HSS
Steinel Normalien
14.05.2024
SZ 6250 - Drill bushes for pressing-in
Steinel Normalien
14.05.2024
SZ 6993 - Shape-cutting punch continuously shaped, oval with head
Steinel Normalien
14.05.2024
SZ 6981 - Cutting punch continuously shaped, square, without head
Steinel Normalien
14.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성