피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
中文
English
SUS40B - Un-finished
KANA (Katayama Chain)
Sprockets
Chain No.40
Un-finished sprocket (Stainless)
B Type
Powered by
CAD모델 선택
{kana/sprockets/chain_no_40/un_finished_sprocket_stainless/b_type/sus40b.prj},{NB=SUS40B21_()},{TYPE=SUS40B},{NOT=21},{NOTX=21.000},{DP=85.21},{DO=92},{MATC=},{SD=14},{SURFT=},{BD=71},{BL=25},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
NOT
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
Pitch dia
[mm]
DO
Outer dia
[mm]
DC
Teeth bottom dia
[mm]
DC2
Caliper dia
[mm]
T
Width of teeth
[mm]
MAT
Hardeningtempering
ⁿ/ₐ
MATC
Comments for hardeningtempering
ⁿ/ₐ
SHAPE
Shape of sproket
ⁿ/ₐ
SD
Bore diameter
[mm]
CAUTION
Caution
ⁿ/ₐ
SUS40B9
SUS40B
9
37.13
43
29.18
28.62
7.2
None
C : Cutting type
9
The tooth profile in the ...
SUS40B10
SUS40B
10
41.10
47
33.15
33.15
7.2
None
C : Cutting type
9
The tooth profile in the ...
SUS40B11
SUS40B
11
45.08
51
37.13
36.67
7.2
None
C : Cutting type
10
The tooth profile in the ...
SUS40B12
SUS40B
12
49.07
55
41.12
41.12
7.2
None
C : Cutting type
10
The tooth profile in the ...
SUS40B13
SUS40B
13
53.07
59
45.12
44.73
7.2
None
C : Cutting type
12
The tooth profile in the ...
SUS40B14
SUS40B
14
57.07
63
49.12
49.12
7.2
None
C : Cutting type
12
The tooth profile in the ...
SUS40B15
SUS40B
15
61.08
67
53.13
52.80
7.2
None
C : Cutting type
12
The tooth profile in the ...
SUS40B16
SUS40B
16
65.10
71
57.15
57.15
7.2
None
C : Cutting type
13
The tooth profile in the ...
SUS40B17
SUS40B
17
69.12
76
61.17
60.88
7.2
None
C : Cutting type
13
The tooth profile in the ...
SUS40B18
SUS40B
18
73.14
80
65.19
65.19
7.2
None
C : Cutting type
13
The tooth profile in the ...
SUS40B19
SUS40B
19
77.16
84
69.21
68.95
7.2
None
C : Cutting type
14
The tooth profile in the ...
SUS40B20
SUS40B
20
81.18
88
73.23
73.23
7.2
None
C : Cutting type
14
The tooth profile in the ...
SUS40B21
SUS40B
21
85.21
92
77.26
77.02
7.2
None
C : Cutting type
14
The tooth profile in the ...
SUS40B22
SUS40B
22
89.24
96
81.29
81.29
7.2
None
C : Cutting type
14
The tooth profile in the ...
SUS40B23
SUS40B
23
93.27
100
85.32
85.10
7.2
None
C : Cutting type
14
The tooth profile in the ...
SUS40B24
SUS40B
24
97.30
104
89.35
89.35
7.2
None
C : Cutting type
14
The tooth profile in the ...
SUS40B25
SUS40B
25
101.33
108
93.38
93.18
7.2
None
C : Cutting type
14
The tooth profile in the ...
SUS40B26
SUS40B
26
105.36
112
97.41
97.41
7.2
None
C : Cutting type
14
The tooth profile in the ...
SUS40B27
SUS40B
27
109.40
116
101.45
101.26
7.2
None
C : Cutting type
14
The tooth profile in the ...
SUS40B28
SUS40B
28
113.43
120
105.48
105.48
7.2
None
C : Cutting type
14
The tooth profile in the ...
SUS40B30
SUS40B
30
121.50
128
113.55
113.55
7.2
None
C : Cutting type
14
The tooth profile in the ...
SUS40B32
SUS40B
32
129.57
137
121.62
121.62
7.2
None
C : Cutting type
14
The tooth profile in the ...
SUS40B34
SUS40B
34
137.64
145
129.69
129.69
7.2
None
C : Cutting type
14
The tooth profile in the ...
SUS40B35
SUS40B
35
141.68
149
133.73
133.59
7.2
None
C : Cutting type
14
The tooth profile in the ...
SUS40B36
SUS40B
36
145.72
153
137.77
137.77
7.2
None
C : Cutting type
16
The tooth profile in the ...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성