피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
GN 21 - Stainless Steel-Levelling feet, with turned foot plate, without fixing bore
Ganter
3.0 Machine parts
3.4 Installing, lifting, dampening with leveling feet, lifting gear and rubber elements
Leveling Feet
GN 21 Leveling Feet, Stainless Steel
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/3_0_maschinenelemente/3_4/gelenkfuesse_stellfuesse/gn21/gn_21_asmtab.prj},{NB=Edelstahl-Stellfuss GN 21-100-M16-125-D0-U (0-0)},{PARTNUMBER=GN 21-100-M16-125-D0-U},{D1=100},{NDM=16},{H1=9.0},{L6MAX=32},{KM=14.800},{SWM=24.000},{LXX=32.000},{TXX=21.000},{T1=12.000},{T2=6.000},{T3=1.300},{T4=8.000},{V1=9.000},{V2=5.000},{V3=11.000},{V4=9.500},{V5=7.000},{V6=1.200},{V7=2.000},{V8=0.900},{V9=2.000},{W1=13.000},{W2=1.000},{W3=13.990},{W4=5.000},{WEIGHT=0.61510},{W5=14.000},{W6=5.000},{W7=2.000},{W8=1.00000},{W9=13.000},{W10=1.000},{NORMNR=GN 21},{D2=M16},{FORM=D0},{AUSF=U},{AUSF1='T','TK','U','UK','V','VK','W','X'},{L1=125},{L11='75','100','125','150','200'},{L2=-},{L21='75','100','125','150'},{L3=-},{L31='119','144','169','194'},{LL='-'},{L77=47},{WINKEL=0},{L6=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
AUSF
Type
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L7
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW3
[mm]
SW4
[mm]
SW5
[mm]
SW6
[mm]
SW7
[mm]
T
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Stainless Steel-Levelling...
GN 21-80-M8-40-D0-S
80
M8
D0
S
40
-
-
-
-
8.5
-
19.5
-
-
-
-
17
-
-
-
-
-
-
-
0.30270
73269098
YES
Stainless Steel-Levelling...
GN 21-80-M8-50-D0-S
80
M8
D0
S
50
-
-
-
-
8.5
-
19.5
-
-
-
-
17
-
-
-
-
-
-
-
0.30610
73269098
YES
Stainless Steel-Levelling...
GN 21-80-M8-63-D0-S
80
M8
D0
S
63
-
-
-
-
8.5
-
19.5
-
-
-
-
17
-
-
-
-
-
-
-
0.31070
73269098
YES
Stainless Steel-Levelling...
GN 21-80-M8-40-D0-SK
80
M8
D0
SK
40
-
-
-
-
8.5
-
19.5
-
-
-
-
17
-
-
-
-
-
-
-
0.30670
73269098
YES
Stainless Steel-Levelling...
GN 21-80-M8-50-D0-SK
80
M8
D0
SK
50
-
-
-
-
8.5
-
19.5
-
-
-
-
17
-
-
-
-
-
-
-
0.31010
73269098
YES
Stainless Steel-Levelling...
GN 21-80-M8-63-D0-SK
80
M8
D0
SK
63
-
-
-
-
8.5
-
19.5
-
-
-
-
17
-
-
-
-
-
-
-
0.31470
73269098
YES
Stainless Steel-Levelling...
GN 21-80-M8-34-D0-X
80
M8
D0
X
-
-
-
34
-
8.5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14
8
0.32420
73269098
YES
Stainless Steel-Levelling...
GN 21-80-M8-40-D1-S
80
M8
D1
S
40
-
-
-
-
8.5
2.0
19.5
-
-
-
-
17
-
-
-
-
-
-
-
0.32490
73269098
YES
Stainless Steel-Levelling...
GN 21-80-M8-50-D1-S
80
M8
D1
S
50
-
-
-
-
8.5
2.0
19.5
-
-
-
-
17
-
-
-
-
-
-
-
0.32830
73269098
YES
Stainless Steel-Levelling...
GN 21-80-M8-63-D1-S
80
M8
D1
S
63
-
-
-
-
8.5
2.0
19.5
-
-
-
-
17
-
-
-
-
-
-
-
0.33290
73269098
YES
Stainless Steel-Levelling...
GN 21-80-M8-40-D1-SK
80
M8
D1
SK
40
-
-
-
-
8.5
2.0
19.5
-
-
-
-
17
-
-
-
-
-
-
-
0.32890
73269098
YES
Stainless Steel-Levelling...
GN 21-80-M8-50-D1-SK
80
M8
D1
SK
50
-
-
-
-
8.5
2.0
19.5
-
-
-
-
17
-
-
-
-
-
-
-
0.33230
73269098
YES
Stainless Steel-Levelling...
GN 21-80-M8-63-D1-SK
80
M8
D1
SK
63
-
-
-
-
8.5
2.0
19.5
-
-
-
-
17
-
-
-
-
-
-
-
0.33690
73269098
YES
Stainless Steel-Levelling...
GN 21-80-M8-34-D1-X
80
M8
D1
X
-
-
-
34
-
8.5
2.0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14
8
0.34640
73269098
YES
Stainless Steel-Levelling...
GN 21-80-M10-50-D0-S
80
M10
D0
S
50
-
-
-
-
8.5
-
19.5
-
-
-
-
17
-
-
-
-
-
-
-
0.31550
73269098
YES
Stainless Steel-Levelling...
GN 21-80-M10-60-D0-S
80
M10
D0
S
60
-
-
-
-
8.5
-
19.5
-
-
-
-
17
-
-
-
-
-
-
-
0.31950
73269098
YES
Stainless Steel-Levelling...
GN 21-80-M10-80-D0-S
80
M10
D0
S
80
-
-
-
-
8.5
-
19.5
-
-
-
-
17
-
-
-
-
-
-
-
0.32950
73269098
YES
Stainless Steel-Levelling...
GN 21-80-M10-100-D0-S
80
M10
D0
S
100
-
-
-
-
8.5
-
19.5
-
-
-
-
17
-
-
-
-
-
-
-
0.34050
73269098
YES
Stainless Steel-Levelling...
GN 21-80-M10-50-D0-SK
80
M10
D0
SK
50
-
-
-
-
8.5
-
19.5
-
-
-
-
17
-
-
-
-
-
-
-
0.32450
73269098
YES
Stainless Steel-Levelling...
GN 21-80-M10-60-D0-SK
80
M10
D0
SK
60
-
-
-
-
8.5
-
19.5
-
-
-
-
17
-
-
-
-
-
-
-
0.32850
73269098
YES
Stainless Steel-Levelling...
GN 21-80-M10-80-D0-SK
80
M10
D0
SK
80
-
-
-
-
8.5
-
19.5
-
-
-
-
17
-
-
-
-
-
-
-
0.33850
73269098
YES
Stainless Steel-Levelling...
GN 21-80-M10-100-D0-SK
80
M10
D0
SK
100
-
-
-
-
8.5
-
19.5
-
-
-
-
17
-
-
-
-
-
-
-
0.34950
73269098
YES
Stainless Steel-Levelling...
GN 21-80-M10-37-D0-X
80
M10
D0
X
-
-
-
37
-
8.5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14
10
0.32420
73269098
YES
Stainless Steel-Levelling...
GN 21-80-M10-50-D1-S
80
M10
D1
S
50
-
-
-
-
8.5
2.0
19.5
-
-
-
-
17
-
-
-
-
-
-
-
0.33760
73269098
YES
Stainless Steel-Levelling...
GN 21-80-M10-60-D1-S
80
M10
D1
S
60
-
-
-
-
8.5
2.0
19.5
-
-
-
-
17
-
-
-
-
-
-
-
0.34160
73269098
YES
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 32 - Levelling feet, Steel sheet metal, with rubber pad, with fixing lug
Elesa+Ganter
14.06.2024
GN 23 - Stainless Steel-Levelling feet, with turned foot plate, with fixing...
Ganter
19.06.2024
GN 40 - Levelling feet without fixing lug
Elesa+Ganter
14.06.2024
GN 33 - Stainless Steel-Levelling feet with fixing lug rubber black
Elesa+Ganter
14.06.2024
GN 41 - Stainless Steel-Levelling feet without fixing lug
Elesa+Ganter
14.06.2024
GN 32 - Levelling feet, Steel sheet metal, with rubber pad, with fixing lug
Ganter
19.06.2024
GN 42 - Levelling feet with fixing lug
Elesa+Ganter
14.06.2024
LS.A - ELESA-Levelling elements
Elesa
24.06.2024
GN 342.2 SV - Levelling feet with screw, Type SV, vibration absorbing
Ganter
19.06.2024
LX-HS - ELESA-Levelling elements
Elesa
24.06.2024
GN 342.1 SV - Levelling feet with female thread, vibration absorbing, Type ...
Ganter
19.06.2024
GN 924.7 - Handwheels with retractable handle, Type R with revolving handle...
Ganter
19.06.2024
GN 924.7 - Handwheels with retractable handle, Type R with revolving handle...
Ganter
19.06.2024
LX-AS - ELESA-Levelling elements
Elesa
24.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성