您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
無開關SSG
CKD
空壓氣缸
省空間型氣缸
附導桿治具缸 SSG
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/space_saving_cylinder/ssg_series/ssg_wo_asmtab.prj},{NB=SSG-32-5(0)},{TYPE=SSG},{BORE=32},{CUS=},{STROKE=5},{POS=0},{INFOTEXT=Product Info },{F=45},{H=12.0},{I=5.5},{J=9 spot face depth 5.5},{K=60},{KA=M6 depth 11},{MM=16},{N=34.0},{NN=M5},{O=36},{Q=6},{R=5},{U=28±0.2},{Y=10},{W=59},{PPATH=ssg_without_sw/ssg_wo_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
TYPE
型號
ⁿ/ₐ
BORE
氣缸內徑
[mm]
A
[mm]
APLUS
A+行程
[mm]
B
[mm]
BPLUS
B+行程
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
ⁿ/ₐ
K
[mm]
KA
ⁿ/ₐ
MM
[mm]
N
[mm]
NN
ⁿ/ₐ
O
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
U
ⁿ/ₐ
Y
[mm]
W
[mm]
SSG-12-5
SSG
12
26.5
31.5
17.0
22.000
5.5
5.5
M5
25
-
8.5
3.5
6.5 spot face depth 3.5
32
M4 depth 7
6
15.5
M3
15
5
3
10±0.1
6
31
SSG-16-5
SSG
16
26.5
31.5
17.0
22.000
5.5
5.5
M5
29
-
9.0
3.5
6.5 spot face depth 3.5
38
M4 depth 7
8
20.0
M3
19
5
3
14±0.1
6
37
SSG-20-5
SSG
20
32.0
37.0
19.5
24.500
8.0
5.5
M5
36
-
10.0
5.5
9 spot face depth 5.5
47
M6 depth 11
10
25.5
M4
26
6
4
17±0.1
8
46
SSG-25-5
SSG
25
35.5
40.5
22.5
27.500
11.0
6.0
M5
40
-
11.0
5.5
9 spot face depth 5.5
51
M6 depth 11
12
28.0
M5
30
6
5
22±0.1
8
50
SSG-32-5
SSG
32
40.0
45.0
23.0
28.000
10.0
5.5
M5
45
49.5
12.0
5.5
9 spot face depth 5.5
60
M6 depth 11
16
34.0
M5
36
6
5
28±0.2
10
59
SSG-40-5
SSG
40
46.5
51.5
29.5
34.500
11.5
8.0
Rc 1/8
52
57
12.0
5.5
9 spot face depth 5.5
69
M6 depth 11
16
40.0
M5
42
6
5
33±0.2
10
68
SSG-50-10
SSG
50
50.5
60.5
30.5
40.500
10.5
10.5
Rc 1/4
64
71
15.0
6.9
11 spot face depth 6.5
86
M8 depth 13
20
50.0
M6
54
8
6
42±0.2
12
85
SSG-63-10
SSG
63
56.0
66.0
36.0
46.000
13.0
11.0
Rc 1/4
77
84
18.0
8.7
14 spot face depth 9
103
M10 depth 25
20
60.0
M6
68
12
6
50±0.2
12
102
SSG-80-10
SSG
80
67.5
77.5
43.5
53.500
16.0
13.0
Rc 3/8
98
104
22.0
10.5
17.5 spot face depth 11
132
M12 depth 28
25
77.0
M8
88
14
8
65±0.2
14
131
SSG-100-10
SSG
100
79.0
89.0
53.0
63.000
23.0
15.0
Rc 3/8
117
123.5
22.0
10.5
17.5 spot face depth 11
156
M12 depth 28
30
94.0
M10
106
14
10
80±0.2
16
155
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表