피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
Steel, Hubless Spur Gears with bushing (SSA F)
KHK KOHARA GEAR
Spur Gears
Powered by
CAD모델 선택
{khk/spur_gears/steel_hubless_spur_gears_ssa_f_asmtab.prj},{NB=SSA2.5-36F22On},{CN=SSA2.5-36F22},{M=2.5},{Z=36},{A=22},{B=0},{C=90.0},{D=95.0},{E=25},{H=0},{I=0},{KW=0},{KD=0.0},{NOS=4},{SS=M5},{XL=14},{XK=47},{XJ=3},{S=S5M},{SOLD=S5M},{SX=2},{F=0},{WMF=-},{N=0.0},{L=0.0},{R=0},{L2=0},{VERS=MIN},{CNX=MIN},{PPATH=parts/steel_hubless_spur_gears_ssa_asmtpl.prj},{TOOTH=On}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog No.
ⁿ/ₐ
M
Module
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
A
Bore
[mm]
C
Pitch diameter
[mm]
D
Outside diameter
[mm]
E
Face width
[mm]
KW
Key width
[mm]
KD
Key depth
[mm]
NOS
Number of screws
ⁿ/ₐ
SS
Screw size
ⁿ/ₐ
XL
Bush
[mm]
XK
Bush
[mm]
XJ
Gap length
[mm]
S
Shape
ⁿ/ₐ
SSA2-24F12
SSA2-24F12
2
24
12
48.0
52.0
20
0
0.0
3
M4
10
31
2
S5M
SSA2-25F12
SSA2-25F12
2
25
12
50.0
54.0
20
0
0.0
3
M4
10
31
2
S5M
SSA2-25F14
SSA2-25F14
2
25
14
50.0
54.0
20
0
0.0
4
M4
12
36
3
S5M
SSA2-25F15
SSA2-25F15
2
25
15
50.0
54.0
20
0
0.0
4
M4
12
37
3
S5M
SSA2-28F15
SSA2-28F15
2
28
15
56.0
60.0
20
0
0.0
4
M4
12
37
3
S5M
SSA2-28F16
SSA2-28F16
2
28
16
56.0
60.0
20
0
0.0
4
M4
12
38
3
S5M
SSA2-28F17
SSA2-28F17
2
28
17
56.0
60.0
20
0
0.0
4
M4
12
39
3
S5M
SSA2-28F18
SSA2-28F18
2
28
18
56.0
60.0
20
0
0.0
4
M4
12
40
3
S5M
SSA2-28F19
SSA2-28F19
2
28
19
56.0
60.0
20
0
0.0
4
M4
12
42
3
S5M
SSA2-30F15
SSA2-30F15
2
30
15
60.0
64.0
20
0
0.0
4
M4
12
37
3
S5M
SSA2-30F16
SSA2-30F16
2
30
16
60.0
64.0
20
0
0.0
4
M4
12
38
3
S5M
SSA2-30F17
SSA2-30F17
2
30
17
60.0
64.0
20
0
0.0
4
M4
12
39
3
S5M
SSA2-30F18
SSA2-30F18
2
30
18
60.0
64.0
20
0
0.0
4
M4
12
40
3
S5M
SSA2-30F19
SSA2-30F19
2
30
19
60.0
64.0
20
0
0.0
4
M4
12
42
3
S5M
SSA2-32F15
SSA2-32F15
2
32
15
64.0
68.0
20
0
0.0
4
M4
12
37
3
S5M
SSA2-32F16
SSA2-32F16
2
32
16
64.0
68.0
20
0
0.0
4
M4
12
38
3
S5M
SSA2-32F17
SSA2-32F17
2
32
17
64.0
68.0
20
0
0.0
4
M4
12
39
3
S5M
SSA2-32F18
SSA2-32F18
2
32
18
64.0
68.0
20
0
0.0
4
M4
12
40
3
S5M
SSA2-32F19
SSA2-32F19
2
32
19
64.0
68.0
20
0
0.0
4
M4
12
42
3
S5M
SSA2-35F15
SSA2-35F15
2
35
15
70.0
74.0
20
0
0.0
4
M4
12
37
3
S5M
SSA2-35F16
SSA2-35F16
2
35
16
70.0
74.0
20
0
0.0
4
M4
12
38
3
S5M
SSA2-35F17
SSA2-35F17
2
35
17
70.0
74.0
20
0
0.0
4
M4
12
39
3
S5M
SSA2-35F18
SSA2-35F18
2
35
18
70.0
74.0
20
0
0.0
4
M4
12
40
3
S5M
SSA2-35F19
SSA2-35F19
2
35
19
70.0
74.0
20
0
0.0
4
M4
12
42
3
S5M
SSA2-35F20
SSA2-35F20
2
35
20
70.0
74.0
20
0
0.0
4
M5
14
46
3
S5M
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Steel, Hubless Spur Gears (SSA)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Steel, Spur Gears with bushing (SS_F)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Racks with Bolt Holes (SRFD, SRFK)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Ground Spur Gears (SSAG)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
SNSL - Socket Head Cap Screw/SUS316L
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
Ground Spur Gears with bushing (SSGA_F)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Steel, Spur Gears (SS)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
K-Standard Pinion Gear module 1
KANA (Katayama Chain)
20.12.2023
Ground Spur Gears (SSG)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Spur Gears - Module 3 (S45C)
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
10.05.2023
Ground Spur Gears (MSGA)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
GEAL, GEALB, GEALG - Keyless Spur Gears - Pressure Angle 20 degree Module 1...
Misumi
07.06.2021
F Rock Gears (DSF)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Helical Gears (SH)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성