카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
SRA - Rectangular Compression spring-Light Duty
SAMLO
springs
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/springs/sra.prj},{NB=SRA-D20-L80},{TYPECODE=SRA},{D=20},{L=80},{D0=11.0},{SL=36.0},{SC=7.8},{S40=32.0},{N40=251},{S45=36.0},{N45=282},{S50=40.0},{N50=314},{CATALOG=sra.jpg},{P=5.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPECODE
typecode
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
D0
ⁿ/ₐ
SL
Solid Length
ⁿ/ₐ
SC
Spring Constant
ⁿ/ₐ
S40
S=Lx40%(1 Million Times)
[mm]
N40
Load(S=Lx40% 1 Million Times)
[N]
S45
S=Lx45%(500,000 Times)
ⁿ/ₐ
N45
Load(S=Lx45% 500,000 Times)
ⁿ/ₐ
S50
S=Lx50%(300,000 Times)
ⁿ/ₐ
N50
Load(S=Lx50% 300,000 Times)
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
SRA-D8-L15
SRA
8
15
4.0
6.8
10.5
6.0
63
6.8
71
7.5
79
5.000
SRA-D8-L20
SRA
8
20
4.0
9.0
7.8
8.0
63
9.0
71
10.0
79
5.000
SRA-D8-L25
SRA
8
25
4.0
11.3
6.3
10.0
63
11.2
71
12.5
79
5.000
SRA-D8-L30
SRA
8
30
4.0
13.5
5.2
12.0
63
13.5
71
15.0
79
5.000
SRA-D8-L35
SRA
8
35
4.0
15.8
4.5
14.0
63
15.7
71
17.5
79
5.000
SRA-D8-L40
SRA
8
40
4.0
18.0
3.9
16.0
63
18.0
71
20.0
79
5.000
SRA-D8-L45
SRA
8
45
4.0
20.3
3.5
18.0
63
20.2
71
22.5
79
5.000
SRA-D8-L50
SRA
8
50
4.0
22.5
3.1
20.0
63
22.5
71
25.0
79
5.000
SRA-D8-L55
SRA
8
55
4.0
24.8
2.9
22.0
63
24.7
71
27.5
79
5.000
SRA-D8-L60
SRA
8
60
4.0
27.0
2.6
24.0
63
27.0
71
30.0
79
5.000
SRA-D8-L65
SRA
8
65
4.0
30.8
2.4
26.0
63
29.3
71
32.5
79
5.000
SRA-D8-L70
SRA
8
70
4.0
33.2
2.2
28.0
63
31.5
71
35.0
79
5.000
SRA-D8-L75
SRA
8
75
4.0
35.6
2.1
30.0
63
33.8
71
37.5
79
5.000
SRA-D8-L80
SRA
8
80
4.0
37.9
2.0
32.0
63
36.0
71
40.0
79
5.000
SRA-D10-L15
SRA
10
15
5.0
6.8
13.1
6.0
78
6.8
88
7.5
98
5.000
SRA-D10-L20
SRA
10
20
5.0
9.0
9.8
8.0
78
9.0
88
10.0
98
5.000
SRA-D10-L25
SRA
10
25
5.0
11.3
7.8
10.0
78
11.2
88
12.5
98
5.000
SRA-D10-L30
SRA
10
30
5.0
13.5
6.5
12.0
78
13.5
88
15.0
98
5.000
SRA-D10-L35
SRA
10
35
5.0
15.8
5.9
14.0
78
15.7
88
17.5
98
5.000
SRA-D10-L40
SRA
10
40
5.0
18.0
4.9
16.0
78
18.0
88
20.0
98
5.000
SRA-D10-L45
SRA
10
45
5.0
20.3
4.4
18.0
78
20.2
88
22.5
98
5.000
SRA-D10-L50
SRA
10
50
5.0
22.5
3.9
20.0
78
22.5
88
25.0
98
5.000
SRA-D10-L55
SRA
10
55
5.0
24.8
3.6
22.0
78
24.7
88
27.5
98
5.000
SRA-D10-L60
SRA
10
60
5.0
27.0
3.3
24.0
78
27.0
88
30.0
98
5.000
SRA-D10-L65
SRA
10
65
5.0
29.3
3.0
26.0
78
29.2
88
32.5
98
5.000
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성