您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
SRA - 矩形压缩弹簧-轻载型
上隆SAMLO
弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/springs/sra.prj},{NB=SRA-D20-L80},{TYPECODE=SRA},{D=20},{L=80},{D0=11.0},{SL=36.0},{SC=7.8},{S40=32.0},{N40=251},{S45=36.0},{N45=282},{S50=40.0},{N50=314},{CATALOG=sra.jpg},{P=5.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYPECODE
类型码
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
D0
ⁿ/ₐ
SL
压紧长度
ⁿ/ₐ
SC
弹簧常数
ⁿ/ₐ
S40
位移量S=Lx40%(使用次数100万次)
[mm]
N40
负载(S=Lx40% 使用次数100万次)
[N]
S45
位移量S=Lx45%(使用次数50万次)
ⁿ/ₐ
N45
负载(S=Lx45% 使用次数50万次)
ⁿ/ₐ
S50
位移量S=Lx50%(使用次数30万次)
ⁿ/ₐ
N50
负载(S=Lx50% 使用次数30万次)
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
SRA-D8-L15
SRA
8
15
4.0
6.8
10.5
6.0
63
6.8
71
7.5
79
5.000
SRA-D8-L20
SRA
8
20
4.0
9.0
7.8
8.0
63
9.0
71
10.0
79
5.000
SRA-D8-L25
SRA
8
25
4.0
11.3
6.3
10.0
63
11.2
71
12.5
79
5.000
SRA-D8-L30
SRA
8
30
4.0
13.5
5.2
12.0
63
13.5
71
15.0
79
5.000
SRA-D8-L35
SRA
8
35
4.0
15.8
4.5
14.0
63
15.7
71
17.5
79
5.000
SRA-D8-L40
SRA
8
40
4.0
18.0
3.9
16.0
63
18.0
71
20.0
79
5.000
SRA-D8-L45
SRA
8
45
4.0
20.3
3.5
18.0
63
20.2
71
22.5
79
5.000
SRA-D8-L50
SRA
8
50
4.0
22.5
3.1
20.0
63
22.5
71
25.0
79
5.000
SRA-D8-L55
SRA
8
55
4.0
24.8
2.9
22.0
63
24.7
71
27.5
79
5.000
SRA-D8-L60
SRA
8
60
4.0
27.0
2.6
24.0
63
27.0
71
30.0
79
5.000
SRA-D8-L65
SRA
8
65
4.0
30.8
2.4
26.0
63
29.3
71
32.5
79
5.000
SRA-D8-L70
SRA
8
70
4.0
33.2
2.2
28.0
63
31.5
71
35.0
79
5.000
SRA-D8-L75
SRA
8
75
4.0
35.6
2.1
30.0
63
33.8
71
37.5
79
5.000
SRA-D8-L80
SRA
8
80
4.0
37.9
2.0
32.0
63
36.0
71
40.0
79
5.000
SRA-D10-L15
SRA
10
15
5.0
6.8
13.1
6.0
78
6.8
88
7.5
98
5.000
SRA-D10-L20
SRA
10
20
5.0
9.0
9.8
8.0
78
9.0
88
10.0
98
5.000
SRA-D10-L25
SRA
10
25
5.0
11.3
7.8
10.0
78
11.2
88
12.5
98
5.000
SRA-D10-L30
SRA
10
30
5.0
13.5
6.5
12.0
78
13.5
88
15.0
98
5.000
SRA-D10-L35
SRA
10
35
5.0
15.8
5.9
14.0
78
15.7
88
17.5
98
5.000
SRA-D10-L40
SRA
10
40
5.0
18.0
4.9
16.0
78
18.0
88
20.0
98
5.000
SRA-D10-L45
SRA
10
45
5.0
20.3
4.4
18.0
78
20.2
88
22.5
98
5.000
SRA-D10-L50
SRA
10
50
5.0
22.5
3.9
20.0
78
22.5
88
25.0
98
5.000
SRA-D10-L55
SRA
10
55
5.0
24.8
3.6
22.0
78
24.7
88
27.5
98
5.000
SRA-D10-L60
SRA
10
60
5.0
27.0
3.3
24.0
78
27.0
88
30.0
98
5.000
SRA-D10-L65
SRA
10
65
5.0
29.3
3.0
26.0
78
29.2
88
32.5
98
5.000
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
LN04CL_CM - 压缩弹簧-外径基准不锈钢型-Lx70%/Lx(60~75)%
HEFA
14.06.2024
SN2520 - System-Druckfeder (DIN ISO 10243)
STRACK
11.06.2024
AR - 圆线弹簧(最大压缩量60%)
TOHATSU伍全企业股份有限公司
15.04.2024
LBSV,LBSY,LBSR,LBSF - 弹簧/氮气弹簧-压缩弹簧-外径基准不锈钢型
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
SN2522 - System-Druckfeder
STRACK
10.06.2024
241.13. - 专用螺栓压力弹簧,XSF, 标志颜色紫罗兰
FIBRO
21.07.2023
LBSM,LBSH - 弹簧/氮气弹簧-压缩弹簧-外径基准不锈钢型
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
LBSL,LBSTT - 弹簧/氮气弹簧-压缩弹簧-外径基准不锈钢型
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
SRB - 矩形压缩弹簧-中轻载型
上隆SAMLO
28.06.2023
SZ 8005 - System spring for extra light load
Steinel Normalien
14.05.2024
SZ 8010 - System spring, light load
Steinel Normalien
14.05.2024
LUL - Super light duty spring
PROPLASTICA
19.08.2021
AF - 圆线弹簧(最大压缩量45%)
TOHATSU伍全企业股份有限公司
15.04.2024
241.14. - 专用螺栓压力弹簧, SF, 标志颜色绿, DIN ISO 10243
FIBRO
21.07.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表