피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
中文
English
SPB-8
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Pulley & Sheaves
ISOMEC SP PULLEY
SPB
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/pulley/isomec_sp_pulley/spb/spb_8.prj},{NB=SPB375-8},{CN=SPB375-8},{DD=375},{DE=382},{VS1X=4445},{VS2X=110 (100)},{TYPE=50U},{DB=215},{I=81},{S1=-},{S2=38.5},{W=158},{H=24},{CD=SPB3758},{MASS=0.85},{WEIGHT=40.5},{VS4X=83,100},{X=12}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
CN
Catalog number
ⁿ/ₐ
DD
Datum diameter
[mm]
DE
Outer diameter- de
[mm]
VS1X
Bushing No.
[mm]
VS2X
Max. bore
[mm]
TYPE
Type
[mm]
DB
Dimension db
[mm]
I
Dimension l
[mm]
S2
Dimension s2
[mm]
W
Dimension w
[mm]
H
Dimension h 0~+2
[mm]
MASS
Moment of inertia
[kg * m^2]
WEIGHT
Weight
[kg]
SPB212-8
SPB212-8
212
219
4036
95 (85)
51U
-
64
47
158
23
0.124
16.4
SPB224-8
SPB224-8
224
231
4036
95 (85)
51U
-
64
47
158
23
0.155
18.7
SPB230-8
SPB230-8
230
237
4036
95 (85)
51U
-
64
47
158
23
0.173
19.8
SPB236-8
SPB236-8
236
243
4036
95 (85)
51U
-
64
47
158
23
0.191
21
SPB250-8
SPB250-8
250
257
4036
95 (85)
51U
-
64
47
158
23
0.24
23.9
SPB265-8
SPB265-8
265
272
4036
95 (85)
51U
-
64
47
158
23
0.302
27.1
SPB280-8
SPB280-8
280
287
4036
95 (85)
50U
180
64
47
158
23
0.29
23.1
SPB300-8
SPB300-8
300
307
4036
95 (85)
50U
180
64
47
158
23
0.36
25
SPB315-8
SPB315-8
315
322
4036
95 (85)
50U
180
64
47
158
23
0.42
26.5
SPB335-8
SPB335-8
335
342
4036
95 (85)
50U
180
64
47
158
23
0.511
28.6
SPB355-8
SPB355-8
355
362
4036
95 (85)
50U
180
64
47
158
23
0.617
30.7
SPB375-8
SPB375-8
375
382
4445
110 (100)
50U
215
81
38.5
158
24
0.85
40.5
SPB400-8
SPB400-8
400
407
4445
110 (100)
50Y
215
81
38.5
158
24
0.994
41.8
SPB425-8
SPB425-8
425
432
4445
110 (100)
50Y
215
81
38.5
158
24
1.25
46.8
SPB450-8
SPB450-8
450
457
4445
110 (100)
50Y
215
81
38.5
158
24
1.49
49.7
SPB475-8
SPB475-8
475
482
4445
110 (100)
50Y
215
81
38.5
158
24
1.75
52.7
SPB500-8
SPB500-8
500
507
4445
110 (100)
50Y
215
81
38.5
158
24
2.05
55.7
SPB530-8
SPB530-8
530
537
4445
110 (100)
50Y
215
81
38.5
158
24
2.47
59.7
SPB560-8
SPB560-8
560
567
4445
110 (100)
50Y
215
81
38.5
158
24
2.94
63.5
SPB630-8
SPB630-8
630
637
4445
110 (100)
50Y
215
81
38.5
158
24
4.23
71.9
SPB710-8
SPB710-8
710
717
4445
110 (100)
50Y
215
81
38.5
158
24
6.27
84.7
SPB800-8
SPB800-8
800
807
5568
125 (120)
50Y
280
132
13
158
24
10.7
136
SPB900-8
SPB900-8
900
907
5568
125 (120)
50Y
280
132
13
158
24
15.3
153
SPB1000-8
SPB1000-8
1,000
1,007
5568
125 (120)
50Y
280
132
13
158
24
21.1
170
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성