피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Optibelt
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Optibelt
Section SPB/17 - KS V-Grooved Pulleys for cylindrical bores, Grooves acc. to DIN 2211
Optibelt
Metal Products
V-Grooved Pulleys
KS V-Grooved Pulleys for cylindrical bores
Powered by
CAD모델 선택
{optibelt/metall/keilrillenscheiben/ks_fuer_zyl_bohrung/spb.prj},{NB=SPB 56/1},{BEZ=SPB 56/1},{ANR=1620362},{GTIN=4014486233537},{RILLEN=1},{AUSFNR=A},{ASFR=0901},{E=0},{F=25},{J=0},{L=45},{N=45},{DD=56},{OD=63},{D=10},{DBMAX=25},{L1=41.000},{DH=22.000},{D1=25.000},{AUSF=Vollscheibe},{MATERIAL=EN-GJL 200 - DIN EN 1561},{GEWICHT=0.55},{OF=phosphatiert},{WG=G16 nach ISO 21940},{QS=nach ISO 254},{ORDER=1},{VB=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BEZ
Designation Sales
ⁿ/ₐ
ANR
Part ID
ⁿ/ₐ
GTIN
Global Trade Item Number
ⁿ/ₐ
RILLEN
Number of Grooves
ⁿ/ₐ
AUSFNR
Type ID
ⁿ/ₐ
F
Face Width
[mm]
J
[mm]
L
[mm]
N
[mm]
DD
Datum Diameter
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
D
Pilot Bore
[mm]
DBMAX
max. Bore Diameter
[mm]
AUSF
Type
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
GEWICHT
Weight
[kg]
OF
Surface Treatment
ⁿ/ₐ
WG
Balancing Grade
ⁿ/ₐ
QS
Quality Standard
ⁿ/ₐ
SPB 56/1
SPB 56/1
1620362
4014486233537
1
A
25
0
45
45
56
63
10
25
Solid pulley
EN-GJL 200 - DIN EN 1561
0.55
Phosphated
G16 acc. to ISO 21940
acc. to ISO 254
SPB 56/2
SPB 56/2
1712106
4014486233544
2
A
44
0
55
45
56
63
10
25
Solid pulley
EN-GJL 200 - DIN EN 1561
0.62
Phosphated
G16 acc. to ISO 21940
acc. to ISO 254
SPB 56/3
SPB 56/3
1931365
4014486233551
3
G
63
0
0
0
56
63
10
15
Solid pulley
EN-GJL 200 - DIN EN 1561
0.80
Phosphated
G16 acc. to ISO 21940
acc. to ISO 254
SPB 63/1
SPB 63/1
1653089
4014486233568
1
A
25
0
45
45
63
70
10
25
Solid pulley
EN-GJL 200 - DIN EN 1561
0.65
Phosphated
G16 acc. to ISO 21940
acc. to ISO 254
SPB 63/2
SPB 63/2
1674244
4014486233575
2
A
44
0
55
45
63
70
10
25
Solid pulley
EN-GJL 200 - DIN EN 1561
0.84
Phosphated
G16 acc. to ISO 21940
acc. to ISO 254
SPB 63/3
SPB 63/3
1621971
4014486233582
3
G
63
0
0
0
63
70
15
15
Solid pulley
EN-GJL 200 - DIN EN 1561
0.94
Phosphated
G16 acc. to ISO 21940
acc. to ISO 254
SPB 70/1
SPB 70/1
1015421
4044978280336
1
A
25
0
45
45
70
77
10
25
Solid pulley
EN-GJL 200 - DIN EN 1561
0.77
Phosphated
G16 acc. to ISO 21940
acc. to ISO 254
SPB 70/2
SPB 70/2
1107091
4044978623300
2
A
44
0
55
45
70
77
10
25
Solid pulley
EN-GJL 200 - DIN EN 1561
1.03
Phosphated
G16 acc. to ISO 21940
acc. to ISO 254
SPB 71/1
SPB 71/1
1685995
4014486233599
1
A
25
0
45
45
71
78
10
25
Solid pulley
EN-GJL 200 - DIN EN 1561
0.78
Phosphated
G16 acc. to ISO 21940
acc. to ISO 254
SPB 71/2
SPB 71/2
1690917
4014486233605
2
A
44
0
55
45
71
78
10
25
Solid pulley
EN-GJL 200 - DIN EN 1561
1.06
Phosphated
G16 acc. to ISO 21940
acc. to ISO 254
SPB71/3
SPB71/3
1735444
4014486233612
3
G
63
0
0
0
71
78
15
20
Solid pulley
EN-GJL 200 - DIN EN 1561
1.25
Phosphated
G16 acc. to ISO 21940
acc. to ISO 254
SPB 71/4
SPB 71/4
1107092
4044978623317
4
G
82
0
0
0
71
78
15
20
Solid pulley
EN-GJL 200 - DIN EN 1561
1.60
Phosphated
G16 acc. to ISO 21940
acc. to ISO 254
SPB 75/1
SPB 75/1
1727342
4014486233629
1
A
25
0
45
45
75
82
10
25
Solid pulley
EN-GJL 200 - DIN EN 1561
0.86
Phosphated
G16 acc. to ISO 21940
acc. to ISO 254
SPB 75/2
SPB 75/2
1718397
4014486233636
2
A
44
0
55
45
75
82
10
25
Solid pulley
EN-GJL 200 - DIN EN 1561
1.18
Phosphated
G16 acc. to ISO 21940
acc. to ISO 254
SPB 75/3
SPB 75/3
1545922
4014486233643
3
G
63
0
0
0
75
82
15
25
Solid pulley
EN-GJL 200 - DIN EN 1561
1.43
Phosphated
G16 acc. to ISO 21940
acc. to ISO 254
SPB 80/1
SPB 80/1
1606212
4014486233650
1
A
25
0
45
50
80
87
10
30
Solid pulley
EN-GJL 200 - DIN EN 1561
1.01
Phosphated
G16 acc. to ISO 21940
acc. to ISO 254
SPB 80/2
SPB 80/2
1757932
4014486233667
2
A
44
0
55
50
80
87
10
30
Solid pulley
EN-GJL 200 - DIN EN 1561
1.37
Phosphated
G16 acc. to ISO 21940
acc. to ISO 254
SPB 80/3
SPB 80/3
1673455
4014486233674
3
G
63
0
0
0
80
87
15
30
Solid pulley
EN-GJL 200 - DIN EN 1561
1.67
Phosphated
G16 acc. to ISO 21940
acc. to ISO 254
SPB 80/4
SPB 80/4
1717861
4014486233681
4
G
82
0
0
0
80
87
15
30
Solid pulley
EN-GJL 200 - DIN EN 1561
2.10
Phosphated
G16 acc. to ISO 21940
acc. to ISO 254
SPB 80/5
SPB 80/5
1608765
4014486233698
5
G
101
0
0
0
80
87
15
30
Solid pulley
EN-GJL 200 - DIN EN 1561
2.62
Phosphated
G16 acc. to ISO 21940
acc. to ISO 254
SPB 85/1
SPB 85/1
1759810
4014486233704
1
A
25
0
45
50
85
92
10
30
Solid pulley
EN-GJL 200 - DIN EN 1561
1.10
Phosphated
G16 acc. to ISO 21940
acc. to ISO 254
SPB 85/2
SPB 85/2
1539962
4014486233711
2
A
44
0
55
50
85
92
10
30
Solid pulley
EN-GJL 200 - DIN EN 1561
1.54
Phosphated
G16 acc. to ISO 21940
acc. to ISO 254
SPB 85/3
SPB 85/3
1631410
4014486233728
3
G
63
0
0
0
85
92
15
35
Solid pulley
EN-GJL 200 - DIN EN 1561
1.94
Phosphated
G16 acc. to ISO 21940
acc. to ISO 254
SPB 85/4
SPB 85/4
1700088
4014486233735
4
G
82
0
0
0
85
92
15
35
Solid pulley
EN-GJL 200 - DIN EN 1561
2.50
Phosphated
G16 acc. to ISO 21940
acc. to ISO 254
SPB 85/5
SPB 85/5
1581902
4014486233742
5
G
101
0
0
0
85
92
15
35
Solid pulley
EN-GJL 200 - DIN EN 1561
3.00
Phosphated
G16 acc. to ISO 21940
acc. to ISO 254
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성