피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Hoka
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hoka
Sound attenuator (reducer) sockets 500 - HoKa Sound attenuator (reducer) with sockets, length 500 mm
Hoka
Sound attenuator
Powered by
CAD모델 선택
{hoka/rohrschalldaempfer/rohrschalldaempfer_muff_500.prj},{NB=Rohrschalldampfer PE, Innendurchmesser = 400-600 - 10015254(LOD=M-300)},{CNSORDERNO=10015254},{CNSPRICE=650.30},{CNSMASSEXACT=0},{DA1=400},{DA2=600},{L=50},{L1=502},{MCODE=2.rs1:0400.0500.600},{ART=HoKa PE Rohrschalldämpfer mit Muffen Ø 400/600 mm Kulissenlänge 500 mm},{ARTE=HoKa PE silencer with sockets Ø 400/600 mm length 500 mm},{ARTF=HoKa PE amortisseur phonique Ø 400/600 mm avec manchons - longueur 500 mm},{CNSMAT=PE},{FAR=schwarz},{INFO=Info text},{INFO1=pe},{LODDEST=M},{LODLEVEL=300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article number
ⁿ/ₐ
ART
Article
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
FAR
Color
ⁿ/ₐ
DA1
Diameter
[mm]
DA2
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
ASTEXT
Specification text
ⁿ/ₐ
HINT
Remark
ⁿ/ₐ
Sound attenuator PVC, inn...
10013152
HoKa PVC sound attenuator...
5
PVC
RAL 7011
110
315
40
502
HOKA PVC sound attenuator...
The specified dimensions ...
Sound attenuator PVC, inn...
10013801
HoKa PVC sound attenuator...
5
PVC
RAL 7011
125
315
40
502
HOKA PVC sound attenuator...
The specified dimensions ...
Sound attenuator PVC, inn...
10014883
HoKa PVC sound attenuator...
0
PVC
RAL 7011
140
355
40
502
HOKA PVC sound attenuator...
The specified dimensions ...
Sound attenuator PVC, inn...
10015305
HoKa PVC sound attenuator...
6
PVC
RAL 7011
160
355
40
502
HOKA PVC sound attenuator...
The specified dimensions ...
Sound attenuator PVC, inn...
10016389
HoKa PVC sound attenuator...
0
PVC
RAL 7011
180
400
40
502
HOKA PVC sound attenuator...
The specified dimensions ...
Sound attenuator PVC, inn...
10000696
HoKa PVC sound attenuator...
8
PVC
RAL 7011
200
400
40
502
HOKA PVC sound attenuator...
The specified dimensions ...
Sound attenuator PVC, inn...
10002006
HoKa PVC sound attenuator...
0
PVC
RAL 7011
225
450
40
502
HOKA PVC sound attenuator...
The specified dimensions ...
Sound attenuator PVC, inn...
10002662
HoKa PVC sound attenuator...
10
PVC
RAL 7011
250
450
40
502
HOKA PVC sound attenuator...
The specified dimensions ...
Sound attenuator PVC, inn...
10003674
HoKa PVC sound attenuator...
0
PVC
RAL 7011
280
500
50
502
HOKA PVC sound attenuator...
The specified dimensions ...
Sound attenuator PVC, inn...
10012692
HoKa PVC sound attenuator...
0
PVC
RAL 7011
315
500
50
502
HOKA PVC sound attenuator...
The specified dimensions ...
Sound attenuator PVC, inn...
10004506
HoKa PVC sound attenuator...
0
PVC
RAL 7011
355
500
50
502
HOKA PVC sound attenuator...
The specified dimensions ...
Sound attenuator PVC, inn...
10006799
HoKa PVC sound attenuator...
17
PVC
RAL 7011
400
600
50
502
HOKA PVC sound attenuator...
The specified dimensions ...
Sound attenuator PE, inne...
10006560
HoKa PE silencer with soc...
7
PE
black
110
315
40
502
HOKA PE-HD sound attenuat...
The specified dimensions ...
Sound attenuator PE, inne...
10006783
HoKa PE silencer with soc...
0
PE
black
125
315
40
502
HOKA PE-HD sound attenuat...
The specified dimensions ...
Sound attenuator PE, inne...
10007636
HoKa PE silencer with soc...
0
PE
black
140
355
40
502
HOKA PE-HD sound attenuat...
The specified dimensions ...
Sound attenuator PE, inne...
10008267
HoKa PE silencer with soc...
9
PE
black
160
355
40
502
HOKA PE-HD sound attenuat...
The specified dimensions ...
Sound attenuator PE, inne...
10008707
HoKa PE silencer with soc...
0
PE
black
180
400
40
502
HOKA PE-HD sound attenuat...
The specified dimensions ...
Sound attenuator PE, inne...
10009104
HoKa PE silencer with soc...
9
PE
black
200
400
40
502
HOKA PE-HD sound attenuat...
The specified dimensions ...
Sound attenuator PE, inne...
10010379
HoKa PE silencer with soc...
0
PE
black
225
450
40
502
HOKA PE-HD sound attenuat...
The specified dimensions ...
Sound attenuator PE, inne...
10010862
HoKa PE silencer with soc...
9
PE
black
250
450
40
502
HOKA PE-HD sound attenuat...
The specified dimensions ...
Sound attenuator PE, inne...
10012050
HoKa PE silencer with soc...
0
PE
black
280
500
50
502
HOKA PE-HD sound attenuat...
The specified dimensions ...
Sound attenuator PE, inne...
10002103
HoKa PE silencer with soc...
0
PE
black
315
500
50
502
HOKA PE-HD sound attenuat...
The specified dimensions ...
Sound attenuator PE, inne...
10013649
HoKa PE silencer with soc...
0
PE
black
355
500
50
502
HOKA PE-HD sound attenuat...
The specified dimensions ...
Sound attenuator PE, inne...
10015254
HoKa PE silencer with soc...
0
PE
black
400
600
50
502
HOKA PE-HD sound attenuat...
The specified dimensions ...
Sound attenuator PP, inne...
10016378
HoKa PP silencer with soc...
0
PP
RAL 7032
110
315
40
502
HOKA PP-H sound attenuato...
The specified dimensions ...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Sound attenuator (reducer) sockets 750 - HoKa Sound attenuator (reducer) wi...
Hoka
21.12.2023
Outlet with grille - HoKa Outlet with grille 30° angled
Hoka
02.01.2024
Sound attenuator (reducer) sockets 1250 - HoKa Sound attenuator (reducer) w...
Hoka
21.12.2023
Sound attenuator (reducer) sockets 1000 - HoKa Sound attenuator (reducer) w...
Hoka
21.12.2023
Flange socket - HoKa Flange with sockets
Hoka
21.12.2023
Shutter valve - HoKa Shutter valve with lamellar
Hoka
21.12.2023
Throttle valve handle flange - HoKa butterfly valve with handle, with flang...
Hoka
09.02.2024
Condenser deflector housing flange - HoKa Condenser deflector housing with ...
Hoka
02.01.2024
Through wall - HoKa Through wall
Hoka
02.01.2024
Inlet/Outlet grille LG-C - HoKa Inlet/Outlet grille made of PVC
Hoka
02.01.2024
Moulded 90° bend - HoKa Bend with sockets 90°
Hoka
21.12.2023
PVC 4-times flanges - HoKa PVC Flexible connector 4-times curled, with flan...
Hoka
02.01.2024
Control butterfly valve sockets - HoKa Control butterfly valve with sockets...
Hoka
02.01.2024
Blindflange - HoKa blindflange
Hoka
21.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성