피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
FUN 888 - Special screws, for M5-M10, including customs and rare-between
Special Screws
Special Screws for Machine Construction
Powered by
CAD모델 선택
{special_screws/sonderschrauben_fur_maschinenbau/fun_888.prj},{NB=Sonderschraube FUN 888 M8x35},{IDNR=},{VERSII=0},{D=8.000},{D3=6.466},{P=1.000},{L=35.000},{A=3.000},{X=3.200},{S=13.000},{R=0.600},{E=14.200},{K=5.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
L
Nominal length
[mm]
B
Thread lenght
[mm]
S
Width across flat
[mm]
E
Width across corners min.
[mm]
K
Head height
[mm]
Sonderschraube FUN 888 M6...
6.000
4.773
1.000
16.000
13.000
10.000
10.890
4.000
Sonderschraube FUN 888 M6...
6.000
4.773
1.000
20.000
17.000
10.000
10.890
4.000
Sonderschraube FUN 888 M6...
6.000
4.773
1.000
25.000
22.000
10.000
10.890
4.000
Sonderschraube FUN 888 M6...
6.000
4.773
1.000
30.000
27.000
10.000
10.890
4.000
Sonderschraube FUN 888 M6...
6.000
4.773
1.000
35.000
32.000
10.000
10.890
4.000
Sonderschraube FUN 888 M6...
6.000
4.773
1.000
40.000
37.000
10.000
10.890
4.000
Sonderschraube FUN 888 M8...
8.000
6.466
1.000
16.000
13.000
13.000
14.200
5.500
Sonderschraube FUN 888 M8...
8.000
6.466
1.000
20.000
17.000
13.000
14.200
5.500
Sonderschraube FUN 888 M8...
8.000
6.466
1.000
25.000
22.000
13.000
14.200
5.500
Sonderschraube FUN 888 M8...
8.000
6.466
1.000
30.000
27.000
13.000
14.200
5.500
Sonderschraube FUN 888 M8...
8.000
6.466
1.000
35.000
32.000
13.000
14.200
5.500
Sonderschraube FUN 888 M8...
8.000
6.466
1.000
40.000
37.000
13.000
14.200
5.500
Sonderschraube FUN 888 M8...
8.000
6.466
1.000
45.000
42.000
13.000
14.200
5.500
Sonderschraube FUN 888 M1...
10.000
8.160
1.000
16.000
13.000
17.000
18.720
7.000
Sonderschraube FUN 888 M1...
10.000
8.160
1.000
20.000
17.000
17.000
18.720
7.000
Sonderschraube FUN 888 M1...
10.000
8.160
1.000
25.000
22.000
17.000
18.720
7.000
Sonderschraube FUN 888 M1...
10.000
8.160
1.000
30.000
27.000
17.000
18.720
7.000
Sonderschraube FUN 888 M1...
10.000
8.160
1.000
35.000
32.000
17.000
18.720
7.000
Sonderschraube FUN 888 M1...
10.000
8.160
1.000
40.000
37.000
17.000
18.720
7.000
Sonderschraube FUN 888 M1...
10.000
8.160
1.000
45.000
42.000
17.000
18.720
7.000
Sonderschraube FUN 888 M1...
10.000
8.160
1.000
50.000
47.000
17.000
18.720
7.000
Sonderschraube FUN 888 M1...
10.000
8.160
1.000
55.000
52.000
17.000
18.720
7.000
Sonderschraube FUN 888 M1...
10.000
8.160
1.000
60.000
57.000
17.000
18.720
7.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
FUN 896 - Special screws, sticking screw head for the fast pretense of a sc...
Special Screws
02.08.2018
FUN 911 - Special screws,smooth head screw with hexagon with lack of space ...
Special Screws
28.04.2010
FUN 897 - Special screws, sticking screw head for the fast pretense of a sc...
Special Screws
02.08.2018
Bulk Bag Unloader - BBU
Hapman
30.01.2023
FUN 879 - Special screws, for holes on the wrong side were counterbored
Special Screws
02.08.2018
FUN 891 - Special screws, magnet screw head for the fast pretense of a scre...
Special Screws
02.08.2018
FUN 882 - Special screws, assembly screw for too deeply lowered drillings
Special Screws
02.08.2018
FUN 877 - Special screws, for too largely lowered holes
Special Screws
04.09.2013
FUN 900 - Special screws, torque screw
Special Screws
27.04.2010
ISO 6982 - Pivot pin
NEXOIL
09.02.2021
Form AVF-EVF - Vertical series with straight and front base
Speedyblock
23.05.2024
Pneumatic Conveyor - PC
Hapman
30.01.2023
ISO 8133 - Female clevis
NEXOIL
09.02.2021
ISO 6982 - Self-aligning rod end couplur
NEXOIL
09.02.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성