피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
SO 42521 - Female adaptor elbow union
SERTO
Brass M - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/01_messing_m/so_42521.prj},{NB=SO 42521-14-1/2 018.2501.504},{TYPE=SO 42521-14-1/2},{MATNR=018.2501.504},{DK=14.00},{G=G1/2},{GX=20.955},{BAR=40},{M=M20x1.5},{SW1=24},{SW2=27},{L1=43.5},{L2=22.0},{ZK=30.5},{EK=12.0},{KG=12.730},{NDM=20.000},{P=1.500},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
G
Thread G
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
ZK
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 42521-3-1/8 018.2501.0...
SO 42521-3-1/8
018.2501.040
3.00
G1/8
125
M8x1
10
14
26.5
11.5
20.0
2.5
2.250
CW617N (Messing)
SO 42521-4-1/8 018.2501.0...
SO 42521-4-1/8
018.2501.060
4.00
G1/8
125
M8x1
10
14
26.0
11.5
20.0
3.4
2.220
CW617N (Messing)
SO 42521-5-1/8 018.2501.0...
SO 42521-5-1/8
018.2501.082
5.00
G1/8
125
M8x1
10
14
26.5
11.5
20.0
4.0
2.190
CW617N (Messing)
SO 42521-6-1/8 018.2501.1...
SO 42521-6-1/8
018.2501.100
6.00
G1/8
250
M10x1
12
14
27.5
11.5
20.0
4.0
2.600
CW617N (Messing)
SO 42521-6-1/4 018.2501.1...
SO 42521-6-1/4
018.2501.110
6.00
G1/4
250
M12x1
14
19
31.5
13.5
23.5
4.5
4.460
CW617N (Messing)
SO 42521-8-1/4 018.2501.1...
SO 42521-8-1/4
018.2501.170
8.00
G1/4
150
M12x1
14
19
31.5
13.5
23.5
6.0
4.300
CW617N (Messing)
SO 42521-8-3/8 018.2501.1...
SO 42521-8-3/8
018.2501.180
8.00
G3/8
150
M14x1
17
22
34.5
16.0
24.5
6.5
6.590
CW617N (Messing)
SO 42521-10-3/8 018.2501....
SO 42521-10-3/8
018.2501.280
10.00
G3/8
125
M14x1
17
22
34.5
16.0
24.5
8.0
6.390
CW617N (Messing)
SO 42521-12-3/8 018.2501....
SO 42521-12-3/8
018.2501.390
12.00
G3/8
100
M16x1
19
22
35.5
16.0
24.5
9.0
6.860
CW617N (Messing)
SO 42521-12-1/2 018.2501....
SO 42521-12-1/2
018.2501.400
12.00
G1/2
40
M20x1.5
24
27
43.5
22.0
30.5
10.0
12.950
CW617N (Messing)
SO 42521-13-1/2 018.2501....
SO 42521-13-1/2
018.2501.454
13.00
G1/2
40
M20x1.5
24
27
43.5
22.0
30.5
11.0
12.840
CW617N (Messing)
SO 42521-14-1/2 018.2501....
SO 42521-14-1/2
018.2501.504
14.00
G1/2
40
M20x1.5
24
27
43.5
22.0
30.5
12.0
12.730
CW617N (Messing)
SO 42521-15-1/2 018.2501....
SO 42521-15-1/2
018.2501.534
15.00
G1/2
40
M20x1.5
24
27
43.5
22.0
30.5
12.0
12.410
CW617N (Messing)
SO 42521-15-3/4 018.2501....
SO 42521-15-3/4
018.2501.536
15.00
G3/4
40
M24x1.5
27
32
47.0
24.0
33.0
13.0
19.160
CW617N (Messing)
SO 42521-16-1/2 018.2501....
SO 42521-16-1/2
018.2501.566
16.00
G1/2
40
M24x1.5
27
27
45.0
24.0
31.0
14.0
16.350
CW617N (Messing)
SO 42521-16-3/4 018.2501....
SO 42521-16-3/4
018.2501.568
16.00
G3/4
40
M24x1.5
27
32
47.0
24.0
33.0
14.0
18.930
CW617N (Messing)
SO 42521-17-1/2 018.2501....
SO 42521-17-1/2
018.2501.596
17.00
G1/2
40
M24x1.5
27
27
45.0
22.0
31.0
15.0
16.100
CW617N (Messing)
SO 42521-17-3/4 018.2501....
SO 42521-17-3/4
018.2501.598
17.00
G3/4
40
M24x1.5
27
32
47.0
24.0
33.0
15.0
18.680
CW617N (Messing)
SO 42521-18-1/2 018.2501....
SO 42521-18-1/2
018.2501.646
18.00
G1/2
40
M24x1.5
27
27
45.0
22.0
31.0
13.0
15.830
CW617N (Messing)
SO 42521-18-3/4 018.2501....
SO 42521-18-3/4
018.2501.648
18.00
G3/4
40
M24x1.5
27
32
47.0
24.0
33.0
15.0
18.410
CW617N (Messing)
SO 42521-19-3/4 018.2501....
SO 42521-19-3/4
018.2501.678
19.00
G3/4
25
M28x1.5
32
32
52.5
24.0
33.0
16.0
22.360
CW617N (Messing)
SO 42521-22-3/4 018.2501....
SO 42521-22-3/4
018.2501.768
22.00
G3/4
25
M28x1.5
32
32
52.5
24.0
33.0
19.0
20.960
CW617N (Messing)
SO 42521-6,35-1/8 018.250...
SO 42521-6,35-1/8
018.2501.135
6.35
G1/8
250
M10x1
12
14
27.5
11.5
20.0
4.0
2.590
CW617N (Messing)
SO 42521-9,52-3/8 018.250...
SO 42521-9,52-3/8
018.2501.235
9.52
G3/8
125
M14x1
17
22
34.5
16.0
24.5
8.0
6.450
CW617N (Messing)
SO 42521-12,7-1/2 018.250...
SO 42521-12,7-1/2
018.2501.434
12.70
G1/2
40
M20x1.5
24
27
43.0
22.0
30.5
11.0
12.840
CW617N (Messing)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SO 01500 - Panel mount male threaded adaptor G
SERTO
11.03.2024
SO NV 01A21ET - Elbow regulating valve for panel mounting
SERTO
11.03.2024
SO NV 41A21E - Elbow regulating valve
SERTO
30.04.2024
SO 02521 - Female adaptor elbow union
SERTO
11.03.2024
SO 02721 - Panel mount elbow union max. panel thickness 5 mm
SERTO
11.03.2024
SO 40003 - Stiffener sleeve to reinforce tubes
SERTO
11.03.2024
SO 51194-D-PTFE - Temperature probe union with edge seal and with PTFE comp...
SERTO
11.03.2024
SO 01200 - Male adaptor G-G
SERTO
11.03.2024
WEE-R EO - Adjustable Locknut elbow
Parker
29.02.2024
SO 40040 - Male adaptor
SERTO
11.03.2024
SO 50020 - Union nut
SERTO
30.04.2024
SO 42321 - Female adaptor elbow union with wall flange
SERTO
30.04.2024
SO 43021 - Tee union
SERTO
11.03.2024
MFP-624 - Compression Fitting Elbows
Reid Supply
21.07.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성