피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
SO 41124 OR - Male adaptor union with Conovor O-ring seal (NBR)
SERTO
Brass M - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/01_messing_m/so_41124_or.prj},{NB=SO 41124-13-1/2 OR 018.1171.454},{TYPE=SO 41124-13-1/2 OR},{MATNR=018.1171.454},{DK=13.00},{G=G1/2},{GX=20.955},{BAR=40},{M=M20x1.5},{NDM=20.000},{P=1.500},{SW1=24},{SW2=27},{L=46.0},{D=27.0},{IK=12.0},{ORING=18.72x2.62},{TK=2.5},{ZK=21.5},{EK=14.0},{KG=11.500},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)},{DOWNLOAD=PICT}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
G
Thread G
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
IK
[mm]
ORING
O-Ring
[mm]
TK
[mm]
ZK
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 41124-4-1/8 OR 018.117...
SO 41124-4-1/8 OR
018.1171.060
4.00
G1/8
100
M10x1
12
14
30.0
14.5
8.0
8.73x1.78
1.0
14.5
3.4
2.100
CW617N (Messing)
SO 41124-4-1/4 OR 018.117...
SO 41124-4-1/4 OR
018.1171.065
4.00
G1/4
100
M10x1
12
19
33.5
18.5
10.0
11.1x1.78
1.5
16.0
3.4
3.500
CW617N (Messing)
SO 41124-5-1/8 OR 018.117...
SO 41124-5-1/8 OR
018.1171.082
5.00
G1/8
100
M10x1
12
14
30.0
14.5
8.0
8.73x1.78
1.0
14.5
4.0
2.300
CW617N (Messing)
SO 41124-5-1/4 OR 018.117...
SO 41124-5-1/4 OR
018.1171.084
5.00
G1/4
100
M10x1
12
19
33.5
18.5
10.0
11.1x1.78
1.5
16.0
4.0
3.600
CW617N (Messing)
SO 41124-6-1/8 OR 018.117...
SO 41124-6-1/8 OR
018.1171.100
6.00
G1/8
250
M10x1
12
14
30.0
14.5
8.0
8.73x1.78
1.0
14.5
4.5
2.200
CW617N (Messing)
SO 41124-6-1/4 OR 018.117...
SO 41124-6-1/4 OR
018.1171.110
6.00
G1/4
250
M10x1
12
19
33.5
18.5
10.0
11.1x1.78
1.5
16.0
4.5
3.300
CW617N (Messing)
SO 41124-6-3/8 OR 018.117...
SO 41124-6-3/8 OR
018.1171.120
6.00
G3/8
250
M10x1
12
22
36.5
22.5
10.0
14.0x1.78
2.0
19.0
4.0
4.970
CW617N (Messing)
SO 41124-8-1/8 OR 018.117...
SO 41124-8-1/8 OR
018.1171.160
8.00
G1/8
150
M12x1
14
14
32.0
14.5
8.0
8.73x1.78
1.0
15.5
5.0
2.800
CW617N (Messing)
SO 41124-8-1/4 OR 018.117...
SO 41124-8-1/4 OR
018.1171.170
8.00
G1/4
150
M12x1
14
19
35.0
18.5
10.0
11.1x1.78
1.5
17.0
6.5
3.700
CW617N (Messing)
SO 41124-8-3/8 OR 018.117...
SO 41124-8-3/8 OR
018.1171.180
8.00
G3/8
150
M14x1
17
22
38.5
22.5
10.0
14.0x1.78
2.0
18.5
6.5
5.000
CW617N (Messing)
SO 41124-10-1/4 OR 018.11...
SO 41124-10-1/4 OR
018.1171.270
10.00
G1/4
125
M14x1
17
19
37.0
18.5
10.0
11.1x1.78
1.5
17.0
6.5
4.900
CW617N (Messing)
SO 41124-10-3/8 OR 018.11...
SO 41124-10-3/8 OR
018.1171.280
10.00
G3/8
125
M14x1
17
22
38.5
22.5
10.0
14.0x1.78
2.0
18.5
8.5
5.100
CW617N (Messing)
SO 41124-10-1/2 OR 018.11...
SO 41124-10-1/2 OR
018.1171.285
10.00
G1/2
125
M16x1
17
27
42.0
27.0
12.0
18.72x2.62
2.5
19.0
8.5
9.500
CW617N (Messing)
SO 41124-12-3/8 OR 018.11...
SO 41124-12-3/8 OR
018.1171.390
12.00
G3/8
100
M16x1
19
22
39.5
22.5
10.0
14.0x1.78
2.0
18.5
10.0
7.700
CW617N (Messing)
SO 41124-12-1/2 OR 018.11...
SO 41124-12-1/2 OR
018.1171.400
12.00
G1/2
100
M16x1
19
27
42.0
27.0
12.0
18.72x2.62
2.5
19.0
10.0
9.000
CW617N (Messing)
SO 41124-13-1/2 OR 018.11...
SO 41124-13-1/2 OR
018.1171.454
13.00
G1/2
40
M20x1.5
24
27
46.0
27.0
12.0
18.72x2.62
2.5
21.5
14.0
11.500
CW617N (Messing)
SO 41124-14-3/8 OR 018.11...
SO 41124-14-3/8 OR
018.1171.502
14.00
G3/8
40
M20x1.5
24
22
43.5
22.5
10.0
14.0x1.78
2.0
20.0
10.5
9.600
CW617N (Messing)
SO 41124-14-1/2 OR 018.11...
SO 41124-14-1/2 OR
018.1171.504
14.00
G1/2
40
M20x1.5
24
27
46.0
27.0
12.0
18.72x2.62
2.5
21.5
12.0
11.000
CW617N (Messing)
SO 41124-15-3/8 OR 018.11...
SO 41124-15-3/8 OR
018.1171.532
15.00
G3/8
40
M20x1.5
24
22
43.5
22.5
10.0
14.8x1.78
2.0
20.0
10.5
9.400
CW617N (Messing)
SO 41124-15-1/2 OR 018.11...
SO 41124-15-1/2 OR
018.1171.534
15.00
G1/2
40
M20x1.5
24
27
46.0
27.0
12.0
18.72x2.62
2.5
21.5
13.0
10.800
CW617N (Messing)
SO 41124-16-1/2 OR 018.11...
SO 41124-16-1/2 OR
018.1171.566
16.00
G1/2
40
M24x1.5
27
27
47.5
27.0
12.0
18.72x2.62
2.5
21.5
13.0
14.300
CW617N (Messing)
SO 41124-17-1/2 OR 018.11...
SO 41124-17-1/2 OR
018.1171.596
17.00
G1/2
40
M24x1.5
27
27
47.5
27.0
12.0
18.72x2.62
2.5
21.5
13.0
13.700
CW617N (Messing)
SO 41124-17-3/4 OR 018.11...
SO 41124-17-3/4 OR
018.1171.598
17.00
G3/4
40
M28x1.5
32
32
52.0
33.0
12.0
23.47x2.62
2.5
22.5
15.0
18.000
CW617N (Messing)
SO 41124-18-1/2 OR 018.11...
SO 41124-18-1/2 OR
018.1171.646
18.00
G1/2
40
M24x1.5
27
27
47.5
27.0
12.0
18.72x2.62
2.5
21.5
13.0
12.800
CW617N (Messing)
SO 41124-18-3/4 OR 018.11...
SO 41124-18-3/4 OR
018.1171.648
18.00
G3/4
25
M28x1.5
32
32
52.0
33.0
12.0
23.47x2.62
2.5
22.5
16.0
19.500
CW617N (Messing)
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SO 42621 - Adjustable elbow union
SERTO
11.03.2024
SO 82621 - Adjustable elbow union
SERTO
11.03.2024
SO 41121 - Male adaptor union
SERTO
11.03.2024
SO 41221 - Female adaptor union
SERTO
11.03.2024
SO 41124 - Male adaptor union with edge seal
SERTO
11.03.2024
SO 01121 - Male adaptor union
SERTO
11.03.2024
SO 40021 - Nut connection
SERTO
11.03.2024
SO 42824 - Single banjo
SERTO
11.03.2024
SO 41300 - Tube stub
SERTO
11.03.2024
SO 42021 - Elbow union
SERTO
11.03.2024
SO 41600 - Adjustable male adaptor
SERTO
11.03.2024
SO 43021 - Tee union
SERTO
11.03.2024
SO 41521 - Panel mount union max. panel thickness 5 mm
SERTO
11.03.2024
SO 41124 METR - Male adaptor union METR with edge seal
SERTO
11.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성