피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
SO 02521 - Female adaptor elbow union
SERTO
Brass G - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/03_messing_g/so_02521.prj},{NB=SO 02521-14-3/8 248.2501.502},{TYPE=SO 02521-14-3/8},{MATNR=248.2501.502},{DK=14.00},{G=G3/8},{NDM=16.662},{BAR=64},{G2=G1/2},{NDM2=20.955},{SW1=22},{SW2=22},{L1=45.5},{L2=18.0},{ZK=29.5},{EK=10.0},{KG=13.850},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
G
Thread G
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
G2
Thread G
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
ZK
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 02521-4-1/8 248.2501.0...
SO 02521-4-1/8
248.2501.060
4.00
G1/8
125
G1/8
12
14
28.5
11.5
22.0
3.4
2.710
CW617N (Messing)
SO 02521-5-1/8 248.2501.0...
SO 02521-5-1/8
248.2501.082
5.00
G1/8
125
G1/8
12
14
29.0
11.5
22.0
4.0
2.750
CW617N (Messing)
SO 02521-6-1/8 248.2501.1...
SO 02521-6-1/8
248.2501.100
6.00
G1/8
125
G1/8
12
14
30.0
11.5
22.0
4.0
2.820
CW617N (Messing)
SO 02521-6-1/4 248.2501.1...
SO 02521-6-1/4
248.2501.110
6.00
G1/4
125
G1/4
14
19
34.0
13.5
25.0
4.5
5.260
CW617N (Messing)
SO 02521-8-1/4 248.2501.1...
SO 02521-8-1/4
248.2501.170
8.00
G1/4
125
G1/4
14
19
34.5
13.5
25.0
6.0
5.260
CW617N (Messing)
SO 02521-8-3/8 248.2501.1...
SO 02521-8-3/8
248.2501.180
8.00
G3/8
125
G3/8
17
22
38.0
16.0
27.0
8.0
8.190
CW617N (Messing)
SO 02521-10-3/8 248.2501....
SO 02521-10-3/8
248.2501.280
10.00
G3/8
100
G3/8
17
22
39.0
16.0
27.0
8.0
8.090
CW617N (Messing)
SO 02521-10-1/2 248.2501....
SO 02521-10-1/2
248.2501.285
10.00
G1/2
100
G3/8
17
27
45.0
22.0
33.0
8.0
13.870
CW617N (Messing)
SO 02521-12-3/8 248.2501....
SO 02521-12-3/8
248.2501.390
12.00
G3/8
100
G1/2
19
22
43.0
18.0
29.0
10.0
13.190
CW617N (Messing)
SO 02521-12-1/2 248.2501....
SO 02521-12-1/2
248.2501.400
12.00
G1/2
100
G1/2
19
27
46.5
22.0
33.0
11.0
15.390
CW617N (Messing)
SO 02521-12-3/4 248.2501....
SO 02521-12-3/4
248.2501.405
12.00
G3/4
100
G1/2
19
32
46.5
24.0
33.0
11.0
19.450
CW617N (Messing)
SO 02521-14-3/8 248.2501....
SO 02521-14-3/8
248.2501.502
14.00
G3/8
64
G1/2
22
22
45.5
18.0
29.5
10.0
13.850
CW617N (Messing)
SO 02521-14-1/2 248.2501....
SO 02521-14-1/2
248.2501.504
14.00
G1/2
64
G1/2
22
27
49.5
22.0
33.5
12.0
16.050
CW617N (Messing)
SO 02521-14-3/4 248.2501....
SO 02521-14-3/4
248.2501.506
14.00
G3/4
64
G1/2
22
32
49.5
24.0
33.5
12.0
20.110
CW617N (Messing)
SO 02521-15-3/8 248.2501....
SO 02521-15-3/8
248.2501.532
15.00
G3/8
64
G1/2
22
22
45.5
18.0
29.5
10.0
13.540
CW617N (Messing)
SO 02521-15-1/2 248.2501....
SO 02521-15-1/2
248.2501.534
15.00
G1/2
64
G1/2
22
27
49.5
22.0
33.5
12.0
15.740
CW617N (Messing)
SO 02521-15-3/4 248.2501....
SO 02521-15-3/4
248.2501.536
15.00
G3/4
64
G1/2
22
32
49.5
24.0
33.5
12.0
19.800
CW617N (Messing)
SO 02521-6.35-1/8 248.250...
SO 02521-6.35-1/8
248.2501.135
6.35
G1/8
125
G1/8
12
14
30.0
11.5
22.0
4.0
2.780
CW617N (Messing)
SO 02521-6.35-1/4 248.250...
SO 02521-6.35-1/4
248.2501.140
6.35
G1/4
125
G1/4
14
19
39.0
11.5
25.0
4.5
5.190
CW617N (Messing)
SO 02521-9.52-3/8 248.250...
SO 02521-9.52-3/8
248.2501.235
9.52
G3/8
100
G3/8
17
22
39.0
16.0
27.0
8.0
8.140
CW617N (Messing)
SO 02521-9.52-1/2 248.250...
SO 02521-9.52-1/2
248.2501.240
9.52
G1/2
100
G3/8
17
27
45.0
22.0
33.0
8.0
13.910
CW617N (Messing)
SO 02521-12.7-3/8 248.250...
SO 02521-12.7-3/8
248.2501.432
12.70
G3/8
100
G1/2
22
22
43.0
18.0
29.0
10.0
13.810
CW617N (Messing)
SO 02521-12.7-1/2 248.250...
SO 02521-12.7-1/2
248.2501.434
12.70
G1/2
100
G1/2
22
27
46.5
22.0
33.0
10.0
16.010
CW617N (Messing)
SO 02521-12.7-3/4 248.250...
SO 02521-12.7-3/4
248.2501.436
12.70
G3/4
100
G1/2
22
32
47.5
24.0
33.0
10.0
20.080
CW617N (Messing)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성