피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
Nederlands
português
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: STRACK
생성됨: 19.07.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
STRACK
SN2809-200 - Gasdruckfeder
STRACK
04. Federelemente
4.2. Gasdruckfedern
4.2.4. Niedrige Bauhöhe
Powered by
CAD모델 선택
{strack/fed_kat/fed_02/fed_02_04/sn050106.prj},{NB=SN2809-200-38-4 Gasdruckfeder HUBXL=0},{PDF=PDF},{S=38},{TYPE=4},{HUBXL=0.00},{DAN1=200},{DAN2=285},{BAR=175},{A=68},{L=106},{V=0.014},{FA=1.13},{KG=0.15},{PPATH=sn05010601.prj},{SNPR=MIN},{ARTNR=155591}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
S
(S)
[mm]
TYPE
(Type)
ⁿ/ₐ
DAN1
(daN1)
[daN]
DAN2
(daN2)
[daN]
BAR
(bar)
[bar]
A
(A)
[mm]
L
(L)
[mm]
V
(V)
[l]
FA
(Fa)
[cm2]
KG
(kg)
[kg]
PPATH
(PPATH)
ⁿ/ₐ
SNPR
Preis (Euro/1)
[Euro/1]
ARTNR
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
SN2809-200-7-1 HUBXL=0
7
1
50
75
45
39
46
0.003
1.13
0.09
sn05010601.prj
155600
SN2809-200-7-2 HUBXL=0
7
2
100
145
90
39
46
0.003
1.13
0.09
sn05010601.prj
155601
SN2809-200-7-3 HUBXL=0
7
3
150
220
135
39
46
0.003
1.13
0.09
sn05010601.prj
155602
SN2809-200-7-4 HUBXL=0
7
4
200
285
175
39
46
0.003
1.13
0.09
sn05010601.prj
155603
SN2809-200-12-1 HUBXL=0
12
1
50
75
45
42
54
0.005
1.13
0.10
sn05010601.prj
155576
SN2809-200-12-2 HUBXL=0
12
2
100
145
90
42
54
0.005
1.13
0.10
sn05010601.prj
155577
SN2809-200-12-3 HUBXL=0
12
3
150
220
135
42
54
0.005
1.13
0.10
sn05010601.prj
155578
SN2809-200-12-4 HUBXL=0
12
4
200
285
175
42
54
0.005
1.13
0.10
sn05010601.prj
155579
SN2809-200-16-1 HUBXL=0
16
1
50
75
45
46
62
0.006
1.13
0.11
sn05010601.prj
155580
SN2809-200-16-2 HUBXL=0
16
2
100
145
90
46
62
0.006
1.13
0.11
sn05010601.prj
155581
SN2809-200-16-3 HUBXL=0
16
3
150
220
135
46
62
0.006
1.13
0.11
sn05010601.prj
155582
SN2809-200-16-4 HUBXL=0
16
4
200
285
175
46
62
0.006
1.13
0.11
sn05010601.prj
155583
SN2809-200-25-1 HUBXL=0
25
1
50
75
45
55
80
0.009
1.13
0.13
sn05010601.prj
155584
SN2809-200-25-2 HUBXL=0
25
2
100
145
90
55
80
0.009
1.13
0.13
sn05010601.prj
155585
SN2809-200-25-3 HUBXL=0
25
3
150
220
135
55
80
0.009
1.13
0.13
sn05010601.prj
155586
SN2809-200-25-4 HUBXL=0
25
4
200
285
175
55
80
0.009
1.13
0.13
sn05010601.prj
155587
SN2809-200-38-1 HUBXL=0
38
1
50
75
45
68
106
0.014
1.13
0.15
sn05010601.prj
155588
SN2809-200-38-2 HUBXL=0
38
2
100
145
90
68
106
0.014
1.13
0.15
sn05010601.prj
155589
SN2809-200-38-3 HUBXL=0
38
3
150
220
135
68
106
0.014
1.13
0.15
sn05010601.prj
155590
SN2809-200-38-4 HUBXL=0
38
4
200
285
175
68
106
0.014
1.13
0.15
sn05010601.prj
155591
SN2809-200-50-1 HUBXL=0
50
1
50
75
45
80
130
0.018
1.13
0.17
sn05010601.prj
155592
SN2809-200-50-2 HUBXL=0
50
2
100
145
90
80
130
0.018
1.13
0.17
sn05010601.prj
155593
SN2809-200-50-3 HUBXL=0
50
3
150
220
135
80
130
0.018
1.13
0.17
sn05010601.prj
155594
SN2809-200-50-4 HUBXL=0
50
4
200
285
175
80
130
0.018
1.13
0.17
sn05010601.prj
155595
SN2809-200-63-1 HUBXL=0
63
1
50
75
45
93
156
0.023
1.13
0.20
sn05010601.prj
155596
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MSML - MSML – powerful, reduced height, only small diameters, with nanotech...
Bordignon
04.01.2023
M 200 - Mini cylinders
Special Springs
14.11.2023
SN2803-200 - Gas spring
STRACK
12.09.2022
JCL-975 - Die Cast Fixed Crank Handles - Straight Arm
Essentra Components
04.08.2014
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성