피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
Nederlands
português
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: STRACK
생성됨: 19.07.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
STRACK
SN2800-100 - Gasdruckfeder (ISO 11901-1 ~VDI 3003)
STRACK
04. Federelemente
4.2. Gasdruckfedern
4.2.1. Kleine Abmessungen
Powered by
CAD모델 선택
{strack/fed_kat/fed_02/fed_02_01/sn050038.prj},{NB=SN2800-100-38-2 Gasdruckfeder (ISO 11901-1 VDI 3003) HUBXL=0},{PDF=PDF},{S=38},{TYPE=2},{HUBXL=0.00},{DAN1=50},{DAN2=65},{BAR=100},{A=80.0},{L=118.0},{V=0.008},{FA=0.5},{KG=0.12},{PPATH=sn05003801.prj},{SNPR=MIN},{ARTNR=141750}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
S
(S)
[mm]
TYPE
(Type)
ⁿ/ₐ
DAN1
(daN1)
[daN]
DAN2
(daN2)
[daN]
BAR
(bar)
[bar]
A
(A)
[mm]
L
(L)
[mm]
V
(V)
[l]
FA
(Fa)
[cm2]
KG
(kg)
[kg]
PPATH
(PPATH)
ⁿ/ₐ
SNPR
Preis (Euro/1)
[Euro/1]
ARTNR
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
SN2800-100-7-1 HUBXL=0
7
1
30
38
60
49.0
56.0
0.002
0.5
0.08
sn05003801.prj
141740
SN2800-100-7-2 HUBXL=0
7
2
50
65
100
49.0
56.0
0.002
0.5
0.08
sn05003801.prj
141741
SN2800-100-7-3 HUBXL=0
7
3
70
90
140
49.0
56.0
0.002
0.5
0.08
sn05003801.prj
141742
SN2800-100-7-4 HUBXL=0
7
4
90
112
175
49.0
56.0
0.002
0.5
0.08
sn05003801.prj
141530
SN2800-100-10-1 HUBXL=0
10
1
30
38
60
52.0
62.0
0.003
0.5
0.08
sn05003801.prj
125808
SN2800-100-10-2 HUBXL=0
10
2
50
65
100
52.0
62.0
0.003
0.5
0.08
sn05003801.prj
125809
SN2800-100-10-3 HUBXL=0
10
3
70
90
140
52.0
62.0
0.003
0.5
0.08
sn05003801.prj
125810
SN2800-100-10-4 HUBXL=0
10
4
90
112
175
52.0
62.0
0.003
0.5
0.08
sn05003801.prj
125811
SN2800-100-13-1 HUBXL=0
13
1
30
38
60
54.4
67.4
0.003
0.5
0.08
sn05003801.prj
125812
SN2800-100-13-2 HUBXL=0
13
2
50
65
100
54.4
67.4
0.003
0.5
0.08
sn05003801.prj
125813
SN2800-100-13-3 HUBXL=0
13
3
70
90
140
54.4
67.4
0.003
0.5
0.08
sn05003801.prj
125814
SN2800-100-13-4 HUBXL=0
13
4
90
112
175
54.4
67.4
0.003
0.5
0.08
sn05003801.prj
125815
SN2800-100-15-1 HUBXL=0
15
1
30
38
60
57.0
72.0
0.004
0.5
0.09
sn05003801.prj
141743
SN2800-100-15-2 HUBXL=0
15
2
50
65
100
57.0
72.0
0.004
0.5
0.09
sn05003801.prj
141744
SN2800-100-15-3 HUBXL=0
15
3
70
90
140
57.0
72.0
0.004
0.5
0.09
sn05003801.prj
141745
SN2800-100-15-4 HUBXL=0
15
4
90
112
175
57.0
72.0
0.004
0.5
0.09
sn05003801.prj
141531
SN2800-100-25-1 HUBXL=0
25
1
30
38
60
67.0
92.0
0.006
0.5
0.10
sn05003801.prj
141746
SN2800-100-25-2 HUBXL=0
25
2
50
65
100
67.0
92.0
0.006
0.5
0.10
sn05003801.prj
141747
SN2800-100-25-3 HUBXL=0
25
3
70
90
140
67.0
92.0
0.006
0.5
0.10
sn05003801.prj
141748
SN2800-100-25-4 HUBXL=0
25
4
90
112
175
67.0
92.0
0.006
0.5
0.10
sn05003801.prj
141532
SN2800-100-38-1 HUBXL=0
38
1
30
38
60
80.0
118.0
0.008
0.5
0.12
sn05003801.prj
141749
SN2800-100-38-2 HUBXL=0
38
2
50
65
100
80.0
118.0
0.008
0.5
0.12
sn05003801.prj
141750
SN2800-100-38-3 HUBXL=0
38
3
70
90
140
80.0
118.0
0.008
0.5
0.12
sn05003801.prj
141751
SN2800-100-38-4 HUBXL=0
38
4
90
112
175
80.0
118.0
0.008
0.5
0.12
sn05003801.prj
141533
SN2800-100-50-1 HUBXL=0
50
1
30
38
60
92.0
142.0
0.011
0.5
0.13
sn05003801.prj
141752
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SN2800-42 - Gas spring
STRACK
12.09.2022
Lockable Gas Springs P
Bansbach easylift
21.11.2023
SG-4-C2 - Upper plate
STRACK
15.05.2024
SN2800-50 - Gas spring
STRACK
12.09.2022
Z4 - Latch lock with dowel pin (Type=0/25/50/75-0)
STRACK
17.08.2022
SN4321 - Guide pillar with collar (DIN 9825-4/ ISO 9182-5)
STRACK
21.07.2022
SN1707 - Retaining plate
STRACK
21.07.2022
SN1515 - Ground spacer sleeve shoulder screws
STRACK
21.07.2022
SN2805-300 - Gas spring
STRACK
12.09.2022
2480.13.00750. - Gas spring, Standard
FIBRO
08.05.2024
Gas springs
Bansbach easylift
21.11.2023
Gas springs
Bansbach easylift
04.05.2022
Z141 - Acceleration rocker
STRACK
09.12.2022
Z3 - Round latch lock
STRACK
17.08.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성