Advertising
Catalog navigation
CADモデル選択
フィルター設定

追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
    STRACK
    SN1870 - Punch guide bush (ISO 8978)
    Festo
    DARQ-B - mounting bridge
    STRACK
    SN1830D-HSS - Cutting punch (DIN 9861 D)
    STRACK
    SN1820DA-WS - Cutting punch (DIN 9861/ 1 DA)
    STRACK
    Z46 - Spuare guide bar
    STRACK
    SN1872A-HSS - Cutting bush (ISO 8977 A)
    STRACK
    Z4411 - Guide bush with collar (~DIN 9831-1/ ISO 9448)
    STRACK
    SN2540 - System compression spring (DIN ISO 10243)
    Märkische Stanz-Partner
    SE 792 - Die bottons DIN9845, Form B, with collar
    STRACK
    SN4321 - Guide pillar with collar (DIN 9825-4/ ISO 9182-5)
    STRACK
    SN1830C-HSS - Cutting punch (DIN 9861 C)
    RCM
    MBC - Matrix with collar DIN 9845 Shape B
    STRACK
    SN1855A-HSS - Cutting punch (DIN ISO 8020 A)
    STRACK
    Z3 - Round latch lock
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)