피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
Nederlands
português
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: STRACK
생성됨: 19.07.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
STRACK
SN1830C-HSS - Schneidstempel (DIN 9861 C)
STRACK
05. Auswerfer- und Schneidelemente
5.2. Schneidelemente
Powered by
CAD모델 선택
{strack/as_kat/as_02/sn080030.prj},{NB=SN1830C-HSS-1.7-71 Schneidstempel (DIN 9861 C)},{PDF=PDF},{D1=1.7},{L1=71},{D2=4.5},{D3=3},{H=1.80},{R=0.6+0.4},{SNPR=MIN},{ARTNR=60626}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
D1
(d1)
[mm]
L1
(L1)
[mm]
D2
(d2)
[mm]
D3
(d3)
[mm]
H
(h)
[mm]
R
(r)
[mm]
SNPR
Preis (Euro/1)
[Euro/1]
ARTNR
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
SN1830C-HSS-0.5-71
0.5
71
3.0
2
1.37
0.4+0.3
60578
SN1830C-HSS-0.5-80
0.5
80
3.0
2
1.37
0.4+0.3
60579
SN1830C-HSS-0.6-71
0.6
71
3.0
2
1.37
0.4+0.3
60582
SN1830C-HSS-0.6-80
0.6
80
3.0
2
1.37
0.4+0.3
60583
SN1830C-HSS-0.7-71
0.7
71
3.0
2
1.37
0.4+0.3
60586
SN1830C-HSS-0.7-80
0.7
80
3.0
2
1.37
0.4+0.3
60587
SN1830C-HSS-0.8-71
0.8
71
3.0
2
1.37
0.4+0.3
60590
SN1830C-HSS-0.8-80
0.8
80
3.0
2
1.37
0.4+0.3
60591
SN1830C-HSS-0.9-71
0.9
71
3.0
2
1.37
0.4+0.3
60594
SN1830C-HSS-0.9-80
0.9
80
3.0
2
1.37
0.4+0.3
60595
SN1830C-HSS-1-71
1.0
71
3.0
2
1.37
0.4+0.3
60598
SN1830C-HSS-1-80
1.0
80
3.0
2
1.37
0.4+0.3
60599
SN1830C-HSS-1.1-71
1.1
71
3.0
2
1.37
0.4+0.3
60602
SN1830C-HSS-1.1-80
1.1
80
3.0
2
1.37
0.4+0.3
60603
SN1830C-HSS-1.2-71
1.2
71
3.0
2
1.37
0.4+0.3
60606
SN1830C-HSS-1.2-80
1.2
80
3.0
2
1.37
0.4+0.3
60607
SN1830C-HSS-1.3-71
1.3
71
3.0
2
1.37
0.4+0.3
60610
SN1830C-HSS-1.3-80
1.3
80
3.0
2
1.37
0.4+0.3
60611
SN1830C-HSS-1.4-71
1.4
71
3.0
2
1.37
0.4+0.3
60614
SN1830C-HSS-1.4-80
1.4
80
3.0
2
1.37
0.4+0.3
60615
SN1830C-HSS-1.5-71
1.5
71
3.0
2
1.37
0.4+0.3
60618
SN1830C-HSS-1.5-80
1.5
80
3.0
2
1.37
0.4+0.3
60619
SN1830C-HSS-1.6-71
1.6
71
4.5
3
1.80
0.6+0.4
60622
SN1830C-HSS-1.6-80
1.6
80
4.5
3
1.80
0.6+0.4
60623
SN1830C-HSS-1.7-71
1.7
71
4.5
3
1.80
0.6+0.4
60626
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SN1820DA-WS - Cutting punch (DIN 9861/ 1 DA)
STRACK
13.10.2022
SN1841-HSS - Punch with trombone collar with stripper pin
STRACK
13.10.2022
SN1843-HSS - Punch with trombone collar
STRACK
13.10.2022
SN1830C-ASP - Cutting punch (DIN 9861 C)
STRACK
13.10.2022
3_2. Cutting punch DIN 9861 - Cutting element
Tecnorm
08.02.2018
Z75 - Guide bush
STRACK
02.11.2023
Z62 - Guide pillar
STRACK
16.09.2022
SN1830D-HSS - Cutting punch (DIN 9861 D)
STRACK
13.10.2022
Z81 - Centring sleeve
STRACK
02.11.2023
SN1890 - Clamping piece for punch suspension
STRACK
13.10.2022
LE12C - Circular cutting punches DIN 9861 - form C
Veith
13.03.2012
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성