피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: DMS Diemould Service
생성됨: 25.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
DMS Diemould Service
SLX Sleeve Ejector Extensions - Sleeve Ejector Extensions - Inch
DMS Diemould Service
DMS North America
Pins & Sleeves
Powered by
CAD모델 선택
{dms_diemould_na/ca/pins_sleeves/slx.prj},{NB=SLX-05X040},{PARTNO=SLX-05X040},{NSID=0.18750000},{D=0.875},{A=0.318},{B=0.510},{T=0.251},{C=0.22},{H=1.125},{L=4.00000000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
NSID
Nom. Sleeve I.D.
[인치]
D
Body Diameter
[인치]
A
Diameter
[인치]
B
Diameter
[인치]
T
Length
[인치]
C
Diameter
[인치]
H
Outer Diameter
[인치]
L
Length
[인치]
SLX-02X020
SLX-02X020
3/32
0.625
0.193
0.385
0.188
0.17
0.875
2
SLX-02X025
SLX-02X025
3/32
0.625
0.193
0.385
0.188
0.17
0.875
2 1/2
SLX-02X030
SLX-02X030
3/32
0.625
0.193
0.385
0.188
0.17
0.875
3
SLX-02X035
SLX-02X035
3/32
0.625
0.193
0.385
0.188
0.17
0.875
3 1/2
SLX-02X040
SLX-02X040
3/32
0.625
0.193
0.385
0.188
0.17
0.875
4
SLX-03X020
SLX-03X020
1/8
0.625
0.224
0.416
0.188
0.17
0.875
2
SLX-03X025
SLX-03X025
1/8
0.625
0.224
0.416
0.188
0.17
0.875
2 1/2
SLX-03X030
SLX-03X030
1/8
0.625
0.224
0.416
0.188
0.17
0.875
3
SLX-03X035
SLX-03X035
1/8
0.625
0.224
0.416
0.188
0.17
0.875
3 1/2
SLX-03X040
SLX-03X040
1/8
0.625
0.224
0.416
0.188
0.17
0.875
4
SLX-04X020
SLX-04X020
5/32
0.625
0.255
0.448
0.188
0.17
0.875
2
SLX-04X025
SLX-04X025
5/32
0.625
0.255
0.448
0.188
0.17
0.875
2 1/2
SLX-04X030
SLX-04X030
5/32
0.625
0.255
0.448
0.188
0.17
0.875
3
SLX-04X035
SLX-04X035
5/32
0.625
0.255
0.448
0.188
0.17
0.875
3 1/2
SLX-04X040
SLX-04X040
5/32
0.625
0.255
0.448
0.188
0.17
0.875
4
SLX-05X020
SLX-05X020
3/16
0.875
0.318
0.510
0.251
0.22
1.125
2
SLX-05X025
SLX-05X025
3/16
0.875
0.318
0.510
0.251
0.22
1.125
2 1/2
SLX-05X030
SLX-05X030
3/16
0.875
0.318
0.510
0.251
0.22
1.125
3
SLX-05X035
SLX-05X035
3/16
0.875
0.318
0.510
0.251
0.22
1.125
3 1/2
SLX-05X040
SLX-05X040
3/16
0.875
0.318
0.510
0.251
0.22
1.125
4
SLX-55X020
SLX-55X020
7/32
0.875
0.349
0.570
0.251
0.25
1.125
2
SLX-55X025
SLX-55X025
7/32
0.875
0.349
0.570
0.251
0.25
1.125
2 1/2
SLX-55X030
SLX-55X030
7/32
0.875
0.349
0.570
0.251
0.25
1.125
3
SLX-55X035
SLX-55X035
7/32
0.875
0.349
0.570
0.251
0.25
1.125
3 1/2
SLX-55X040
SLX-55X040
7/32
0.875
0.349
0.570
0.251
0.25
1.125
4
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
EB Plated - Guided Ejector Bushings Bronze Plated
DMS Diemould Service
01.03.2022
DP - Dowel Pins
DMS Diemould Service
01.03.2022
LP Straight - Leader pins straight
DMS Diemould Service
01.03.2022
SB Bronze - Shoulder Bushings Solid Bronze
DMS Diemould Service
01.03.2022
RE Nitrided - Return Pins Nitrided - Inch
DMS Diemould Service
29.02.2024
SB Plated - Shoulder Bushings Bronze Plated
DMS Diemould Service
01.03.2022
SSP INCH - SSP Pillar Inch
DMS Diemould Service
01.03.2022
CP moldMAX - Core Pins moldMAX - Inch
DMS Diemould Service
29.02.2024
EJ Sleeves - Ejector Sleeves Nitrided - Parallel Inch
DMS Diemould Service
29.02.2024
APD Angle Pins - DME - Material 1.7131
D-M-E
16.04.2024
FB 120 Locating sleeves - DME - Material DME 76 1.7131 ca 60 HRC
D-M-E
12.04.2024
Sleeve Bearing with flange (ARF)
NTN Corporation
17.10.2023
Adaptor sleeve - for levelling feet
Rittal
20.07.2021
CFF038 Continuous Sleeve Full Flex - Gear Coupling
POWER JACKS
23.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성