피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Cleveland Lineartechnik
생성됨: 02.04.2019
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
Cleveland Lineartechnik
SL - Dovetail slide guide with hand wheel, spindle and spindle nut
Cleveland Lineartechnik
Dovetail Slides
Slides SP-SL-SM-SMC
Powered by
CAD모델 선택
{cleveland_lineartechnik/dovetail_slides/slides_sp_sl_sm_smc/sl_slide_guide_asmtab.prj},{NB=SL-14-150-406-150-M-M20x1-NR-0-0-0-0-0(0)},{ORDERNO=362014},{TYPE=SL},{TYP=S},{AF=L},{GR=14},{A=150},{B=406},{C=150},{POS=0},{SP=M},{MA=NR},{AR=0},{FB=0},{BIT=WB},{BAT=WB},{SZ=0},{B1=253},{D1=50},{E1=422},{E2=545},{F2=16},{G1=115},{G2=70.0},{H1=80},{H2=48.0},{LS=M20x1},{K=24.3},{G=16.5},{LC=5120},{MX=129.0},{MY=85.0},{MZ=101.0},{PPATH=assemblies/sl_slide_guide_asmtpl.prj},{F1F=436.000},{CMAX=150.000},{HON=811021},{BH=240},{EH=366},{TO=6},{D1H=8xM8},{FH=95},{GH=213},{HH=0},{DH=120},{D2H=4},{TU=12}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYP
Slides type
ⁿ/ₐ
AF
Execution
ⁿ/ₐ
GR
Size
ⁿ/ₐ
A
Carriage width
[mm]
B
Length of the outer part
[mm]
C
Hub
[mm]
ST
Spindle slope
ⁿ/ₐ
B1
Length of the inner part
[mm]
D1
[mm]
E2
[mm]
F2
[mm]
G1
[mm]
H1
[mm]
K
[mm]
G
Weight
[kg]
LC
Load capacity
[N]
MX
Torque
[Nm]
MY
Torque
[Nm]
MZ
Torque
[Nm]
BH
[mm]
EH
[mm]
TO
[mm]
D1H
[mm]
FH
[mm]
GH
[mm]
HH
[mm]
DH
[mm]
D2H
[mm]
TU
[mm]
SL-1-50-76-22-M-M6x1-NR-0...
Dovetail slide guide
With hand wheel, spindle ...
1
50
76
22
M6x1
50
25
169
14
73
40
12.5
0.6
470
3.4
1.8
2.1
36
0
4
4xM4
24
20
0
37
4
4
SL-2-50-102-25-M-M6x1-NR-...
Dovetail slide guide
With hand wheel, spindle ...
2
50
102
25
M6x1
76
25
195
14
73
40
12.5
0.8
715
5.2
4.1
4.9
62
0
4
4xM4
24
36
0
37
4
4
SL-3-50-152-50-M-M6x1-NR-...
Dovetail slide guide
With hand wheel, spindle ...
3
50
152
50
M6x1
101
25
245
14
73
40
12.5
1.1
950
6.9
7.2
8.6
112
0
4
4xM4
24
61
0
37
4
4
SL-4-75-102-25-M-M8x1-NR-...
Dovetail slide guide
With hand wheel, spindle ...
4
75
102
25
M8x1
76
32
204
15
81
50
16.0
1.8
1055
10.0
5.1
6.1
62
0
5
4xM5
34
36
0
56
4
5
SL-5-75-127-25-M-M8x1-NR-...
Dovetail slide guide
With hand wheel, spindle ...
5
75
127
25
M8x1
101
32
229
15
81
50
16.0
2.0
1400
14.0
9.1
10.0
87
0
5
4xM5
34
61
0
56
4
5
SL-6-75-152-50-M-M8x1-NR-...
Dovetail slide guide
With hand wheel, spindle ...
6
75
152
50
M8x1
101
32
254
15
81
50
16.0
2.5
1400
14.0
9.1
10.0
112
0
5
4xM5
34
61
0
56
4
5
SL-7-100-152-25-M-M12x1-N...
Dovetail slide guide
With hand wheel, spindle ...
7
100
152
25
M12x1
126
37
254
15
81
50
18.0
4.0
1950
33.0
20.0
24.0
112
0
6
4xM6
52
86
0
74
4
8
SL-8-100-203-50-M-M12x1-N...
Dovetail slide guide
With hand wheel, spindle ...
8
100
203
50
M12x1
152
37
305
15
81
50
18.0
4.7
2360
40.0
29.0
35.0
163
0
6
4xM6
52
112
0
74
4
8
SL-9-100-254-50-M-M12x1-N...
Dovetail slide guide
With hand wheel, spindle ...
9
100
254
50
M12x1
203
37
356
15
81
50
18.0
6.1
3150
54.0
52.0
63.0
214
0
6
4xM6
52
163
0
74
4
8
SL-10-100-305-75-M-M12x1-...
Dovetail slide guide
With hand wheel, spindle ...
10
100
305
75
M12x1
228
37
407
15
81
50
18.0
7.0
3540
61.0
66.0
79.0
90
265
6
8xM6
52
188
0
74
4
8
SL-11-150-203-50-M-M20x1-...
Dovetail slide guide
With hand wheel, spindle ...
11
150
203
50
M20x1
152
50
342
16
115
80
24.3
10.0
3075
77.0
30.0
36.0
163
0
6
4xM8
95
112
0
120
4
12
SL-12-150-305-100-M-M20x1...
Dovetail slide guide
With hand wheel, spindle ...
12
150
305
100
M20x1
203
50
444
16
115
80
24.3
13.2
4100
103.0
54.0
65.0
90
265
6
8xM8
95
163
0
120
4
12
SL-13-150-406-100-M-M20x1...
Dovetail slide guide
With hand wheel, spindle ...
13
150
406
100
M20x1
304
50
545
16
115
80
24.3
18.0
6150
155.0
123.0
146.0
240
366
6
8xM8
95
90
264
120
8
12
SL-14-150-406-150-M-M20x1...
Dovetail slide guide
With hand wheel, spindle ...
14
150
406
150
M20x1
253
50
545
16
115
80
24.3
16.5
5120
129.0
85.0
101.0
240
366
6
8xM8
95
213
0
120
4
12
SL-15-200-457-150-M-M20x1...
Dovetail slide guide
With hand wheel, spindle ...
15
200
457
150
M20x1
304
58
596
16
115
80
28.3
30.0
8680
275.0
164.0
195.0
240
417
8
8xM10
120
90
264
155
8
8
SL-16-200-610-200-M-M20x1...
Dovetail slide guide
With hand wheel, spindle ...
16
200
610
200
M20x1
406
58
749
16
115
80
28.3
40.0
11595
365.0
290.0
345.0
190
570
8
8xM10
120
190
366
155
8
8
SL-17-300-410-100-M-0-NR-...
Dovetail slide guide
With hand wheel, spindle ...
17
300
410
100
0
308
75
609
20
169
125
35.0
59.0
11350
605.0
235.0
280.0
190
370
15
8xM10
200
90
268
255
8
15
SL-18-300-610-200-M-0-NR-...
Dovetail slide guide
With hand wheel, spindle ...
18
300
610
200
0
408
75
809
20
169
125
35.0
80.0
15040
800.0
410.0
490.0
190
570
15
8xM12
200
190
368
255
8
15
SL-19-300-710-300-M-0-NR-...
Dovetail slide guide
With hand wheel, spindle ...
19
300
710
300
0
408
75
909
20
169
125
35.0
91.5
15040
800.0
410.0
490.0
290
670
15
8xM12
200
190
368
255
8
15
SL-20-300-910-400-M-0-NR-...
Dovetail slide guide
With hand wheel, spindle ...
20
300
910
400
0
508
75
1109
20
169
125
35.0
110.0
18725
1000.0
640.0
760.0
290
870
15
8xM12
200
290
468
255
8
15
SL-21-300-1010-500-M-0-NR...
Dovetail slide guide
With hand wheel, spindle ...
21
300
1010
500
0
508
75
1209
20
169
125
35.0
125.0
18725
1000.0
640.0
760.0
490
970
15
8xM12
200
290
468
255
8
15
SL-22-300-1210-600-M-0-NR...
Dovetail slide guide
With hand wheel, spindle ...
22
300
1210
600
0
608
75
1409
20
169
125
35.0
145.0
22410
1195.0
915.0
1095.0
490
1170
15
8xM12
200
190
568
255
8
15
SL-23-400-610-200-M-0-NR-...
Dovetail slide guide
With hand wheel, spindle ...
23
400
610
200
0
408
102
863
30
203
200
43.5
169.0
23275
1360.0
470.0
560.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SL-24-400-710-300-M-0-NR-...
Dovetail slide guide
With hand wheel, spindle ...
24
400
710
300
0
408
102
963
30
203
200
43.5
182.0
23275
1360.0
470.0
560.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SL-25-400-810-400-M-0-NR-...
Dovetail slide guide
With hand wheel, spindle ...
25
400
810
400
0
408
102
1063
30
203
200
43.5
195.0
23275
1360.0
470.0
560.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SP - Dovetail slide guide basic version without spindle, without spindle nu...
Cleveland Lineartechnik
15.04.2019
NL - Needle Roller bearing slide guide with handwheel, spindle, and spindle...
Cleveland Lineartechnik
15.04.2019
SM - Dovetail slide guide type with micrometer dial, spindle and spindle nu...
Cleveland Lineartechnik
15.04.2019
21061 - Dovetail slides with end plates and location holes
norelem
26.06.2024
SZP - Dovetail slide with built-in cylinder, pneumatic
Cleveland Lineartechnik
15.04.2019
LFM - Leadscrew - Steel - 1 right-hand thread
HPC
03.08.2023
SO - Dovetail slide guide open design
Cleveland Lineartechnik
15.04.2019
MSM - Dovetail slides, Miniature slides
Cleveland Lineartechnik
15.04.2019
21032 - Dovetail slides with micrometer spindle
norelem
26.06.2024
21030 - Dovatail slides
norelem
26.06.2024
ARC 15 MN - Linear guide
cpc Europa
21.12.2020
21062 - Dovetail slides with micrometer spindle and location holes
norelem
26.06.2024
ROL - Cross-roller bearing slide guide higher loading relatively small dime...
Cleveland Lineartechnik
15.04.2019
LWBX/LWBY Series - Standard Dovetail Slide - Feed Screw XY-Axis
SELN
20.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성