피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: LAPP
생성됨: 16.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LAPP
SKINDICHT® SHZ-M-XL - Cable gland with single clamp and long connection thread
LAPP
SKINTOP® Cable glands
SKINDICHT® Cable glands plastic or metal Metric
SKINDICHT® strain relief / Bending protection
Powered by
CAD모델 선택
{lapp_kabel/skintop_kabelverschraubungen/skindicht_kabelversc_kunst_oder_metall_metrisch/skindicht_zugentlastung_biegeschutz/shz_m_xl.prj},{NB=SKINDICHT SHZ-M-XL 20x1,5 Art. Nr. 52106745(F=8)},{EAN=4044773169836},{ATN=52106745},{M=M 20x1,5},{ID=17.000},{RS=1.500},{FMIN=8.0},{FMAX=13.5},{F=8},{NDM=20.0},{P=1.5},{GEW2=PG 16},{PG1=22.5},{KD1=21.2},{SW1=24},{A1=26.2},{SW2=24},{A2=27.4},{C=45.5},{D=10.0},{E=18.5},{G=36.0},{H=13.5},{J=4.3},{K=4.0},{L=28.5},{N=5.0},{SCH=2.0},{MATERIAL=Messing vernickelt},{MX=20x1,5},{VPE=25}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
EAN
International article number
ⁿ/ₐ
ATN
Article number
ⁿ/ₐ
M
Connection thread
ⁿ/ₐ
FMIN
Klemmbereich min.
[mm]
FMAX
Klemmbereich max.
[mm]
SW1
Wrench size
[mm]
A1
Width across corners
[mm]
SW2
Wrench size
[mm]
A2
Width across corners
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
VPE
Package [pc]
ⁿ/ₐ
SKINDICHT® SHZ-M-XL 12x1,...
4044773170115
52106705
M 12x1,5
5.0
5.0
14
15.5
15
17.0
35.0
10.0
Brass, nickel-plated
50
SKINDICHT® SHZ-M-XL 16x1,...
4044773170054
52106715
M 16x1,5
5.0
8.0
18
20.0
17
19.3
38.0
10.0
Brass, nickel-plated
50
SKINDICHT® SHZ-M-XL 20x1,...
4044773169997
52106725
M 20x1,5
7.0
10.0
22
24.0
20
22.8
39.0
10.0
Brass, nickel-plated
25
SKINDICHT® SHZ-M-XL 20x1,...
4044773169904
52106735
M 20x1,5
7.0
13.0
22
24.0
22
25.1
43.5
10.0
Brass, nickel-plated
25
SKINDICHT® SHZ-M-XL 20x1,...
4044773169836
52106745
M 20x1,5
8.0
13.5
24
26.2
24
27.4
45.5
10.0
Brass, nickel-plated
25
SKINDICHT® SHZ-M-XL 25x1,...
4044773169768
52106755
M 25x1,5
11.0
20.0
30
33.0
30
34.3
51.5
11.0
Brass, nickel-plated
25
SKINDICHT® SHZ-M-XL 32x1,...
4044773169690
52106765
M 32x1,5
18.0
27.0
40
42.5
41
47.0
58.0
13.0
Brass, nickel-plated
10
SKINDICHT® SHZ-M-XL 40x1,...
4044773169621
52106775
M 40x1,5
24.0
31.0
50
54.0
50
57.4
65.0
13.0
Brass, nickel-plated
10
SKINDICHT® SHZ-M-XL 50x1,...
4044773169553
52106785
M 50x1,5
30.0
42.5
57
60.0
57
65.4
70.0
14.0
Brass, nickel-plated
5
SKINDICHT® SHZ-M-XL 63x1,...
4044773169478
52106795
M 63x1,5
36.0
47.0
66
70.0
64
73.5
72.0
14.0
Brass, nickel-plated
5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성