피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
GN 415-NR - Side thrust pins, Stainless Steel, ribbed
Elesa+Ganter
Indexing elements
GN 415
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/indexing_elements/gn415/gn415_nr_asmtab.prj},{NB=Seitendruckstueck GN 415-ZD-39-B4-NR-1 (8.2.)},{PARTNUMBER=GN 415-ZD-39-B4-NR-1},{B1=39},{B2=14.5},{D=6.5},{H1=1},{H2=12},{K=6},{L1=35.0},{L2=8.2},{L2MAX=8.2},{L3=10.0},{L4=4.7},{M1=27},{M2=6.5},{M3=15},{M4=13.5},{R=-},{RX=0.00},{S=22},{FEDERDRUCK1=17},{FEDERDRUCK2=33},{TYPE=B4 - Keil, links},{ID=1 - normaler Federdruck},{WEIGHT=0.0923},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails},{PPATH=gn415_nr_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
D
[mm]
H1
+0,5
[mm]
H2
[mm]
K
[mm]
L1
[mm]
L3
[mm]
L4
≈
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
M3
[mm]
M4
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
FEDERDRUCK1
Spring load initial
[N]
FEDERDRUCK2
Spring load end
[N]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
ID
Identification no.
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Side thrust pin GN 415-ZD...
GN 415-ZD-22-A1-NR-1
22
7.0
3.3
1
6
4
16.5
4.8
2.4
14
4.0
8
4.5
6.25
10
8
11
A1 - Cylinder, vertical
1 - standard spring load
0.0116
84879090
YES
Side thrust pin GN 415-ZD...
GN 415-ZD-22-A2-NR-1
22
7.0
3.3
1
6
4
16.5
4.8
2.4
14
4.0
8
4.5
6.25
10
8
11
A2 - Cylinder, horizontal
1 - standard spring load
0.0116
84879090
YES
Side thrust pin GN 415-ZD...
GN 415-ZD-22-B1-NR-1
22
7.0
3.3
1
6
4
16.5
4.8
2.4
14
4.0
8
4.5
-
10
8
11
B1 - Wedge, top
1 - standard spring load
0.0117
84879090
YES
Side thrust pin GN 415-ZD...
GN 415-ZD-22-B2-NR-1
22
7.0
3.3
1
6
4
16.5
4.8
2.4
14
4.0
8
4.5
-
10
8
11
B2 - Wedge, down
1 - standard spring load
0.0117
84879090
YES
Side thrust pin GN 415-ZD...
GN 415-ZD-22-B3-NR-1
22
7.0
3.3
1
6
4
16.5
4.8
2.4
14
4.0
8
4.5
-
10
8
11
B3 - Wedge, right
1 - standard spring load
0.0117
84879090
YES
Side thrust pin GN 415-ZD...
GN 415-ZD-22-B4-NR-1
22
7.0
3.3
1
6
4
16.5
4.8
2.4
14
4.0
8
4.5
-
10
8
11
B4 - Wedge, left
1 - standard spring load
0.0117
84879090
YES
Side thrust pin GN 415-ZD...
GN 415-ZD-32-A1-NR-1
32
10.0
5.4
1
9
5
27.5
7.0
3.1
21
5.5
12
10.0
10
16
8
19
A1 - Cylinder, vertical
1 - standard spring load
0.0388
84879090
YES
Side thrust pin GN 415-ZD...
GN 415-ZD-32-A2-NR-1
32
10.0
5.4
1
9
5
27.5
7.0
3.1
21
5.5
12
10.0
10
16
8
19
A2 - Cylinder, horizontal
1 - standard spring load
0.0388
84879090
YES
Side thrust pin GN 415-ZD...
GN 415-ZD-32-B1-NR-1
32
10.0
5.4
1
9
5
27.5
7.0
3.1
21
5.5
12
10.0
-
16
8
19
B1 - Wedge, top
1 - standard spring load
0.0390
84879090
YES
Side thrust pin GN 415-ZD...
GN 415-ZD-32-B2-NR-1
32
10.0
5.4
1
9
5
27.5
7.0
3.1
21
5.5
12
10.0
-
16
8
19
B2 - Wedge, down
1 - standard spring load
0.0390
84879090
YES
Side thrust pin GN 415-ZD...
GN 415-ZD-32-B3-NR-1
32
10.0
5.4
1
9
5
27.5
7.0
3.1
21
5.5
12
10.0
-
16
8
19
B3 - Wedge, right
1 - standard spring load
0.0390
84879090
YES
Side thrust pin GN 415-ZD...
GN 415-ZD-32-B4-NR-1
32
10.0
5.4
1
9
5
27.5
7.0
3.1
21
5.5
12
10.0
-
16
8
19
B4 - Wedge, left
1 - standard spring load
0.0390
84879090
YES
Side thrust pin GN 415-ZD...
GN 415-ZD-39-A1-NR-1
39
14.5
6.5
1
12
6
35.0
10.0
4.7
27
6.5
15
13.5
13.75
22
17
33
A1 - Cylinder, vertical
1 - standard spring load
0.0925
84879090
YES
Side thrust pin GN 415-ZD...
GN 415-ZD-39-A2-NR-1
39
14.5
6.5
1
12
6
35.0
10.0
4.7
27
6.5
15
13.5
13.75
22
17
33
A2 - Cylinder, horizontal
1 - standard spring load
0.0925
84879090
YES
Side thrust pin GN 415-ZD...
GN 415-ZD-39-B1-NR-1
39
14.5
6.5
1
12
6
35.0
10.0
4.7
27
6.5
15
13.5
-
22
17
33
B1 - Wedge, top
1 - standard spring load
0.0923
84879090
YES
Side thrust pin GN 415-ZD...
GN 415-ZD-39-B2-NR-1
39
14.5
6.5
1
12
6
35.0
10.0
4.7
27
6.5
15
13.5
-
22
17
33
B2 - Wedge, down
1 - standard spring load
0.0923
84879090
YES
Side thrust pin GN 415-ZD...
GN 415-ZD-39-B3-NR-1
39
14.5
6.5
1
12
6
35.0
10.0
4.7
27
6.5
15
13.5
-
22
17
33
B3 - Wedge, right
1 - standard spring load
0.0923
84879090
YES
Side thrust pin GN 415-ZD...
GN 415-ZD-39-B4-NR-1
39
14.5
6.5
1
12
6
35.0
10.0
4.7
27
6.5
15
13.5
-
22
17
33
B4 - Wedge, left
1 - standard spring load
0.0923
84879090
YES
Side thrust pin GN 415-ZD...
GN 415-ZD-22-A1-NR-2
22
7.0
3.3
1
6
4
16.5
4.8
2.4
14
4.0
8
4.5
6.25
10
11
20
A1 - Cylinder, vertical
2 - high spring load
0.0126
84879090
YES
Side thrust pin GN 415-ZD...
GN 415-ZD-22-A2-NR-2
22
7.0
3.3
1
6
4
16.5
4.8
2.4
14
4.0
8
4.5
6.25
10
11
20
A2 - Cylinder, horizontal
2 - high spring load
0.0126
84879090
YES
Side thrust pin GN 415-ZD...
GN 415-ZD-22-B1-NR-2
22
7.0
3.3
1
6
4
16.5
4.8
2.4
14
4.0
8
4.5
-
10
11
20
B1 - Wedge, top
2 - high spring load
0.0127
84879090
YES
Side thrust pin GN 415-ZD...
GN 415-ZD-22-B2-NR-2
22
7.0
3.3
1
6
4
16.5
4.8
2.4
14
4.0
8
4.5
-
10
11
20
B2 - Wedge, down
2 - high spring load
0.0127
84879090
YES
Side thrust pin GN 415-ZD...
GN 415-ZD-22-B3-NR-2
22
7.0
3.3
1
6
4
16.5
4.8
2.4
14
4.0
8
4.5
-
10
11
20
B3 - Wedge, right
2 - high spring load
0.0127
84879090
YES
Side thrust pin GN 415-ZD...
GN 415-ZD-22-B4-NR-2
22
7.0
3.3
1
6
4
16.5
4.8
2.4
14
4.0
8
4.5
-
10
11
20
B4 - Wedge, left
2 - high spring load
0.0127
84879090
YES
Side thrust pin GN 415-ZD...
GN 415-ZD-32-A1-NR-2
32
10.0
5.4
1
9
5
27.5
7.0
3.1
21
5.5
12
10.0
10
16
19
45
A1 - Cylinder, vertical
2 - high spring load
0.0394
84879090
YES
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 616 - Spring plungers with steel bolt
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 415-NG - Side thrust pins, Stainless Steel, smooth
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 415-KG - Side thrust pins, Plastic, smooth
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 611 L - Spring plungers, Type L standard spring load
Ganter
19.06.2024
GN 611 LS - Spring plungers, Type LS high spring load
Ganter
19.06.2024
GN 416 S - Spring latches with flange for surface mounting, Type S, without...
Ganter
19.06.2024
GN 416 R1 - Spring latches with flange for surface mounting, Type R1, Locki...
Ganter
19.06.2024
GN 416 L1 - Spring latches with flange for surface mounting, Type L1, Locki...
Ganter
19.06.2024
GN 616.1 - Stainless Steel-Spring plungers, Type SN, Stainless Steel, with ...
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 416.1 - Locators for spring latches GN 416
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 617 - Stainless Steel Indexing plungers, Type A, without lock nut, with ...
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 617 - Stainless Steel Indexing plungers without rest position, Type AK, ...
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 617 - Stainless Steel Indexing plungers without rest position, Type GK, ...
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 617 - Stainless Steel Indexing plungers without rest position, Type G, w...
Elesa+Ganter
21.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성