피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
SHV01 07 - Guide shaft ???¡ì?¡ì internal thread guide ???¡ì?¡ì one end female thread type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A1-Shafts
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a1/shv01_07.prj},{NB=SHV02-D30-L45-M6-N6},{CODE=SHV02},{TYPE=nlwydydnlw},{COM=g6},{MAT=SUJ2},{HEA=0.8,56},{SUR=3-5},{D=30},{DTOL=-0.007/-0.020},{L=45},{LPOOL=[$L2POOL.:1500/$LMIN.]},{M=6},{MPOOL=6,8,10,12,16,20,24},{N=6},{NPOOL=6,8,10,12},{V=20},{L1=21},{C=1.0},{ZZLC=0},{ZZSC=0},{SC=0},{ZZEC=0},{EC=0},{K=0},{ZZMC=0},{MC=0},{MCPOOL=8,10,12,14,18},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
COM
D Tolerance level
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HEA
Heat treatment
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D tolerance
ⁿ/ₐ
V
[mm]
L1
[mm]
C
[mm]
SHV01-D12-L25-M4-N4
SHV01
Internal thread guide ???...
g6
SUJ2
High-frequency quenching,...
-
12
-0.006/-0.017
8
9
0.5
SHV01-D13-L27-M4-N4
SHV01
Internal thread guide ???...
g6
SUJ2
High-frequency quenching,...
-
13
-0.006/-0.017
10
11
0.5
SHV01-D15-L27-M4-N4
SHV01
Internal thread guide ???...
g6
SUJ2
High-frequency quenching,...
-
15
-0.006/-0.017
10
11
0.5
SHV01-D16-L29-M4-N4
SHV01
Internal thread guide ???...
g6
SUJ2
High-frequency quenching,...
-
16
-0.006/-0.017
12
13
0.5
SHV01-D18-L29-M4-N4
SHV01
Internal thread guide ???...
g6
SUJ2
High-frequency quenching,...
-
18
-0.006/-0.017
12
13
1.0
SHV01-D20-L35-M4-N5
SHV01
Internal thread guide ???...
g6
SUJ2
High-frequency quenching,...
-
20
-0.007/-0.020
16
17
1.0
SHV01-D25-L41-M4-N6
SHV01
Internal thread guide ???...
g6
SUJ2
High-frequency quenching,...
-
25
-0.007/-0.020
20
21
1.0
SHV01-D30-L45-M6-N6
SHV01
Internal thread guide ???...
g6
SUJ2
High-frequency quenching,...
-
30
-0.007/-0.020
20
21
1.0
SHV02-D12-L25-M4-N4
SHV02
Internal thread guide ???...
g6
SUJ2
High-frequency quenching,...
3-5
12
-0.006/-0.017
8
9
0.5
SHV02-D13-L27-M4-N4
SHV02
Internal thread guide ???...
g6
SUJ2
High-frequency quenching,...
3-5
13
-0.006/-0.017
10
11
0.5
SHV02-D15-L27-M4-N4
SHV02
Internal thread guide ???...
g6
SUJ2
High-frequency quenching,...
3-5
15
-0.006/-0.017
10
11
0.5
SHV02-D16-L29-M4-N4
SHV02
Internal thread guide ???...
g6
SUJ2
High-frequency quenching,...
3-5
16
-0.006/-0.017
12
13
0.5
SHV02-D18-L29-M4-N4
SHV02
Internal thread guide ???...
g6
SUJ2
High-frequency quenching,...
3-5
18
-0.006/-0.017
12
13
1.0
SHV02-D20-L35-M4-N5
SHV02
Internal thread guide ???...
g6
SUJ2
High-frequency quenching,...
3-5
20
-0.007/-0.020
16
17
1.0
SHV02-D25-L41-M4-N6
SHV02
Internal thread guide ???...
g6
SUJ2
High-frequency quenching,...
3-5
25
-0.007/-0.020
20
21
1.0
SHV02-D30-L45-M6-N6
SHV02
Internal thread guide ???...
g6
SUJ2
High-frequency quenching,...
3-5
30
-0.007/-0.020
20
21
1.0
SHV06-D12-L25-M4-N4
SHV06
Internal thread guide ???...
g6
SUS440C
High-frequency quenching,...
-
12
-0.006/-0.017
8
9
0.5
SHV06-D13-L27-M4-N4
SHV06
Internal thread guide ???...
g6
SUS440C
High-frequency quenching,...
-
13
-0.006/-0.017
10
11
0.5
SHV06-D15-L27-M4-N4
SHV06
Internal thread guide ???...
g6
SUS440C
High-frequency quenching,...
-
15
-0.006/-0.017
10
11
0.5
SHV06-D16-L29-M4-N4
SHV06
Internal thread guide ???...
g6
SUS440C
High-frequency quenching,...
-
16
-0.006/-0.017
12
13
0.5
SHV06-D18-L29-M4-N4
SHV06
Internal thread guide ???...
g6
SUS440C
High-frequency quenching,...
-
18
-0.006/-0.017
12
13
1.0
SHV06-D20-L35-M4-N5
SHV06
Internal thread guide ???...
g6
SUS440C
High-frequency quenching,...
-
20
-0.007/-0.020
16
17
1.0
SHV06-D25-L41-M4-N6
SHV06
Internal thread guide ???...
g6
SUS440C
High-frequency quenching,...
-
25
-0.007/-0.020
20
21
1.0
SHV06-D30-L45-M6-N6
SHV06
Internal thread guide ???...
g6
SUS440C
High-frequency quenching,...
-
30
-0.007/-0.020
20
21
1.0
SHV07-D12-L25-M4-N4
SHV07
Internal thread guide ???...
g6
SUS440C
High-frequency quenching,...
3-5
12
-0.006/-0.017
8
9
0.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SCK01_37 - Guide Shaft, Both Ends Internal Thread, With Wrench Groove Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
SCD01_57 - Guide Shaft, One End Internal Thread, Standard Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
SCJ01_57 - Guide Shaft, Both Ends Internal Thread, Standard Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
SHN01_37 - Guide Shaft, Both Ends Stepped Internal Thread Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
SHV31_37 - Guide Shaft, Internal Thread Guide, One End External Thread Of T...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
GBE01_16 - Open flange guide shaft support Guide type Mounting hole through...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
SHF01_37 - Guide Shaft, One End Step, Both Ends Female Thread Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
SEM01_37 - Guide Shaft, Male Thread At One End, Wrench Groove With Undercut
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
SHX11 - Guide Shaft, Full Length Surface Treatment, One End Female Thread ...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
SAD01_22 - Shafts Straight Rod Type Standard Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
OFR11_22 - Oil free bushing, copper alloy, guide flange / intermediate flan...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
SCE11_14 - Guide shaft With wrench slot One end internal thread type D tole...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
F - Floating Joint
AirTAC
06.04.2022
YDC01_31 - Big Head Taper Angle Locating Pin ¡¤ Tolerance Selection ¡¤ Stan...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성