您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
SHTDT, SHTDM, SHTDA - 导向轴支座 T型 精密铸造件 分离型
Misumi
FA工厂自动化
02_导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/02_shaft_supports/shtdt_asmtab.prj},{NB=SHTDT1320},{MAT=1045},{ST=Black Oxide},{N0=1320},{D=13},{H=20},{L=56},{H1=31},{T=12},{L1=44},{DD=5.5},{L2=32},{A=28.0},{S=6},{E=22},{C=2},{B1=14},{B2=8},{B3=2},{M=M4 },{MASSA=29},{MASSS=84},{THMD=4},{THDMIN=3.242},{LM=16},{DD1=8},{DD2=4.5},{LL=4.4},{PPATH=shtdt_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
N0
No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
H1
[mm]
T
[mm]
L1
[mm]
DD
d
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
S
[mm]
E
[mm]
C
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
M
M 止动螺丝
ⁿ/ₐ
MASS
重量
[g]
PPATH
ⁿ/ₐ
SHTDT815
SHTDT815
2根内六角螺栓
815
8
15
52
22
12
40
5.5
28
26.0
6
18
2
14
8
2
M4
58
shtdt_templ.prj
SHTDT1020
SHTDT1020
2根内六角螺栓
1020
10
20
54
29
12
42
5.5
30
27.0
6
20
2
14
8
2
M4
78
shtdt_templ.prj
SHTDT1220
SHTDT1220
2根内六角螺栓
1220
12
20
56
31
12
44
5.5
32
28.0
6
22
2
14
8
2
M4
87
shtdt_templ.prj
SHTDT1320
SHTDT1320
2根内六角螺栓
1320
13
20
56
31
12
44
5.5
32
28.0
6
22
2
14
8
2
M4
84
shtdt_templ.prj
SHTDT1625
SHTDT1625
2根内六角螺栓
1625
16
25
58
37
12
46
5.5
34
29.0
6
24
2
14
8
2
M4
104
shtdt_templ.prj
SHTDT2025
SHTDT2025
2根内六角螺栓
2025
20
25
79
40
16
64
6.5
49
39.5
8
34
2
14
8
2
M6
214
shtdt_templ.prj
SHTDT2030
SHTDT2030
2根内六角螺栓
2030
20
30
79
45
16
64
6.5
49
39.5
8
34
2
14
8
2
M6
249
shtdt_templ.prj
SHTDT2530
SHTDT2530
2根内六角螺栓
2530
25
30
79
48
16
64
6.5
49
39.5
8
36
2
14
8
2
M6
243
shtdt_templ.prj
SHTDT3030
SHTDT3030
2根内六角螺栓
3030
30
30
102
51
20
82
9.0
62
51.0
10
44
3
14
8
2
M8
463
shtdt_templ.prj
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表