您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
外径90 - 多节胀套联轴器
尚坤工业KUNLONG
联轴器系列
多节胀套膜片联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{kunlong/sg7/sg7_12/sg7_12_90l.prj},{NB=SG7-12-90L-32-38-129WP},{D1=32},{D2=38},{RT=180},{MT=360},{MS=10000},{RRO=0.03},{TT=1},{EP=±1},{ML=主体铁合金、不锈钢膜片},{FH=发黑},{WT=2690},{USE=常用于伺服电机、步进电机的联接},{RS=惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可按客户需求定做},{TD=利用胀套联接的膜片型联轴器;零回转间隙,拆装方便;高灵敏度,传递力矩大;顺时针与逆时针回转特性完全相同;不锈钢膜片补偿角向和轴向偏差}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
D1
上端内孔径
ⁿ/ₐ
D2
下端内孔径
ⁿ/ₐ
IN
订货号
ⁿ/ₐ
RT
额定扭矩
[N.m]
MT
最大扭矩
[N.m]
MS
最高转速
[prm]
RRO
径向偏差
[mm]
TT
角向偏差
[°]
EP
轴向偏差
[mm]
ML
材质
ⁿ/ₐ
FH
表面处理
ⁿ/ₐ
WT
重量
[g]
USE
用途
ⁿ/ₐ
RS
备注
ⁿ/ₐ
TD
特点
ⁿ/ₐ
SG7-12-90L-28-28-129WP
28
28
SG7-12-90L-28-28-129WP
180
360
10000
0.03
1
±1
主体铁合金、不锈钢膜片
发黑
2690
常用于伺服电机、步进电机的联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可按客户需求定做
利用胀套联接的膜片型联轴器;零回转间隙,拆装方便;...
SG7-12-90L-28-30-129WP
28
30
SG7-12-90L-28-30-129WP
180
360
10000
0.03
1
±1
主体铁合金、不锈钢膜片
发黑
2690
常用于伺服电机、步进电机的联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可按客户需求定做
利用胀套联接的膜片型联轴器;零回转间隙,拆装方便;...
SG7-12-90L-28-32-129WP
28
32
SG7-12-90L-28-32-129WP
180
360
10000
0.03
1
±1
主体铁合金、不锈钢膜片
发黑
2690
常用于伺服电机、步进电机的联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可按客户需求定做
利用胀套联接的膜片型联轴器;零回转间隙,拆装方便;...
SG7-12-90L-28-35-129WP
28
35
SG7-12-90L-28-35-129WP
180
360
10000
0.03
1
±1
主体铁合金、不锈钢膜片
发黑
2690
常用于伺服电机、步进电机的联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可按客户需求定做
利用胀套联接的膜片型联轴器;零回转间隙,拆装方便;...
SG7-12-90L-28-38-129WP
28
38
SG7-12-90L-28-38-129WP
180
360
10000
0.03
1
±1
主体铁合金、不锈钢膜片
发黑
2690
常用于伺服电机、步进电机的联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可按客户需求定做
利用胀套联接的膜片型联轴器;零回转间隙,拆装方便;...
SG7-12-90L-28-42-129WP
28
42
SG7-12-90L-28-42-129WP
180
360
10000
0.03
1
±1
主体铁合金、不锈钢膜片
发黑
2690
常用于伺服电机、步进电机的联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可按客户需求定做
利用胀套联接的膜片型联轴器;零回转间隙,拆装方便;...
SG7-12-90L-28-45-129WP
28
45
SG7-12-90L-28-45-129WP
180
360
10000
0.03
1
±1
主体铁合金、不锈钢膜片
发黑
2690
常用于伺服电机、步进电机的联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可按客户需求定做
利用胀套联接的膜片型联轴器;零回转间隙,拆装方便;...
SG7-12-90L-28-48-129WP
28
48
SG7-12-90L-28-48-129WP
180
360
10000
0.03
1
±1
主体铁合金、不锈钢膜片
发黑
2690
常用于伺服电机、步进电机的联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可按客户需求定做
利用胀套联接的膜片型联轴器;零回转间隙,拆装方便;...
SG7-12-90L-30-30-129WP
30
30
SG7-12-90L-30-30-129WP
180
360
10000
0.03
1
±1
主体铁合金、不锈钢膜片
发黑
2690
常用于伺服电机、步进电机的联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可按客户需求定做
利用胀套联接的膜片型联轴器;零回转间隙,拆装方便;...
SG7-12-90L-30-32-129WP
30
32
SG7-12-90L-30-32-129WP
180
360
10000
0.03
1
±1
主体铁合金、不锈钢膜片
发黑
2690
常用于伺服电机、步进电机的联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可按客户需求定做
利用胀套联接的膜片型联轴器;零回转间隙,拆装方便;...
SG7-12-90L-30-35-129WP
30
35
SG7-12-90L-30-35-129WP
180
360
10000
0.03
1
±1
主体铁合金、不锈钢膜片
发黑
2690
常用于伺服电机、步进电机的联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可按客户需求定做
利用胀套联接的膜片型联轴器;零回转间隙,拆装方便;...
SG7-12-90L-30-38-129WP
30
38
SG7-12-90L-30-38-129WP
180
360
10000
0.03
1
±1
主体铁合金、不锈钢膜片
发黑
2690
常用于伺服电机、步进电机的联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可按客户需求定做
利用胀套联接的膜片型联轴器;零回转间隙,拆装方便;...
SG7-12-90L-30-42-129WP
30
42
SG7-12-90L-30-42-129WP
180
360
10000
0.03
1
±1
主体铁合金、不锈钢膜片
发黑
2690
常用于伺服电机、步进电机的联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可按客户需求定做
利用胀套联接的膜片型联轴器;零回转间隙,拆装方便;...
SG7-12-90L-30-45-129WP
30
45
SG7-12-90L-30-45-129WP
180
360
10000
0.03
1
±1
主体铁合金、不锈钢膜片
发黑
2690
常用于伺服电机、步进电机的联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可按客户需求定做
利用胀套联接的膜片型联轴器;零回转间隙,拆装方便;...
SG7-12-90L-30-48-129WP
30
48
SG7-12-90L-30-48-129WP
180
360
10000
0.03
1
±1
主体铁合金、不锈钢膜片
发黑
2690
常用于伺服电机、步进电机的联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可按客户需求定做
利用胀套联接的膜片型联轴器;零回转间隙,拆装方便;...
SG7-12-90L-32-32-129WP
32
32
SG7-12-90L-32-32-129WP
180
360
10000
0.03
1
±1
主体铁合金、不锈钢膜片
发黑
2690
常用于伺服电机、步进电机的联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可按客户需求定做
利用胀套联接的膜片型联轴器;零回转间隙,拆装方便;...
SG7-12-90L-32-35-129WP
32
35
SG7-12-90L-32-35-129WP
180
360
10000
0.03
1
±1
主体铁合金、不锈钢膜片
发黑
2690
常用于伺服电机、步进电机的联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可按客户需求定做
利用胀套联接的膜片型联轴器;零回转间隙,拆装方便;...
SG7-12-90L-32-38-129WP
32
38
SG7-12-90L-32-38-129WP
180
360
10000
0.03
1
±1
主体铁合金、不锈钢膜片
发黑
2690
常用于伺服电机、步进电机的联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可按客户需求定做
利用胀套联接的膜片型联轴器;零回转间隙,拆装方便;...
SG7-12-90L-32-42-129WP
32
42
SG7-12-90L-32-42-129WP
180
360
10000
0.03
1
±1
主体铁合金、不锈钢膜片
发黑
2690
常用于伺服电机、步进电机的联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可按客户需求定做
利用胀套联接的膜片型联轴器;零回转间隙,拆装方便;...
SG7-12-90L-32-45-129WP
32
45
SG7-12-90L-32-45-129WP
180
360
10000
0.03
1
±1
主体铁合金、不锈钢膜片
发黑
2690
常用于伺服电机、步进电机的联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可按客户需求定做
利用胀套联接的膜片型联轴器;零回转间隙,拆装方便;...
SG7-12-90L-32-48-129WP
32
48
SG7-12-90L-32-48-129WP
180
360
10000
0.03
1
±1
主体铁合金、不锈钢膜片
发黑
2690
常用于伺服电机、步进电机的联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可按客户需求定做
利用胀套联接的膜片型联轴器;零回转间隙,拆装方便;...
SG7-12-90L-35-35-129WP
35
35
SG7-12-90L-35-35-129WP
180
360
10000
0.03
1
±1
主体铁合金、不锈钢膜片
发黑
2690
常用于伺服电机、步进电机的联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可按客户需求定做
利用胀套联接的膜片型联轴器;零回转间隙,拆装方便;...
SG7-12-90L-35-38-129WP
35
38
SG7-12-90L-35-38-129WP
180
360
10000
0.03
1
±1
主体铁合金、不锈钢膜片
发黑
2690
常用于伺服电机、步进电机的联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可按客户需求定做
利用胀套联接的膜片型联轴器;零回转间隙,拆装方便;...
SG7-12-90L-35-42-129WP
35
42
SG7-12-90L-35-42-129WP
180
360
10000
0.03
1
±1
主体铁合金、不锈钢膜片
发黑
2690
常用于伺服电机、步进电机的联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可按客户需求定做
利用胀套联接的膜片型联轴器;零回转间隙,拆装方便;...
SG7-12-90L-35-45-129WP
35
45
SG7-12-90L-35-45-129WP
180
360
10000
0.03
1
±1
主体铁合金、不锈钢膜片
发黑
2690
常用于伺服电机、步进电机的联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可按客户需求定做
利用胀套联接的膜片型联轴器;零回转间隙,拆装方便;...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表