피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Märkische Stanz-Partner
생성됨: 21.10.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Märkische Stanz-Partner
SG 2 . - Steel pillar sets, 2 plates, 2 pillars, Type A-C-D
Märkische Stanz-Partner
Säulengestelle
Powered by
CAD모델 선택
{msp/saeulengestelle/sg2_acd_asmtab.prj},{NB=SG2 A660P(32)(140-0-0)21(-)Z},{TYPE=A},{COMPANY=MSP},{SIZE=660},{A=400},{B=250},{C1=48},{C2=38},{COL=P},{COLX='P','R','S'},{L1=140},{L2=0},{L3=0},{DD=32},{BS=21},{BSX=21,22,23,31,32,33,41,42,43,46,47,48,51,52,53},{CG=-},{CM=Z},{DD1=30},{DD2=32},{PPATH=assemblies/sg2_acd_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
COMPANY
Company
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
A
Lenght
[mm]
B
Lenght
[mm]
C1
Height
[mm]
C2
Height
[mm]
DD1
Diameter
[mm]
DD2
Diameter
[mm]
SG2 A601P(19)(120-0-0)21(...
SG2 A601P
MSP
601
125
125
28
23
18
19
SG2 A602P(19)(120-0-0)21(...
SG2 A602P
MSP
602
125
125
28
28
18
19
SG2 A603P(19)(120-0-0)21(...
SG2 A603P
MSP
603
125
125
38
28
18
19
SG2 A604P(19)(120-0-0)21(...
SG2 A604P
MSP
604
160
125
28
23
18
19
SG2 A605P(19)(120-0-0)21(...
SG2 A605P
MSP
605
160
125
28
28
18
19
SG2 A606P(19)(120-0-0)21(...
SG2 A606P
MSP
606
160
125
38
28
18
19
SG2 A607P(19)(120-0-0)21(...
SG2 A607P
MSP
607
160
160
28
23
18
19
SG2 A608P(19)(120-0-0)21(...
SG2 A608P
MSP
608
160
160
28
28
18
19
SG2 A609P(19)(120-0-0)21(...
SG2 A609P
MSP
609
160
160
38
28
18
19
SG2 A610P(19)(120-0-0)21(...
SG2 A610P
MSP
610
200
125
28
23
18
19
SG2 A611P(19)(120-0-0)21(...
SG2 A611P
MSP
611
200
125
28
28
18
19
SG2 A612P(19)(120-0-0)21(...
SG2 A612P
MSP
612
200
125
38
28
18
19
SG2 A613P(19)(120-0-0)21(...
SG2 A613P
MSP
613
200
160
33
28
18
19
SG2 A614P(19)(120-0-0)21(...
SG2 A614P
MSP
614
200
160
33
33
18
19
SG2 A615P(19)(120-0-0)21(...
SG2 A615P
MSP
615
200
160
48
38
18
19
SG2 A616P(19)(120-0-0)21(...
SG2 A616P
MSP
616
200
200
33
28
18
19
SG2 A617P(19)(120-0-0)21(...
SG2 A617P
MSP
617
200
200
33
33
18
19
SG2 A618P(19)(120-0-0)21(...
SG2 A618P
MSP
618
200
200
48
38
18
19
SG2 A619P(19)(120-0-0)21(...
SG2 A619P
MSP
619
250
125
33
28
18
19
SG2 A620P(19)(120-0-0)21(...
SG2 A620P
MSP
620
250
125
33
33
18
19
SG2 A621P(19)(120-0-0)21(...
SG2 A621P
MSP
621
250
125
48
38
18
19
SG2 A622P(19)(120-0-0)21(...
SG2 A622P
MSP
622
250
160
33
28
18
19
SG2 A623P(19)(120-0-0)21(...
SG2 A623P
MSP
623
250
160
33
33
18
19
SG2 A624P(19)(120-0-0)21(...
SG2 A624P
MSP
624
250
160
48
38
18
19
SG2 A625P(25)(140-0-0)21(...
SG2 A625P
MSP
625
250
200
33
28
24
25
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SG 3 Q RM - Steel die sets, 3 plates, 4 posts, type Q, M-Line
Märkische Stanz-Partner
30.06.2020
SG 2 Q RM - Steel die sets, 2 plates, 4 posts, type Q, M-Line
Märkische Stanz-Partner
30.06.2020
SG 2 . RM - Steel pillar sets, 2 plates, 2 pillars, Type A-C-D
Märkische Stanz-Partner
30.06.2020
FS 419 - Quick-change leader pins with collar
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
FS 641/651/655 - Leader pin bushings with collar, bronze plated
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
SG 3 . RM - Steel die sets, 3 plates, 2 posts, types A-C-D, M-Line
Märkische Stanz-Partner
30.06.2020
Standard steel die sets - 2 plates - 2 pillars
Mandelli
09.04.2018
Series A1
Danly
28.04.2021
CA - Ball-Lock retainer - Square blocks for BL*/BLE*/BLK* punches
AMDL - Atelier Mécanique de La Lauch
23.05.2022
FE 837 SB - Compression springs, US color coded, Gold: heavy load springs
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
Series C1
Danly
28.04.2021
Series A6
Danly
28.04.2021
FS 420 - Leader pins, cylindrical, for press fitting, DIN 9825
Märkische Stanz-Partner
31.08.2021
SE 713 EKDL - Die buttons with start hole, ISO 8977B
Märkische Stanz-Partner
31.08.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성