피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
DIN 6921 (ISO 4162) - FN 84 - 8.8, verzinkt blau - Hexagon bolts with flange
SFS Group Schweiz AG
2 Sechskant Stahl
sicherungsschrauben
DIN 6921
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/sechskant_stahl/sicherungsschrauben/din_6921/st/din_6921_a2k_fn84.prj},{NB=SFS FN 84 395655 Sechskantschraube DIN 6921 Stahl 8.8 verzinkt blau M8x40},{ARTNR=395655},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=8.8},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=100},{SFSNR=84},{DD=0},{D=8.000},{D3=6.466},{P=1.250},{L=40.000},{B=22.000},{C=1.200},{S=13.000},{R=0.400},{K=8.100},{LS=11.750},{LG=18.000},{DC=18.000},{DW=15.800},{F=2.000},{R1=0.400},{DA=9.200},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
L
Nominal length
[mm]
B
Distance
[mm]
C
Height of the washer-faced portion (or thickness of the flange or collar)
[mm]
S
Width across flats
[mm]
R
Transition radius under head
[mm]
K
Head height
[mm]
LS
Shank length
[mm]
LG
Distance from the last full form thread to the bearing face (shank length of bolt)
[mm]
DC
Flange diameter
[mm]
DW
Diameter of the bearing face
[mm]
F
Distance
[mm]
R1
Radius
[mm]
DA
Diameter
[mm]
SFS FN 84 395650 Sechskan...
395650
Stahl
8.8
verzinkt blau
100
84
6.000
4.773
1.000
12.000
18.000
1.100
10.000
0.400
6.600
0.400
3.000
14.200
12.200
2.000
0.400
6.800
SFS FN 84 395651 Sechskan...
395651
Stahl
8.8
verzinkt blau
100
84
6.000
4.773
1.000
16.000
18.000
1.100
10.000
0.400
6.600
0.400
3.000
14.200
12.200
2.000
0.400
7.000
SFS FN 84 395652 Sechskan...
395652
Stahl
8.8
verzinkt blau
100
84
6.000
4.773
1.000
20.000
18.000
1.100
10.000
0.400
6.600
0.400
3.000
14.200
12.200
2.000
0.400
6.800
SFS FN 84 395653 Sechskan...
395653
Stahl
8.8
verzinkt blau
100
84
6.000
4.773
1.000
30.000
18.000
1.100
10.000
0.400
6.600
7.000
12.000
14.200
12.200
2.000
0.400
6.800
SFS FN 84 395654 Sechskan...
395654
Stahl
8.8
verzinkt blau
100
84
8.000
6.466
1.250
16.000
22.000
1.200
13.000
0.400
8.100
0.400
4.000
18.000
15.800
2.000
0.400
9.200
SFS FN 84 365213 Sechskan...
365213
Stahl
8.8
verzinkt blau
100
84
8.000
6.466
1.250
20.000
22.000
1.200
13.000
0.400
8.100
0.400
4.000
18.000
15.800
2.000
0.400
9.200
SFS FN 84 361581 Sechskan...
361581
Stahl
8.8
verzinkt blau
100
84
8.000
6.466
1.250
25.000
22.000
1.200
13.000
0.400
8.100
0.400
4.000
18.000
15.800
2.000
0.400
9.200
SFS FN 84 363145 Sechskan...
363145
Stahl
8.8
verzinkt blau
100
84
8.000
6.466
1.250
30.000
22.000
1.200
13.000
0.400
8.100
0.400
8.000
18.000
15.800
2.000
0.400
9.200
SFS FN 84 395655 Sechskan...
395655
Stahl
8.8
verzinkt blau
100
84
8.000
6.466
1.250
40.000
22.000
1.200
13.000
0.400
8.100
11.750
18.000
18.000
15.800
2.000
0.400
9.200
SFS FN 84 395656 Sechskan...
395656
Stahl
8.8
verzinkt blau
100
84
10.000
8.160
1.500
20.000
26.000
1.500
15.000
0.400
9.200
0.400
4.500
22.300
19.600
2.000
0.400
11.200
SFS FN 84 395657 Sechskan...
395657
Stahl
8.8
verzinkt blau
100
84
10.000
8.160
1.500
25.000
26.000
1.500
15.000
0.400
9.200
0.400
4.500
22.300
19.600
2.000
0.400
11.200
SFS FN 84 363144 Sechskan...
363144
Stahl
8.8
verzinkt blau
100
84
10.000
8.160
1.500
30.000
26.000
1.500
15.000
0.400
9.200
0.400
4.500
22.300
19.600
2.000
0.400
11.200
SFS FN 84 395658 Sechskan...
395658
Stahl
8.8
verzinkt blau
100
84
10.000
8.160
1.500
40.000
26.000
1.500
15.000
0.400
9.200
6.500
14.000
22.300
19.600
2.000
0.400
11.200
SFS FN 84 395659 Sechskan...
395659
Stahl
8.8
verzinkt blau
100
84
10.000
8.160
1.500
50.000
26.000
1.500
15.000
0.400
9.200
16.500
24.000
22.300
19.600
2.000
0.400
11.200
SFS FN 84 395660 Sechskan...
395660
Stahl
8.8
verzinkt blau
100
84
12.000
9.853
1.750
35.000
30.000
1.800
16.000
0.600
11.500
0.600
5.300
26.600
23.800
3.000
0.600
13.700
SFS FN 84 395661 Sechskan...
395661
Stahl
8.8
verzinkt blau
100
84
12.000
9.853
1.750
40.000
30.000
1.800
16.000
0.600
11.500
0.600
10.000
26.600
23.800
3.000
0.600
13.700
SFS FN 84 395662 Sechskan...
395662
Stahl
8.8
verzinkt blau
50
84
12.000
9.853
1.750
45.000
30.000
1.800
16.000
0.600
11.500
6.250
15.000
26.600
23.800
3.000
0.600
13.700
SFS FN 84 395663 Sechskan...
395663
Stahl
8.8
verzinkt blau
50
84
12.000
9.853
1.750
50.000
30.000
1.800
16.000
0.600
11.500
11.250
20.000
26.600
23.800
3.000
0.600
13.700
SFS FN 84 395664 Sechskan...
395664
Stahl
8.8
verzinkt blau
50
84
12.000
9.853
1.750
60.000
30.000
1.800
16.000
0.600
11.500
21.250
30.000
26.600
23.800
3.000
0.600
13.700
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 6921 - Hexagon bolts with flange
Fabory
21.04.2022
DIN ≈6921 - Hexagon bolts with flange
Fabory
21.04.2022
K1161 - Hexagon head bolts with flange EN 1665
KIPP
27.05.2024
Reference 62107 - Hexagon head with flange screw - DIN 6921 - Stainless ste...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
22.06.2018
DIN 6921 - Steel 8.8 zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN 933 - Hexagon set screws with thread to head, product classes A and B
Roehm
18.10.2023
BN 2112 - Hex head flange screws / bolts, partially / fully threaded (DIN 6...
Bossard Catalog
20.02.2024
BN 20170 - Serrated hex flange head cap screws (~DIN 6921), cl. 8.8, zinc p...
Bossard Catalog
31.10.2023
DIN 6923 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 6926 - Prevailing torque type hexagon flange nuts, non-metallic insert
Fabory
13.02.2023
BN 80007 - Serrated hex flange head cap screws (~DIN 6921), cl. 8.8, zinc p...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 20235 - Hex head flange screws / bolts fully and partially threaded (DIN...
Bossard Catalog
31.10.2023
DIN 439 B (ISO 4035) - FN 148 - 4, verzinkt blau - Hexagon thin nuts, form ...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
BN 41200 - Hex head flange screws / bolts partially / fully threaded (DIN 6...
Bossard Catalog
16.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성