피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
DIN 9021 (ISO 7093) - FN 522 - Polyamid 6.6, weiss - Washer with outside diameter ca. 3 x nominal thread diameter
SFS Group Schweiz AG
12 Buntmetall/Kunststoff
verbindungselemente_k
DIN 9021
Plastic material
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/buntmetall_kunststoff/verbindungselemente_k/din_9021/kunststoff/din_9021_pa_fn522.prj},{NB=SFS FN 522 132976 Scheibe DIN 9021 Polyamid 6.6 weiss 6.4},{ARTNR=132976},{WERKSTOFF=Polyamid 6.6 },{GUETE=},{OBERFLAECHE=weiss},{VERPACKUNG=100},{SFSNR=522},{D=6.000},{DA=6.400},{DW=18.000},{H=1.600},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
ⁿ/ₐ
DA
Inner diameter
[mm]
DW
Outer diameter
[mm]
H
Height
[mm]
SFS FN 522 132968 Scheibe...
132968
Polyamid 6.6
weiss
100
522
3.000
3.200
9.000
0.800
SFS FN 522 132970 Scheibe...
132970
Polyamid 6.6
weiss
1000
522
3.000
3.200
9.000
0.800
SFS FN 522 132971 Scheibe...
132971
Polyamid 6.6
weiss
100
522
4.000
4.300
12.000
1.000
SFS FN 522 132972 Scheibe...
132972
Polyamid 6.6
weiss
1000
522
4.000
4.300
12.000
1.000
SFS FN 522 132973 Scheibe...
132973
Polyamid 6.6
weiss
100
522
5.000
5.300
15.000
1.200
SFS FN 522 132974 Scheibe...
132974
Polyamid 6.6
weiss
1000
522
5.000
5.300
15.000
1.200
SFS FN 522 132976 Scheibe...
132976
Polyamid 6.6
weiss
100
522
6.000
6.400
18.000
1.600
SFS FN 522 132977 Scheibe...
132977
Polyamid 6.6
weiss
1000
522
6.000
6.400
18.000
1.600
SFS FN 522 132979 Scheibe...
132979
Polyamid 6.6
weiss
100
522
8.000
8.400
24.000
2.000
SFS FN 522 132980 Scheibe...
132980
Polyamid 6.6
weiss
500
522
8.000
8.400
24.000
2.000
SFS FN 522 132981 Scheibe...
132981
Polyamid 6.6
weiss
100
522
10.000
10.500
30.000
2.500
SFS FN 522 132982 Scheibe...
132982
Polyamid 6.6
weiss
250
522
10.000
10.500
30.000
2.500
SFS FN 522 132983 Scheibe...
132983
Polyamid 6.6
weiss
100
522
12.000
13.000
37.000
3.000
SFS FN 522 132984 Scheibe...
132984
Polyamid 6.6
weiss
100
522
12.000
13.000
37.000
3.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성