피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
DIN 7504 P - FN 393 - rostfrei A2 - Self-drilling screws with tapping screw thread, form O
SFS Group Schweiz AG
11 Rostfreie Befestiger
blech_bohr_gewindefurchschrauben
DIN 7504 P
stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/rostfreie_befestiger/blech_bohr_gewindefurchschrauben/din_7504_p/rs/din_7504_p_a2_fn393.prj},{NB=SFS FN 393 305638 Bohrschraube DIN 7504 rostfreier Stahl rostfrei A2 ST4.2x19-P},{ARTNR=305638},{WERKSTOFF=rostfreier Stahl},{GUETE=},{OBERFLAECHE=rostfrei A2},{VERPACKUNG=100},{SFSNR=393},{D=4.2},{D3=3.100},{P=1.400},{L=19.0},{DK=8.400},{LG=10.300},{DP=3.600},{A=1.400},{K=2.600},{R=1.600},{MH=4.600},{MZ=4.600},{TH=2.600},{TZ=2.500},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
L
Nominal length
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
LG
Distance from the last full form thread to the bearing face
[mm]
DP
Diameter of the drillbit
[mm]
A
Distance from the last full form thread to the bearing face
[mm]
K
Head height
[mm]
R
Transition radius under head
[mm]
MH
Wing diameter of cross recesses Form H
[mm]
SFS FN 393 305626 Bohrsch...
305626
rostfreier Stahl
rostfrei A2
100
393
3.5
2.640
1.300
13.0
7.300
6.200
2.800
1.300
2.350
1.400
4.400
SFS FN 393 305627 Bohrsch...
305627
rostfreier Stahl
rostfrei A2
100
393
3.5
2.640
1.300
16.0
7.300
9.200
2.800
1.300
2.350
1.400
4.400
SFS FN 393 305628 Bohrsch...
305628
rostfreier Stahl
rostfrei A2
100
393
3.5
2.640
1.300
19.0
7.300
12.100
2.800
1.300
2.350
1.400
4.400
SFS FN 393 305629 Bohrsch...
305629
rostfreier Stahl
rostfrei A2
100
393
3.5
2.640
1.300
22.0
7.300
15.100
2.800
1.300
2.350
1.400
4.400
SFS FN 393 305630 Bohrsch...
305630
rostfreier Stahl
rostfrei A2
100
393
3.5
2.640
1.300
25.0
7.300
18.100
2.800
1.300
2.350
1.400
4.400
SFS FN 393 305631 Bohrsch...
305631
rostfreier Stahl
rostfrei A2
100
393
3.9
2.920
1.300
13.0
7.500
5.800
3.200
1.300
2.350
1.400
4.500
SFS FN 393 305632 Bohrsch...
305632
rostfreier Stahl
rostfrei A2
100
393
3.9
2.920
1.300
16.0
7.500
8.800
3.200
1.300
2.350
1.400
4.500
SFS FN 393 305633 Bohrsch...
305633
rostfreier Stahl
rostfrei A2
100
393
3.9
2.920
1.300
19.0
7.500
11.700
3.200
1.300
2.350
1.400
4.500
SFS FN 393 305634 Bohrsch...
305634
rostfreier Stahl
rostfrei A2
100
393
3.9
2.920
1.300
22.0
7.500
14.700
3.200
1.300
2.350
1.400
4.500
SFS FN 393 305635 Bohrsch...
305635
rostfreier Stahl
rostfrei A2
100
393
3.9
2.920
1.300
25.0
7.500
17.700
3.200
1.300
2.350
1.400
4.500
SFS FN 393 305636 Bohrsch...
305636
rostfreier Stahl
rostfrei A2
100
393
4.2
3.100
1.400
13.0
8.400
4.300
3.600
1.400
2.600
1.600
4.600
SFS FN 393 305637 Bohrsch...
305637
rostfreier Stahl
rostfrei A2
100
393
4.2
3.100
1.400
16.0
8.400
7.300
3.600
1.400
2.600
1.600
4.600
SFS FN 393 305638 Bohrsch...
305638
rostfreier Stahl
rostfrei A2
100
393
4.2
3.100
1.400
19.0
8.400
10.300
3.600
1.400
2.600
1.600
4.600
SFS FN 393 305639 Bohrsch...
305639
rostfreier Stahl
rostfrei A2
100
393
4.2
3.100
1.400
22.0
8.400
13.300
3.600
1.400
2.600
1.600
4.600
SFS FN 393 305640 Bohrsch...
305640
rostfreier Stahl
rostfrei A2
100
393
4.2
3.100
1.400
25.0
8.400
16.300
3.600
1.400
2.600
1.600
4.600
SFS FN 393 305641 Bohrsch...
305641
rostfreier Stahl
rostfrei A2
100
393
4.2
3.100
1.400
32.0
8.400
23.000
3.600
1.400
2.600
1.600
4.600
SFS FN 393 305642 Bohrsch...
305642
rostfreier Stahl
rostfrei A2
100
393
4.2
3.100
1.400
38.0
8.400
29.000
3.600
1.400
2.600
1.600
4.600
SFS FN 393 305643 Bohrsch...
305643
rostfreier Stahl
rostfrei A2
100
393
4.8
3.580
1.600
13.0
9.300
3.700
4.100
1.600
2.800
2.000
5.200
SFS FN 393 305644 Bohrsch...
305644
rostfreier Stahl
rostfrei A2
100
393
4.8
3.580
1.600
16.0
9.300
5.800
4.100
1.600
2.800
2.000
5.200
SFS FN 393 305645 Bohrsch...
305645
rostfreier Stahl
rostfrei A2
100
393
4.8
3.580
1.600
19.0
9.300
8.700
4.100
1.600
2.800
2.000
5.200
SFS FN 393 305646 Bohrsch...
305646
rostfreier Stahl
rostfrei A2
100
393
4.8
3.580
1.600
22.0
9.300
11.700
4.100
1.600
2.800
2.000
5.200
SFS FN 393 305647 Bohrsch...
305647
rostfreier Stahl
rostfrei A2
100
393
4.8
3.580
1.600
25.0
9.300
14.700
4.100
1.600
2.800
2.000
5.200
SFS FN 393 305648 Bohrsch...
305648
rostfreier Stahl
rostfrei A2
100
393
4.8
3.580
1.600
32.0
9.300
21.500
4.100
1.600
2.800
2.000
5.200
SFS FN 393 305649 Bohrsch...
305649
rostfreier Stahl
rostfrei A2
100
393
4.8
3.580
1.600
38.0
9.300
27.500
4.100
1.600
2.800
2.000
5.200
SFS FN 393 305650 Bohrsch...
305650
rostfreier Stahl
rostfrei A2
100
393
4.8
3.580
1.600
45.0
9.300
34.500
4.100
1.600
2.800
2.000
5.200
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 7504 N - FN 392 - galvanized blue - Self-drilling screws with tapping s...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 7504 O - Steel zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN 7504 P - FN 391 - verzinkt blau - Self-drilling screws with tapping scr...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
ISO 7049 C-H (DIN 7981 C) - FN 384 - rostfrei A2 - Cross recessed pan head ...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
BN 1879 - Phillips flat countersunk head self-drilling screws form H, fully...
Bossard Catalog
16.05.2024
DIN 7504 N - FN 394 - rostfrei A2 - Self-drilling screws with tapping screw...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
ISO 14580 - FN 1952 - rostfrei A2 - Hexalobular socket cheese head screws
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
Reference 62432 - Countersunk head self drilling screw cross recess Pozidri...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
DIN 7504 O-H V2 - Self-drilling screws with tapping screw thread, form O
Fabory
13.02.2023
BN 14728 - Pozi flat countersunk head self-drilling screws form Z, fully th...
Bossard Catalog
16.05.2024
DIN 7504 K - FN 6016 - verzinkt blau - Self-drilling screws with tapping sc...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
Modèle 212428 - Self drilling screw countersunk head "Phillips" recess - St...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
DIN 7504 O - Steel zinc-plated with wings and ribs
Böllhoff
26.10.2021
DIN 7504 O-Z - Self-drilling screws with tapping screw thread, form O
Fabory
13.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성