피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
DIN 7504 P - FN 391 - verzinkt blau - Self-drilling screws with tapping screw thread, form O
SFS Group Schweiz AG
6 Blech-/Bohrschrauben Stahl
Self-drilling screw with tapping screw thread
DIN 7504 P
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/blech_bohrschrauben_stahl/bohrschrauben/din_7504_p/st/din_7504_p_a2k_fn391.prj},{NB=SFS FN 391 302369 Bohrschraube DIN 7504 Stahl einsatzgehärtet verzinkt blau ST4.2x22-P},{ARTNR=302369},{WERKSTOFF=Stahl einsatzgehärtet},{GUETE=},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=100},{SFSNR=391},{D=4.2},{D3=3.100},{P=1.400},{L=22.0},{DK=8.400},{LG=13.300},{DP=3.600},{A=1.400},{K=2.600},{R=1.600},{MH=4.600},{MZ=4.600},{TH=2.600},{TZ=2.500},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
L
Nominal length
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
LG
Distance from the last full form thread to the bearing face
[mm]
DP
Diameter of the drillbit
[mm]
A
Distance from the last full form thread to the bearing face
[mm]
K
Head height
[mm]
R
Transition radius under head
[mm]
MH
Wing diameter of cross recesses Form H
[mm]
SFS FN 391 302356 Bohrsch...
302356
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
100
391
3.5
2.640
1.300
13.0
7.300
6.200
2.800
1.300
2.350
1.400
4.400
SFS FN 391 302357 Bohrsch...
302357
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
100
391
3.5
2.640
1.300
16.0
7.300
9.200
2.800
1.300
2.350
1.400
4.400
SFS FN 391 302358 Bohrsch...
302358
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
100
391
3.5
2.640
1.300
19.0
7.300
12.100
2.800
1.300
2.350
1.400
4.400
SFS FN 391 302359 Bohrsch...
302359
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
100
391
3.5
2.640
1.300
22.0
7.300
15.100
2.800
1.300
2.350
1.400
4.400
SFS FN 391 302360 Bohrsch...
302360
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
100
391
3.5
2.640
1.300
25.0
7.300
18.100
2.800
1.300
2.350
1.400
4.400
SFS FN 391 302361 Bohrsch...
302361
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
100
391
3.9
2.920
1.300
13.0
7.500
5.800
3.200
1.300
2.350
1.400
4.500
SFS FN 391 302362 Bohrsch...
302362
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
100
391
3.9
2.920
1.300
16.0
7.500
8.800
3.200
1.300
2.350
1.400
4.500
SFS FN 391 302363 Bohrsch...
302363
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
100
391
3.9
2.920
1.300
19.0
7.500
11.700
3.200
1.300
2.350
1.400
4.500
SFS FN 391 302364 Bohrsch...
302364
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
100
391
3.9
2.920
1.300
22.0
7.500
14.700
3.200
1.300
2.350
1.400
4.500
SFS FN 391 302365 Bohrsch...
302365
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
100
391
3.9
2.920
1.300
25.0
7.500
17.700
3.200
1.300
2.350
1.400
4.500
SFS FN 391 302366 Bohrsch...
302366
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
100
391
3.9
2.920
1.300
32.0
7.500
24.500
3.200
1.300
2.350
1.400
4.500
SFS FN 391 302367 Bohrsch...
302367
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
100
391
4.2
3.100
1.400
16.0
8.400
7.300
3.600
1.400
2.600
1.600
4.600
SFS FN 391 302368 Bohrsch...
302368
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
100
391
4.2
3.100
1.400
19.0
8.400
10.300
3.600
1.400
2.600
1.600
4.600
SFS FN 391 302369 Bohrsch...
302369
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
100
391
4.2
3.100
1.400
22.0
8.400
13.300
3.600
1.400
2.600
1.600
4.600
SFS FN 391 302370 Bohrsch...
302370
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
100
391
4.2
3.100
1.400
25.0
8.400
16.300
3.600
1.400
2.600
1.600
4.600
SFS FN 391 302371 Bohrsch...
302371
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
100
391
4.2
3.100
1.400
32.0
8.400
23.000
3.600
1.400
2.600
1.600
4.600
SFS FN 391 302372 Bohrsch...
302372
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
100
391
4.8
3.580
1.600
22.0
9.300
11.700
4.100
1.600
2.800
2.000
5.200
SFS FN 391 302373 Bohrsch...
302373
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
100
391
4.8
3.580
1.600
25.0
9.300
14.700
4.100
1.600
2.800
2.000
5.200
SFS FN 391 302374 Bohrsch...
302374
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
100
391
4.8
3.580
1.600
32.0
9.300
21.500
4.100
1.600
2.800
2.000
5.200
SFS FN 391 302375 Bohrsch...
302375
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
100
391
4.8
3.580
1.600
38.0
9.300
27.500
4.100
1.600
2.800
2.000
5.200
SFS FN 391 302376 Bohrsch...
302376
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
100
391
4.8
3.580
1.600
45.0
9.300
34.500
4.100
1.600
2.800
2.000
5.200
SFS FN 391 302377 Bohrsch...
302377
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
100
391
4.8
3.580
1.600
50.0
9.300
39.500
4.100
1.600
2.800
2.000
5.200
SFS FN 391 302378 Bohrsch...
302378
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
100
391
5.5
4.170
1.800
19.0
10.300
8.000
4.800
1.800
3.000
2.200
6.600
SFS FN 391 302379 Bohrsch...
302379
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
100
391
5.5
4.170
1.800
22.0
10.300
11.000
4.800
1.800
3.000
2.200
6.600
SFS FN 391 302380 Bohrsch...
302380
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
100
391
5.5
4.170
1.800
25.0
10.300
14.000
4.800
1.800
3.000
2.200
6.600
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BN 1879 - Phillips flat countersunk head self-drilling screws form H, fully...
Bossard Catalog
16.05.2024
DIN 7504 P - FN 393 - rostfrei A2 - Self-drilling screws with tapping screw...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 7504 O-H - Self-drilling screws with tapping screw thread, form O
Fabory
13.02.2023
DIN 7504 O - Steel zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN 7504 N - FN 392 - galvanized blue - Self-drilling screws with tapping s...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 7504 O-Z - Self-drilling screws with tapping screw thread, form O
Fabory
13.02.2023
3341 - fischer ULTRACUT Betonschrauben 6-kant gvz FBS II US
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 912 (ISO 4762) - FN 1192 - 12.9, verzinkt blau - Cylinder head screws c...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 7504 O-H V2 - Self-drilling screws with tapping screw thread, form O
Fabory
13.02.2023
BN 14728 - Pozi flat countersunk head self-drilling screws form Z, fully th...
Bossard Catalog
16.05.2024
11 - Countersunk chipboard screws T with shank steel znb
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 7982 C-H - Cross recessed H countersunk head tapping screws, form C
Fabory
13.02.2023
4857 - fischer Ankerstange Stahl 8.8 galvanisch verzinkt RG M
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
SD14 - SFS Bohrschrauben
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성