피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
DIN 934 - FN 262 - 8, verzinkt blau - Hexagon nuts
SFS Group Schweiz AG
3 Muttern Stahl, Gewindeeinsätze
Sechskantmuttern
DIN 934
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/muttern_stahl/sechskantmuttern/din_934/st/din_934_a2k_fn262.prj},{NB=SFS FN 262 112730 Sechskantmutter DIN 934 Stahl 8 verzinkt blau UNF 1/2},{ARTNR=112730},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=8},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=100},{SFSNR=262},{NENN=UNF 1/2},{D=12.7000},{D1=11.3259},{P=1.2700},{E=19.000},{M=11.100},{S=19.050},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
NENN
Identification
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Core thread diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
D2
Diameter
[mm]
E
Width across corners
[mm]
M
Overall hight
[mm]
S
Width accross flats
[mm]
SFS FN 262 112732 Sechska...
112732
Stahl
8
verzinkt blau
100
262
UNF 1/4
6.3500
5.3670
0.9068
11.112
11.100
5.600
11.112
SFS FN 262 112733 Sechska...
112733
Stahl
8
verzinkt blau
1000
262
UNF 1/4
6.3500
5.3670
0.9068
11.112
11.100
5.600
11.112
SFS FN 262 112739 Sechska...
112739
Stahl
8
verzinkt blau
100
262
UNF 5/16
7.9380
6.7920
1.0592
12.700
12.700
6.700
12.700
SFS FN 262 112740 Sechska...
112740
Stahl
8
verzinkt blau
1000
262
UNF 5/16
7.9380
6.7920
1.0592
12.700
12.700
6.700
12.700
SFS FN 262 112736 Sechska...
112736
Stahl
8
verzinkt blau
100
262
UNF 3/8
9.5250
8.3795
1.0592
14.288
14.300
8.300
14.288
SFS FN 262 112737 Sechska...
112737
Stahl
8
verzinkt blau
500
262
UNF 3/8
9.5250
8.3795
1.0592
14.288
14.300
8.300
14.288
SFS FN 262 112741 Sechska...
112741
Stahl
8
verzinkt blau
100
262
UNF 7/16
11.1125
9.7384
1.2700
17.462
17.500
9.500
17.462
SFS FN 262 112742 Sechska...
112742
Stahl
8
verzinkt blau
500
262
UNF 7/16
11.1125
9.7384
1.2700
17.462
17.500
9.500
17.462
SFS FN 262 112730 Sechska...
112730
Stahl
8
verzinkt blau
100
262
UNF 1/2
12.7000
11.3259
1.2700
19.050
19.000
11.100
19.050
SFS FN 262 112731 Sechska...
112731
Stahl
8
verzinkt blau
500
262
UNF 1/2
12.7000
11.3259
1.2700
19.050
19.000
11.100
19.050
SFS FN 262 112744 Sechska...
112744
Stahl
8
verzinkt blau
200
262
UNF 9/16
14.2875
12.7610
1.4122
19.170
22.200
12.300
19.170
SFS FN 262 340944 Sechska...
340944
Stahl
8
verzinkt blau
200
262
UNF 5/8
15.8750
14.3485
1.4122
23.813
23.800
13.900
23.813
SFS FN 262 112738 Sechska...
112738
Stahl
8
verzinkt blau
100
262
UNF 5/8
15.8750
14.3485
1.4122
23.813
23.800
13.900
23.813
SFS FN 262 112734 Sechska...
112734
Stahl
8
verzinkt blau
50
262
UNF 3/4
19.0500
17.3304
1.5875
28.575
28.600
16.300
28.575
SFS FN 262 112735 Sechska...
112735
Stahl
8
verzinkt blau
100
262
UNF 3/4
19.0500
17.3304
1.5875
28.575
28.600
16.300
28.575
SFS FN 262 144947 Sechska...
144947
Stahl
8
verzinkt blau
50
262
UNF 7/8
22.2250
20.2616
1.8136
33.337
33.300
19.100
33.337
SFS FN 262 340943 Sechska...
340943
Stahl
8
verzinkt blau
50
262
UNF 1
25.4000
23.1089
2.1158
38.100
38.100
21.800
38.100
SFS FN 262 144948 Sechska...
144948
Stahl
8
verzinkt blau
25
262
UNF 1
25.4000
23.1089
2.1158
38.100
38.100
21.800
38.100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성