您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
DIN 7991 (ISO 10642) - FN 2115 - 10.9, Zinklamellen beschichtet - Hexagon socket countersunk head screws
SFS Group Schweiz AG
1 Innenantrieb Stahl
diverse_formen_innensechskant
DIN 7991
Steel
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/innenantrieb_stahl/diverse_formen_innensechskant/din_7991/st/din_7991_s10_9_zl_fn2115.prj},{NB=SFS FN 2115 400087 Senkschraube DIN 7991 Stahl 10.9 Zinklamellen beschichtet M8x45},{ARTNR=400087},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=10.9},{OBERFLAECHE=Zinklamellen beschichtet},{VERPACKUNG=200},{SFSNR=2115},{D=8.000},{D3=6.466},{P=1.250},{L=45.000},{LS=4.900},{LG=8.200},{AL=90.000},{DK=16.000},{DS=8.000},{K=4.400},{R=0.500},{S=5.000},{T=3.500},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
L
Nominal length
[mm]
LG
Distance from the last full form thread to the bearing face (shank length of bolt)
[mm]
AL
Senkkopf-Winkel
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
DS
Diameter of the unthreaded shank
[mm]
K
Head height
[mm]
R
Transition radius under head
[mm]
S
Width accross flats
[mm]
T
Depth of the driving feature
[mm]
SFS FN 2115 400063 Senksc...
400063
Stahl
10.9
Zinklamellen beschichtet
500
2115
5.000
4.019
0.800
8.000
5.200
90.000
10.000
5.000
2.800
0.200
3.000
2.300
SFS FN 2115 400054 Senksc...
400054
Stahl
10.9
Zinklamellen beschichtet
500
2115
5.000
4.019
0.800
10.000
5.200
90.000
10.000
5.000
2.800
0.200
3.000
2.300
SFS FN 2115 400055 Senksc...
400055
Stahl
10.9
Zinklamellen beschichtet
500
2115
5.000
4.019
0.800
12.000
5.200
90.000
10.000
5.000
2.800
0.200
3.000
2.300
SFS FN 2115 400056 Senksc...
400056
Stahl
10.9
Zinklamellen beschichtet
500
2115
5.000
4.019
0.800
14.000
5.200
90.000
10.000
5.000
2.800
0.200
3.000
2.300
SFS FN 2115 400057 Senksc...
400057
Stahl
10.9
Zinklamellen beschichtet
500
2115
5.000
4.019
0.800
16.000
5.200
90.000
10.000
5.000
2.800
0.200
3.000
2.300
SFS FN 2115 400058 Senksc...
400058
Stahl
10.9
Zinklamellen beschichtet
500
2115
5.000
4.019
0.800
20.000
5.250
90.000
10.000
5.000
2.800
0.200
3.000
2.300
SFS FN 2115 400059 Senksc...
400059
Stahl
10.9
Zinklamellen beschichtet
500
2115
5.000
4.019
0.800
25.000
5.200
90.000
10.000
5.000
2.800
0.200
3.000
2.300
SFS FN 2115 400060 Senksc...
400060
Stahl
10.9
Zinklamellen beschichtet
500
2115
5.000
4.019
0.800
30.000
5.200
90.000
10.000
5.000
2.800
0.200
3.000
2.300
SFS FN 2115 400061 Senksc...
400061
Stahl
10.9
Zinklamellen beschichtet
200
2115
5.000
4.019
0.800
35.000
19.000
90.000
10.000
5.000
2.800
0.200
3.000
2.300
SFS FN 2115 400062 Senksc...
400062
Stahl
10.9
Zinklamellen beschichtet
200
2115
5.000
4.019
0.800
40.000
24.000
90.000
10.000
5.000
2.800
0.200
3.000
2.300
SFS FN 2115 400077 Senksc...
400077
Stahl
10.9
Zinklamellen beschichtet
500
2115
6.000
4.773
1.000
8.000
6.300
90.000
12.000
6.000
3.300
0.300
4.000
2.500
SFS FN 2115 400064 Senksc...
400064
Stahl
10.9
Zinklamellen beschichtet
500
2115
6.000
4.773
1.000
10.000
6.300
90.000
12.000
6.000
3.300
0.300
4.000
2.500
SFS FN 2115 400065 Senksc...
400065
Stahl
10.9
Zinklamellen beschichtet
500
2115
6.000
4.773
1.000
12.000
6.300
90.000
12.000
6.000
3.300
0.300
4.000
2.500
SFS FN 2115 400066 Senksc...
400066
Stahl
10.9
Zinklamellen beschichtet
500
2115
6.000
4.773
1.000
14.000
6.300
90.000
12.000
6.000
3.300
0.300
4.000
2.500
SFS FN 2115 400067 Senksc...
400067
Stahl
10.9
Zinklamellen beschichtet
500
2115
6.000
4.773
1.000
16.000
6.300
90.000
12.000
6.000
3.300
0.300
4.000
2.500
SFS FN 2115 400068 Senksc...
400068
Stahl
10.9
Zinklamellen beschichtet
500
2115
6.000
4.773
1.000
18.000
6.300
90.000
12.000
6.000
3.300
0.300
4.000
2.500
SFS FN 2115 400069 Senksc...
400069
Stahl
10.9
Zinklamellen beschichtet
500
2115
6.000
4.773
1.000
20.000
6.300
90.000
12.000
6.000
3.300
0.300
4.000
2.500
SFS FN 2115 400070 Senksc...
400070
Stahl
10.9
Zinklamellen beschichtet
500
2115
6.000
4.773
1.000
25.000
6.300
90.000
12.000
6.000
3.300
0.300
4.000
2.500
SFS FN 2115 400071 Senksc...
400071
Stahl
10.9
Zinklamellen beschichtet
500
2115
6.000
4.773
1.000
30.000
6.300
90.000
12.000
6.000
3.300
0.300
4.000
2.500
SFS FN 2115 400072 Senksc...
400072
Stahl
10.9
Zinklamellen beschichtet
200
2115
6.000
4.773
1.000
35.000
6.300
90.000
12.000
6.000
3.300
0.300
4.000
2.500
SFS FN 2115 400073 Senksc...
400073
Stahl
10.9
Zinklamellen beschichtet
200
2115
6.000
4.773
1.000
40.000
22.000
90.000
12.000
6.000
3.300
0.300
4.000
2.500
SFS FN 2115 400074 Senksc...
400074
Stahl
10.9
Zinklamellen beschichtet
200
2115
6.000
4.773
1.000
45.000
27.000
90.000
12.000
6.000
3.300
0.300
4.000
2.500
SFS FN 2115 400075 Senksc...
400075
Stahl
10.9
Zinklamellen beschichtet
200
2115
6.000
4.773
1.000
50.000
32.000
90.000
12.000
6.000
3.300
0.300
4.000
2.500
SFS FN 2115 400076 Senksc...
400076
Stahl
10.9
Zinklamellen beschichtet
200
2115
6.000
4.773
1.000
60.000
42.000
90.000
12.000
6.000
3.300
0.300
4.000
2.500
SFS FN 2115 400078 Senksc...
400078
Stahl
10.9
Zinklamellen beschichtet
200
2115
8.000
6.466
1.250
12.000
8.200
90.000
16.000
8.000
4.400
0.500
5.000
3.500
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 7991 (ISO 10642) - FN 2112 - 10.9, verzinkt blau - Hexagon socket count...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 7991 - Hexagon socket countersunk head screws
Chinese Manufacturers
27.05.2014
DIN 934 - Hexagon nuts
Fabory
13.02.2023
DIN 7991 (ISO 10642) - FN 2111 - 10.9, schwarz - Hexagon socket countersunk...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 912 - Hexagon socket head cap screws
Fabory
13.02.2023
DIN 125 A (ISO 7089) - FN 281 - Messing, vernickelt - Washers, product grad...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 7984 - Hexagon socket head cap screws with low head
Fabory
21.04.2022
Reference 26400 - Unbrako® hexagon socket countersunk head screw DIN 7991 1...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
DIN 125-1 B - Washers, product grade A, up to hardness 250 HV, primarily fo...
Fabory
13.02.2023
DIN 6923 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 7991 (ISO 10642) - FN 2113 - rostfrei A2 - Hexagon socket countersunk h...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
ISO 10642 - Hexagon socket countersunk head screws
Fabory
21.04.2022
DIN 7991 - Steel 10.9
Böllhoff
26.10.2021
DIN 7991 (ISO 10642) - FN 2114 - rostfrei A4 - Hexagon socket countersunk h...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表