피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
DIN 439 B (ISO 4035) - FN 141 - 4, verzinkt blau - Hexagon thin nuts, form B
SFS Group Schweiz AG
3 Muttern Stahl, Gewindeeinsätze
Sechskantmuttern
DIN 439 B
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/muttern_stahl/sechskantmuttern/din_439_b/st/din_439_b_a2k_fn141.prj},{NB=SFS FN 141 125675 Sechskantmutter DIN 439 Stahl 4 verzinkt blau BM12x1.25},{ARTNR=125675},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=4},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=500},{SFSNR=141},{NENN1=M12x1.25},{D=12.000},{D1=10.647},{P=1.250},{M=6.000},{S=19.000},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Screw core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
M
Overall hight
[mm]
S
Width accross flats
[mm]
SFS FN 141 280014 Sechska...
280014
Stahl
4
verzinkt blau
100
141
8.000
6.917
1.000
4.000
13.000
SFS FN 141 125669 Sechska...
125669
Stahl
4
verzinkt blau
500
141
8.000
6.917
1.000
4.000
13.000
SFS FN 141 151114 Sechska...
151114
Stahl
4
verzinkt blau
100
141
10.000
8.647
1.250
5.000
17.000
SFS FN 141 151115 Sechska...
151115
Stahl
4
verzinkt blau
500
141
10.000
8.647
1.250
5.000
17.000
SFS FN 141 125670 Sechska...
125670
Stahl
4
verzinkt blau
100
141
10.000
8.917
1.000
5.000
17.000
SFS FN 141 125671 Sechska...
125671
Stahl
4
verzinkt blau
500
141
10.000
8.917
1.000
5.000
17.000
SFS FN 141 125676 Sechska...
125676
Stahl
4
verzinkt blau
100
141
12.000
10.376
1.500
6.000
19.000
SFS FN 141 125672 Sechska...
125672
Stahl
4
verzinkt blau
100
141
12.000
10.917
1.000
6.000
19.000
SFS FN 141 125673 Sechska...
125673
Stahl
4
verzinkt blau
500
141
12.000
10.917
1.000
6.000
19.000
SFS FN 141 318184 Sechska...
318184
Stahl
4
verzinkt blau
500
141
12.000
10.376
1.500
6.000
19.000
SFS FN 141 125674 Sechska...
125674
Stahl
4
verzinkt blau
100
141
12.000
10.647
1.250
6.000
19.000
SFS FN 141 125675 Sechska...
125675
Stahl
4
verzinkt blau
500
141
12.000
10.647
1.250
6.000
19.000
SFS FN 141 125680 Sechska...
125680
Stahl
4
verzinkt blau
200
141
14.000
12.376
1.500
7.000
22.000
SFS FN 141 125679 Sechska...
125679
Stahl
4
verzinkt blau
100
141
14.000
12.376
1.500
7.000
22.000
SFS FN 141 125682 Sechska...
125682
Stahl
4
verzinkt blau
200
141
16.000
14.376
1.500
8.000
24.000
SFS FN 141 125681 Sechska...
125681
Stahl
4
verzinkt blau
100
141
16.000
14.376
1.500
8.000
24.000
SFS FN 141 125685 Sechska...
125685
Stahl
4
verzinkt blau
100
141
18.000
16.376
1.500
9.000
27.000
SFS FN 141 125684 Sechska...
125684
Stahl
4
verzinkt blau
50
141
18.000
16.376
1.500
9.000
27.000
SFS FN 141 125687 Sechska...
125687
Stahl
4
verzinkt blau
100
141
20.000
18.376
1.500
10.000
30.000
SFS FN 141 125686 Sechska...
125686
Stahl
4
verzinkt blau
50
141
20.000
18.376
1.500
10.000
30.000
SFS FN 141 125691 Sechska...
125691
Stahl
4
verzinkt blau
50
141
22.000
20.376
1.500
11.000
32.000
SFS FN 141 125694 Sechska...
125694
Stahl
4
verzinkt blau
50
141
24.000
21.835
2.000
12.000
36.000
SFS FN 141 125692 Sechska...
125692
Stahl
4
verzinkt blau
50
141
24.000
22.376
1.500
12.000
36.000
SFS FN 141 335963 Sechska...
335963
Stahl
4
verzinkt blau
25
141
27.000
24.835
2.000
13.500
41.000
SFS FN 141 161667 Sechska...
161667
Stahl
4
verzinkt blau
25
141
30.000
27.835
2.000
15.000
46.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 439 B - Hex nuts, lower form B
Fabory
13.02.2023
DIN 439 B (ISO 4035) - FN 148 - 4, verzinkt blau - Hexagon thin nuts, form ...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DPDM - compact cylinder
Festo
13.09.2023
DIN 439 B (ISO 4035) - FN 162 - Messing, blank - Hexagon thin nuts, form B
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 914 (ISO 4027) - FN 131 - 45 H, verzinkt blau - Hexagon socket set scre...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 439 B (ISO 4035) - FN 144 - 4, blank - Hexagon thin nuts, form B
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 912 (ISO 4762) - FN 114 - 8.8, schwarz - Zylinderschrauben mit Innensec...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 439 B (ISO 4035) - FN 8299 - rostfrei A2 - Hexagon thin nuts, form B
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 439 B (ISO 4035) - FN 8298 - 4, schwarz - Hexagon thin nuts, form B
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 439 B (ISO 4035) - FN 147 - rostfrei A4 - Hexagon thin nuts, form B
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
JIS B 1181 TNDC - Hexagon thin nuts, double chamfered - coarse
Chinese Manufacturers
27.05.2014
GB/T6173-2000 - Hexagon thin nust(chamfered) with fine pitch thread
Chinese Manufacturers
26.06.2017
0.4kW VX-BFS
FUJI HENSOKUKI
25.01.2022
DIN 6923 - Hexagon nuts with flange
Chinese Manufacturers
27.05.2014
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성