피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
DIN 913 (ISO 4026) - FN 137 - rostfrei A2 - Hexagon socket set screws with flat point
SFS Group Schweiz AG
11 Rostfreie Befestiger
verbindungselemente_i
DIN 913
stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/rostfreie_befestiger/verbindungselemente_i/din_913/rs/din_913_a2_fn137.prj},{NB=SFS FN 137 118567 Gewindestift DIN 913 rostfreier Stahl rostfrei A2 M6x6},{ARTNR=118567},{WERKSTOFF=rostfreier Stahl },{GUETE=},{OBERFLAECHE=rostfrei A2},{VERPACKUNG=100},{SFSNR=137},{D=6.000},{D3=4.773},{P=1.000},{L=6.000},{DP=4.000},{S=3.000},{T=2.000},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
L
Nominal length
[mm]
DP
Diameter of the flat
[mm]
S
Width accross flats
[mm]
T
Depth of the driving feature
[mm]
SFS FN 137 150905 Gewinde...
150905
rostfreier Stahl
rostfrei A2
500
137
2.000
1.509
0.400
2.000
1.000
0.900
0.800
SFS FN 137 144850 Gewinde...
144850
rostfreier Stahl
rostfrei A2
500
137
2.000
1.509
0.400
2.500
1.000
0.900
0.800
SFS FN 137 143181 Gewinde...
143181
rostfreier Stahl
rostfrei A2
500
137
2.000
1.509
0.400
3.000
1.000
0.900
0.800
SFS FN 137 144851 Gewinde...
144851
rostfreier Stahl
rostfrei A2
500
137
2.000
1.509
0.400
4.000
1.000
0.900
1.700
SFS FN 137 118504 Gewinde...
118504
rostfreier Stahl
rostfrei A2
500
137
2.000
1.509
0.400
5.000
1.000
0.900
1.700
SFS FN 137 144852 Gewinde...
144852
rostfreier Stahl
rostfrei A2
500
137
2.000
1.509
0.400
6.000
1.000
0.900
1.700
SFS FN 137 144853 Gewinde...
144853
rostfreier Stahl
rostfrei A2
500
137
2.000
1.509
0.400
8.000
1.000
0.900
1.700
SFS FN 137 146518 Gewinde...
146518
rostfreier Stahl
rostfrei A2
500
137
2.000
1.509
0.400
10.000
1.000
0.900
1.700
SFS FN 137 152763 Gewinde...
152763
rostfreier Stahl
rostfrei A2
500
137
2.000
1.509
0.400
12.000
1.000
0.900
1.700
SFS FN 137 139455 Gewinde...
139455
rostfreier Stahl
rostfrei A2
500
137
2.500
1.948
0.450
3.000
1.500
1.300
1.200
SFS FN 137 118506 Gewinde...
118506
rostfreier Stahl
rostfrei A2
500
137
2.500
1.948
0.450
4.000
1.500
1.300
2.000
SFS FN 137 144854 Gewinde...
144854
rostfreier Stahl
rostfrei A2
500
137
2.500
1.948
0.450
5.000
1.500
1.300
2.000
SFS FN 137 118508 Gewinde...
118508
rostfreier Stahl
rostfrei A2
500
137
2.500
1.948
0.450
6.000
1.500
1.300
2.000
SFS FN 137 144855 Gewinde...
144855
rostfreier Stahl
rostfrei A2
500
137
2.500
1.948
0.450
8.000
1.500
1.300
2.000
SFS FN 137 141162 Gewinde...
141162
rostfreier Stahl
rostfrei A2
500
137
2.500
1.948
0.450
10.000
1.500
1.300
2.000
SFS FN 137 143192 Gewinde...
143192
rostfreier Stahl
rostfrei A2
500
137
2.500
1.948
0.450
12.000
1.500
1.300
2.000
SFS FN 137 279290 Gewinde...
279290
rostfreier Stahl
rostfrei A2
100
137
3.000
2.387
0.500
3.000
2.000
1.500
1.200
SFS FN 137 309281 Gewinde...
309281
rostfreier Stahl
rostfrei A2
500
137
3.000
2.387
0.500
3.000
2.000
1.500
1.200
SFS FN 137 118513 Gewinde...
118513
rostfreier Stahl
rostfrei A2
100
137
3.000
2.387
0.500
4.000
2.000
1.500
1.200
SFS FN 137 118512 Gewinde...
118512
rostfreier Stahl
rostfrei A2
500
137
3.000
2.387
0.500
4.000
2.000
1.500
1.200
SFS FN 137 118515 Gewinde...
118515
rostfreier Stahl
rostfrei A2
500
137
3.000
2.387
0.500
5.000
2.000
1.500
2.000
SFS FN 137 118514 Gewinde...
118514
rostfreier Stahl
rostfrei A2
100
137
3.000
2.387
0.500
5.000
2.000
1.500
2.000
SFS FN 137 118516 Gewinde...
118516
rostfreier Stahl
rostfrei A2
100
137
3.000
2.387
0.500
6.000
2.000
1.500
2.000
SFS FN 137 118518 Gewinde...
118518
rostfreier Stahl
rostfrei A2
500
137
3.000
2.387
0.500
6.000
2.000
1.500
2.000
SFS FN 137 307083 Gewinde...
307083
rostfreier Stahl
rostfrei A2
500
137
3.000
2.387
0.500
8.000
2.000
1.500
2.000
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 916 (ISO 4029) - FN 139 - rostfrei A2 - Hexagon socket set screws with ...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 580 (ISO 3266) - FN 242 - rostfrei A2 - Ring bolts
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 705 A - FN 679 - rostfrei A1 - Adjusting rings, form A
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
ISO 4762 BUMAX DX 129 - Hexagon Socket Head Cap Screw ISO 4762
BUMAX
28.04.2023
DIN 913 - Hexagon socket set screws with flat point
Fabory
21.04.2022
V.2HC_C - Machine screws HEXAGON SOCKET SET SCREWS CUP POINT DIN 916 Inox A...
FG INOX
25.04.2023
CG1 ROD_NT-CG1 - Rod End Nut
SMC
10.11.2021
DIN 913 (ISO 4026) - FN 88 - 45 H, verzinkt blau - Hexagon socket set screw...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
ISO 7380-2 - Stainless steel A2, hexagon socket
Böllhoff
26.10.2021
DIN 7991 (ISO 10642) - FN 2113 - rostfrei A2 - Hexagon socket countersunk h...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 915 (ISO 4028) - FN 95 - rostfrei A2 - Hexagon socket set screws with d...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
Rod End Nut
TPC Global
01.11.2018
DIN 7991 (ISO 10642) - FN 2112 - 10.9, verzinkt blau - Hexagon socket count...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 913 (ISO 4026) - FN 135 - 45 H, verzinkt blau - Hexagon socket set scre...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성