피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
DIN 912 (ISO 4762) - FN 125 - 12.9, schwarz - Cylinder head screws cap screws
SFS Group Schweiz AG
1 Innenantrieb Stahl
zylinderschrauben_innensechskant
DIN 912
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/innenantrieb_stahl/zylinderschrauben_innensechskant/din_912/st/din_912_s12_9_schwarz_fn125.prj},{NB=SFS FN 125 302019 Zylinderschraube DIN 912 Stahl 12.9 schwarz M12x130},{ARTNR=302019},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=12.9},{OBERFLAECHE=schwarz},{VERPACKUNG=25},{SFSNR=125},{GEW=0},{D=12.000},{D3=9.853},{P=1.750},{L=130.000},{BX=36.000},{DK=18.000},{DA=13.700},{DS=12.000},{E=11.430},{F=1.870},{K=12.000},{R=0.600},{S=10.000},{T=6.000},{V=1.200},{DW=17.230},{W=4.800},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
L
Nominal length
[mm]
B
Thread lenght
[mm]
LS
Shank length
[mm]
LG
Distance from the last full form thread to the bearing face (shank length of bolt)
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
DA
Transition diameter
[mm]
DS
Diameter of the unthreaded shank
[mm]
E
Counterbore diameter of Inbus
[mm]
F
Distance
[mm]
K
Head height
[mm]
R
Transition radius under head
[mm]
S
Width across flats
[mm]
T
Depth of the driving feature
[mm]
V
Chamfer
[mm]
DW
Diameter of the bearing face
[mm]
W
Rest head height
[mm]
SFS FN 125 117417 Zylinde...
117417
Stahl
12.9
schwarz
100
125
3.000
2.387
0.500
25.000
18.000
4.500
7.000
5.500
3.600
3.000
2.870
0.510
3.000
0.100
2.500
1.300
0.300
5.070
1.150
SFS FN 125 117418 Zylinde...
117418
Stahl
12.9
schwarz
500
125
3.000
2.387
0.500
25.000
18.000
4.500
7.000
5.500
3.600
3.000
2.870
0.510
3.000
0.100
2.500
1.300
0.300
5.070
1.150
SFS FN 125 117419 Zylinde...
117419
Stahl
12.9
schwarz
100
125
3.000
2.387
0.500
30.000
18.000
9.500
12.000
5.500
3.600
3.000
2.870
0.510
3.000
0.100
2.500
1.300
0.300
5.070
1.150
SFS FN 125 117420 Zylinde...
117420
Stahl
12.9
schwarz
500
125
3.000
2.387
0.500
30.000
18.000
9.500
12.000
5.500
3.600
3.000
2.870
0.510
3.000
0.100
2.500
1.300
0.300
5.070
1.150
SFS FN 125 117421 Zylinde...
117421
Stahl
12.9
schwarz
100
125
3.000
2.387
0.500
35.000
18.000
14.500
17.000
5.500
3.600
3.000
2.870
0.510
3.000
0.100
2.500
1.300
0.300
5.070
1.150
SFS FN 125 117422 Zylinde...
117422
Stahl
12.9
schwarz
500
125
3.000
2.387
0.500
35.000
18.000
14.500
17.000
5.500
3.600
3.000
2.870
0.510
3.000
0.100
2.500
1.300
0.300
5.070
1.150
SFS FN 125 117423 Zylinde...
117423
Stahl
12.9
schwarz
100
125
3.000
2.387
0.500
40.000
18.000
19.500
22.000
5.500
3.600
3.000
2.870
0.510
3.000
0.100
2.500
1.300
0.300
5.070
1.150
SFS FN 125 117424 Zylinde...
117424
Stahl
12.9
schwarz
500
125
3.000
2.387
0.500
40.000
18.000
19.500
22.000
5.500
3.600
3.000
2.870
0.510
3.000
0.100
2.500
1.300
0.300
5.070
1.150
SFS FN 125 152914 Zylinde...
152914
Stahl
12.9
schwarz
500
125
3.000
2.387
0.500
45.000
18.000
24.500
27.000
5.500
3.600
3.000
2.870
0.510
3.000
0.100
2.500
1.300
0.300
5.070
1.150
SFS FN 125 117426 Zylinde...
117426
Stahl
12.9
schwarz
500
125
3.000
2.387
0.500
50.000
18.000
29.500
32.000
5.500
3.600
3.000
2.870
0.510
3.000
0.100
2.500
1.300
0.300
5.070
1.150
SFS FN 125 294610 Zylinde...
294610
Stahl
12.9
schwarz
200
125
3.000
2.387
0.500
60.000
18.000
39.500
42.000
5.500
3.600
3.000
2.870
0.510
3.000
0.100
2.500
1.300
0.300
5.070
1.150
SFS FN 125 117429 Zylinde...
117429
Stahl
12.9
schwarz
100
125
4.000
3.141
0.700
30.000
20.000
6.500
10.000
7.000
4.700
4.000
3.440
0.600
4.000
0.200
3.000
2.000
0.400
6.530
1.400
SFS FN 125 117430 Zylinde...
117430
Stahl
12.9
schwarz
500
125
4.000
3.141
0.700
30.000
20.000
6.500
10.000
7.000
4.700
4.000
3.440
0.600
4.000
0.200
3.000
2.000
0.400
6.530
1.400
SFS FN 125 117431 Zylinde...
117431
Stahl
12.9
schwarz
100
125
4.000
3.141
0.700
35.000
20.000
11.500
15.000
7.000
4.700
4.000
3.440
0.600
4.000
0.200
3.000
2.000
0.400
6.530
1.400
SFS FN 125 117432 Zylinde...
117432
Stahl
12.9
schwarz
500
125
4.000
3.141
0.700
35.000
20.000
11.500
15.000
7.000
4.700
4.000
3.440
0.600
4.000
0.200
3.000
2.000
0.400
6.530
1.400
SFS FN 125 117433 Zylinde...
117433
Stahl
12.9
schwarz
100
125
4.000
3.141
0.700
40.000
20.000
16.500
20.000
7.000
4.700
4.000
3.440
0.600
4.000
0.200
3.000
2.000
0.400
6.530
1.400
SFS FN 125 117434 Zylinde...
117434
Stahl
12.9
schwarz
500
125
4.000
3.141
0.700
40.000
20.000
16.500
20.000
7.000
4.700
4.000
3.440
0.600
4.000
0.200
3.000
2.000
0.400
6.530
1.400
SFS FN 125 117435 Zylinde...
117435
Stahl
12.9
schwarz
100
125
4.000
3.141
0.700
45.000
20.000
21.500
25.000
7.000
4.700
4.000
3.440
0.600
4.000
0.200
3.000
2.000
0.400
6.530
1.400
SFS FN 125 117438 Zylinde...
117438
Stahl
12.9
schwarz
500
125
4.000
3.141
0.700
45.000
20.000
21.500
25.000
7.000
4.700
4.000
3.440
0.600
4.000
0.200
3.000
2.000
0.400
6.530
1.400
SFS FN 125 117439 Zylinde...
117439
Stahl
12.9
schwarz
100
125
4.000
3.141
0.700
50.000
20.000
26.500
30.000
7.000
4.700
4.000
3.440
0.600
4.000
0.200
3.000
2.000
0.400
6.530
1.400
SFS FN 125 117440 Zylinde...
117440
Stahl
12.9
schwarz
500
125
4.000
3.141
0.700
50.000
20.000
26.500
30.000
7.000
4.700
4.000
3.440
0.600
4.000
0.200
3.000
2.000
0.400
6.530
1.400
SFS FN 125 141335 Zylinde...
141335
Stahl
12.9
schwarz
100
125
4.000
3.141
0.700
55.000
20.000
31.500
35.000
7.000
4.700
4.000
3.440
0.600
4.000
0.200
3.000
2.000
0.400
6.530
1.400
SFS FN 125 141336 Zylinde...
141336
Stahl
12.9
schwarz
200
125
4.000
3.141
0.700
55.000
20.000
31.500
35.000
7.000
4.700
4.000
3.440
0.600
4.000
0.200
3.000
2.000
0.400
6.530
1.400
SFS FN 125 117441 Zylinde...
117441
Stahl
12.9
schwarz
100
125
4.000
3.141
0.700
60.000
20.000
36.500
40.000
7.000
4.700
4.000
3.440
0.600
4.000
0.200
3.000
2.000
0.400
6.530
1.400
SFS FN 125 117442 Zylinde...
117442
Stahl
12.9
schwarz
200
125
4.000
3.141
0.700
60.000
20.000
36.500
40.000
7.000
4.700
4.000
3.440
0.600
4.000
0.200
3.000
2.000
0.400
6.530
1.400
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 912 - Hexagon socket head cap screws
Fabory
13.02.2023
DIN 912 (ISO 4762) - FN 124 - 12.9, schwarz - Cylinder head screws cap scre...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 7991 (ISO 10642) - FN 2111 - 10.9, schwarz - Hexagon socket countersunk...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 912 - Cylinder head screws cap screws
Roehm
18.10.2023
DIN 912 (ISO 4762) - FN 116 - 8.8, schwarz - Cylinder head screws cap screw...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 912 (ISO 4762) - FN 121 - 8.8, verzinkt blau - Cylinder head screws cap...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 912 (ISO 4762) - FN 114 - 8.8, schwarz - Zylinderschrauben mit Innensec...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 912 (ISO 4762) - FN 120 - 8.8, verzinkt blau - Zylinderschrauben mit In...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 912 (ISO 4762) - FN 1192 - 12.9, verzinkt blau - Cylinder head screws c...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
ISO 4762 BUMAX 88 - Hexagon Socket Head Cap Screw ISO 4762
BUMAX
28.04.2023
DIN 912 (ISO 4762) - FN 2120 - 12.9, Zinklamellen beschichtet - Cylinder he...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 128 A - FN 533 - verzinkt blau - Lock washers, domed
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 125 A (ISO 7089) - FN 503 - verzinkt blau - Washers, product grade A, u...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 912 (ISO 4762) - FN 2119 - 12.9, Zinklamellen beschichtet - Cylinder he...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성