피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
DIN 912 (ISO 4762) - FN 1192 - 12.9, verzinkt blau - Cylinder head screws cap screws
SFS Group Schweiz AG
1 Innenantrieb Stahl
zylinderschrauben_innensechskant
DIN 912
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/innenantrieb_stahl/zylinderschrauben_innensechskant/din_912/st/din_912_s12_9_a2k_fn1192.prj},{NB=SFS FN 1192 338138 Zylinderschraube DIN 912 Stahl 12.9 verzinkt blau M5x35},{ARTNR=338138},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=12.9},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=200},{SFSNR=1192},{GEW=0},{D=5.000},{D3=4.019},{P=0.800},{L=35.000},{BX=22.000},{DK=8.500},{DA=5.700},{DS=5.000},{E=4.580},{F=0.600},{K=5.000},{R=0.200},{S=4.000},{T=2.500},{V=0.500},{DW=8.030},{W=1.900},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
L
Nominal length
[mm]
LG
Distance from the last full form thread to the bearing face (shank length of bolt)
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
DA
Transition diameter
[mm]
DS
Diameter of the unthreaded shank
[mm]
E
Counterbore diameter of Inbus
[mm]
F
Distance
[mm]
K
Head height
[mm]
R
Transition radius under head
[mm]
S
Width across flats
[mm]
T
Depth of the driving feature
[mm]
V
Chamfer
[mm]
DW
Diameter of the bearing face
[mm]
W
Rest head height
[mm]
SFS FN 1192 144032 Zylind...
144032
Stahl
12.9
verzinkt blau
500
1192
2.000
1.509
0.400
4.000
1.200
3.800
2.600
2.000
1.730
0.510
2.000
0.100
1.500
1.000
0.200
3.480
0.550
SFS FN 1192 144033 Zylind...
144033
Stahl
12.9
verzinkt blau
500
1192
2.000
1.509
0.400
5.000
1.200
3.800
2.600
2.000
1.730
0.510
2.000
0.100
1.500
1.000
0.200
3.480
0.550
SFS FN 1192 144034 Zylind...
144034
Stahl
12.9
verzinkt blau
100
1192
2.000
1.509
0.400
6.000
1.200
3.800
2.600
2.000
1.730
0.510
2.000
0.100
1.500
1.000
0.200
3.480
0.550
SFS FN 1192 338120 Zylind...
338120
Stahl
12.9
verzinkt blau
500
1192
2.000
1.509
0.400
8.000
1.200
3.800
2.600
2.000
1.730
0.510
2.000
0.100
1.500
1.000
0.200
3.480
0.550
SFS FN 1192 144035 Zylind...
144035
Stahl
12.9
verzinkt blau
100
1192
2.000
1.509
0.400
10.000
1.200
3.800
2.600
2.000
1.730
0.510
2.000
0.100
1.500
1.000
0.200
3.480
0.550
SFS FN 1192 291491 Zylind...
291491
Stahl
12.9
verzinkt blau
500
1192
2.000
1.509
0.400
12.000
1.200
3.800
2.600
2.000
1.730
0.510
2.000
0.100
1.500
1.000
0.200
3.480
0.550
SFS FN 1192 338121 Zylind...
338121
Stahl
12.9
verzinkt blau
500
1192
2.000
1.509
0.400
16.000
1.200
3.800
2.600
2.000
1.730
0.510
2.000
0.100
1.500
1.000
0.200
3.480
0.550
SFS FN 1192 414097 Zylind...
414097
Stahl
12.9
verzinkt blau
100
1192
2.500
1.948
0.450
3.000
1.350
4.500
3.100
2.500
2.300
0.510
2.350
0.100
2.000
1.100
0.250
4.180
0.850
SFS FN 1192 141268 Zylind...
141268
Stahl
12.9
verzinkt blau
500
1192
2.500
1.948
0.450
4.000
1.350
4.500
3.100
2.500
2.300
0.510
2.350
0.100
2.000
1.100
0.250
4.180
0.850
SFS FN 1192 141256 Zylind...
141256
Stahl
12.9
verzinkt blau
500
1192
2.500
1.948
0.450
5.000
1.350
4.500
3.100
2.500
2.300
0.510
2.350
0.100
2.000
1.100
0.250
4.180
0.850
SFS FN 1192 144036 Zylind...
144036
Stahl
12.9
verzinkt blau
100
1192
2.500
1.948
0.450
6.000
1.350
4.500
3.100
2.500
2.300
0.510
2.350
0.100
2.000
1.100
0.250
4.180
0.850
SFS FN 1192 144037 Zylind...
144037
Stahl
12.9
verzinkt blau
500
1192
2.500
1.948
0.450
8.000
1.350
4.500
3.100
2.500
2.300
0.510
2.350
0.100
2.000
1.100
0.250
4.180
0.850
SFS FN 1192 144038 Zylind...
144038
Stahl
12.9
verzinkt blau
500
1192
2.500
1.948
0.450
10.000
1.350
4.500
3.100
2.500
2.300
0.510
2.350
0.100
2.000
1.100
0.250
4.180
0.850
SFS FN 1192 144039 Zylind...
144039
Stahl
12.9
verzinkt blau
100
1192
2.500
1.948
0.450
12.000
1.350
4.500
3.100
2.500
2.300
0.510
2.350
0.100
2.000
1.100
0.250
4.180
0.850
SFS FN 1192 161986 Zylind...
161986
Stahl
12.9
verzinkt blau
500
1192
2.500
1.948
0.450
16.000
1.350
4.500
3.100
2.500
2.300
0.510
2.350
0.100
2.000
1.100
0.250
4.180
0.850
SFS FN 1192 144040 Zylind...
144040
Stahl
12.9
verzinkt blau
500
1192
3.000
2.387
0.500
5.000
1.500
5.500
3.600
3.000
2.870
0.510
3.000
0.100
2.500
1.300
0.300
5.070
1.150
SFS FN 1192 144041 Zylind...
144041
Stahl
12.9
verzinkt blau
500
1192
3.000
2.387
0.500
6.000
1.500
5.500
3.600
3.000
2.870
0.510
3.000
0.100
2.500
1.300
0.300
5.070
1.150
SFS FN 1192 127788 Zylind...
127788
Stahl
12.9
verzinkt blau
500
1192
3.000
2.387
0.500
8.000
1.500
5.500
3.600
3.000
2.870
0.510
3.000
0.100
2.500
1.300
0.300
5.070
1.150
SFS FN 1192 127791 Zylind...
127791
Stahl
12.9
verzinkt blau
500
1192
3.000
2.387
0.500
10.000
1.500
5.500
3.600
3.000
2.870
0.510
3.000
0.100
2.500
1.300
0.300
5.070
1.150
SFS FN 1192 144042 Zylind...
144042
Stahl
12.9
verzinkt blau
500
1192
3.000
2.387
0.500
12.000
1.500
5.500
3.600
3.000
2.870
0.510
3.000
0.100
2.500
1.300
0.300
5.070
1.150
SFS FN 1192 127798 Zylind...
127798
Stahl
12.9
verzinkt blau
500
1192
3.000
2.387
0.500
16.000
1.500
5.500
3.600
3.000
2.870
0.510
3.000
0.100
2.500
1.300
0.300
5.070
1.150
SFS FN 1192 149666 Zylind...
149666
Stahl
12.9
verzinkt blau
500
1192
3.000
2.387
0.500
20.000
1.500
5.500
3.600
3.000
2.870
0.510
3.000
0.100
2.500
1.300
0.300
5.070
1.150
SFS FN 1192 158157 Zylind...
158157
Stahl
12.9
verzinkt blau
500
1192
4.000
3.141
0.700
6.000
2.100
7.000
4.700
4.000
3.440
0.600
4.000
0.200
3.000
2.000
0.400
6.530
1.400
SFS FN 1192 311042 Zylind...
311042
Stahl
12.9
verzinkt blau
500
1192
4.000
3.141
0.700
8.000
2.100
7.000
4.700
4.000
3.440
0.600
4.000
0.200
3.000
2.000
0.400
6.530
1.400
SFS FN 1192 197870 Zylind...
197870
Stahl
12.9
verzinkt blau
500
1192
4.000
3.141
0.700
10.000
2.100
7.000
4.700
4.000
3.440
0.600
4.000
0.200
3.000
2.000
0.400
6.530
1.400
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 912 - Hexagon socket head cap screws
Fabory
13.02.2023
DIN 912 (ISO 4762) - FN 120 - 8.8, verzinkt blau - Zylinderschrauben mit In...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 912 (ISO 4762) - FN 124 - 12.9, schwarz - Cylinder head screws cap scre...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 912 (ISO 4762) - FN 2119 - 12.9, Zinklamellen beschichtet - Cylinder he...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 912 (ISO 4762) - FN 123 - rostfrei A2 - Cylinder head screws cap screws
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 912 (ISO 4762) - FN 1191 - 12.9, verzinkt blau - Cylinder head screws c...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 912 (ISO 4762) - FN 2120 - 12.9, Zinklamellen beschichtet - Cylinder he...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 439 B (ISO 4035) - FN 148 - 4, verzinkt blau - Hexagon thin nuts, form ...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 125 A (ISO 7089) - FN 434 - verzinkt blau - Washers, product grade A, u...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
ISO 4762 BUMAX 88 - Hexagon Socket Head Cap Screw ISO 4762
BUMAX
28.04.2023
DIN 125 A (ISO 7089) - FN 531 - blank - Washers, product grade A, up to har...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 912 (ISO 4762) - FN 122 - rostfrei A4 - Cylinder head screws cap screws
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 912 (ISO 4762) - FN 107 - 8.8, verzinkt blau - Cylinder head screws cap...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 7991 (ISO 10642) - FN 2112 - 10.9, verzinkt blau - Hexagon socket count...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성