您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
4961 - fischer Bolzenanker rostfrei A4 FBN II
SFS Group Schweiz AG
17 Dübeltechnik und Ankertechnik
Schwerlastbefestigungen Stahl
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/duebeltechnik_und_ankertechnik/schwerlastbefestigungen_stahl/bolzenanker_a4_fbn_ii_asmtab.prj},{NB=SFS 469694},{ARTNR=469694},{FN=4961},{TYP=F4},{MARKE=FISCHER},{LM=507562},{MKT=FI 507562 BolAnk A4,FBNII10/100A4,20},{LTEXT1=FISCHER Bolzenanker FBN II},{LTEXT2=rostfrei A4},{LTEXT3=},{LTEXT4=FBN II 10/100 A4 (507562)},{D0=10},{L=175},{TFIX=100-110},{TINST=20},{SW=17},{TD=168},{HEF=50/40},{MXLS=M10x136},{LSX=136},{VERS=10},{PPATH=bolzenanker_a4_fbn_ii_asmtpl.prj},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
D0
Bohrernenndurchmesser
[mm]
L
Dübellänge
[mm]
TFIX
max. Nutzlänge hef,stand/hef,red
[mm]
TINST
T inst.
[mm]
SW
Schlüsselweite
[mm]
TD
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage
[mm]
HEF
Nutzlänge
[mm]
MXLS
Gewinde
[mm]
SFS 469687
469687
4961
F4
FISCHER
505532
FI 505532 BolAnk A4,FBNII...
FISCHER Bolzenanker FBN I...
rostfrei A4
FBN II 6/10 A4 (505532)
6
55
10
4
10
50
30
M6x17
SFS 469688
469688
4961
F4
FISCHER
505535
FI 505535 BolAnk A4,FBNII...
FISCHER Bolzenanker FBN I...
rostfrei A4
FBN II 6/30 A4 (505535)
6
75
30
4
10
70
30
M6x35
SFS 469701
469701
4961
F4
FISCHER
508007
FI 508007 BolAnk A4,FBNII...
FISCHER Bolzenanker FBN I...
rostfrei A4
FBN II 8/5K A4 (508007)
8
56
5
10
13
51
30
M8x24
SFS 469689
469689
4961
F4
FISCHER
507555
FI 507555 BolAnk A4,FBNII...
FISCHER Bolzenanker FBN I...
rostfrei A4
FBN II 8/10 A4 (507555)
8
71
10-20
10
13
66
30
M8x39
SFS 469690
469690
4961
F4
FISCHER
507556
FI 507556 BolAnk A4,FBNII...
FISCHER Bolzenanker FBN I...
rostfrei A4
FBN II 8/30 A4 (507556)
8
91
30-40
10
13
75
40/30
M8x59
SFS 469691
469691
4961
F4
FISCHER
507557
FI 507557 BolAnk A4,FBNII...
FISCHER Bolzenanker FBN I...
rostfrei A4
FBN II 8/50 A4 (507557)
8
111
50-60
10
13
106
40/30
M8x79
SFS 475953
475953
4961
F4
FISCHER
508010
FI 508010 BolAnk A4,FBNII...
FISCHER Bolzenanker FBN I...
rostfrei A4
FBN II 10/05 K A4 (508010...
10
71
5
20
17
63
40
M10x31
SFS 475954
475954
4961
F4
FISCHER
507558
FI 507558 BolAnk A4,FBNII...
FISCHER Bolzenanker FBN I...
rostfrei A4
FBN II 10/10 A4 (507558)
10
86
10
20
17
78
50/40
M10x46
SFS 469692
469692
4961
F4
FISCHER
507559
FI 507559 BolAnk A4,FBNII...
FISCHER Bolzenanker FBN I...
rostfrei A4
FBN II 10/20 A4 (507559)
10
96
20-30
20
17
88
50/40
M10x56
SFS 476034
476034
4961
F4
FISCHER
507560
FI 507560 BolAnk A4,FBNII...
FISCHER Bolzenanker FBN I...
rostfrei A4
FBN II 10/30 A4 (507560)
10
106
30-40
30
17
98
50
M10x66
SFS 469693
469693
4961
F4
FISCHER
507561
FI 507561 BolAnk A4,FBNII...
FISCHER Bolzenanker FBN I...
rostfrei A4
FBN II 10/50 A4 (507561)
10
126
50-60
20
17
118
50/40
M10x86
SFS 469694
469694
4961
F4
FISCHER
507562
FI 507562 BolAnk A4,FBNII...
FISCHER Bolzenanker FBN I...
rostfrei A4
FBN II 10/100 A4 (507562)
10
175
100-110
20
17
168
50/40
M10x136
SFS 476038
476038
4961
F4
FISCHER
508011
FI 508011 BolAnk A4,FBNII...
FISCHER Bolzenanker FBN I...
rostfrei A4
FBN II 12/5 A4 (508011)
12
86
5
35
19
75
50
M12x39
SFS 476035
476035
4961
F4
FISCHER
507563
FI 507563 BolAnk A4,FBNII...
FISCHER Bolzenanker FBN I...
rostfrei A4
FBN II 12/10 A4 (507563)
12
106
10-25
35
19
95
65/50
M12x59
SFS 469695
469695
4961
F4
FISCHER
507564
FI 507564 BolAnk A4,FBNII...
FISCHER Bolzenanker FBN I...
rostfrei A4
FBN II 12/20 A4 (507564)
12
116
20-35
35
19
105
65/50
M12x69
SFS 476036
476036
4961
F4
FISCHER
507565
FI 507565 BolAnk A4,FBNII...
FISCHER Bolzenanker FBN I...
rostfrei A4
FBN II 12/30 A4 (507565)
12
126
30-45
35
19
115
65/50
M12x79
SFS 469696
469696
4961
F4
FISCHER
507566
FI 507566 BolAnk A4,FBNII...
FISCHER Bolzenanker FBN I...
rostfrei A4
FBN II 12/50 A4 (507566)
12
146
50-65
35
19
135
65/50
M12x99
SFS 469697
469697
4961
F4
FISCHER
507567
FI 507567 BolAnk A4,FBNII...
FISCHER Bolzenanker FBN I...
rostfrei A4
FBN II 12/100 A4 (507567)
12
196
100-115
35
19
185
65/50
M12x149
SFS 469702
469702
4961
F4
FISCHER
507568
FI 507568 BolAnk A4,FBNII...
FISCHER Bolzenanker FBN I...
rostfrei A4
FBN II 16/10 A4 (507568)
16
130
10-25
80
24
114
80/65
M16x74
SFS 469698
469698
4961
F4
FISCHER
508745
FI 508745 BolAnk A4,FBNII...
FISCHER Bolzenanker FBN I...
rostfrei A4
FBN II 16/15 K A4 (508745...
16
120
15
80
24
104
65
M16x64
SFS 469699
469699
4961
F4
FISCHER
507569
FI 507569 BolAnk A4,FBNII...
FISCHER Bolzenanker FBN I...
rostfrei A4
FBN II 16/25 A4 (507569)
16
145
25-40
80
24
129
80/65
M16x89
SFS 469700
469700
4961
F4
FISCHER
507570
FI 507570 BolAnk A4,FBNII...
FISCHER Bolzenanker FBN I...
rostfrei A4
FBN II 16/50 A4 (507570)
16
170
50-65
80
24
154
80/65
M16x105
SFS 469703
469703
4961
F4
FISCHER
507571
FI 507571 BolAnk A4,FBNII...
FISCHER Bolzenanker FBN I...
rostfrei A4
FBN II 20/30 A4 (507571)
20
184
30-55
150
30
165
105/80
M20x90
SFS 476037
476037
4961
F4
FISCHER
507572
FI 507572 BolAnk A4,FBNII...
FISCHER Bolzenanker FBN I...
rostfrei A4
FBN II 20/60 A4 (507572)
20
214
60-85
150
30
195
105/80
M20x90
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
4980 - fischer Bolzenanker Stahl verzinkt FBN II
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
4967 - fischer Bolzenanker rostfrei A4 FAZ II
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 7504 N - FN 392 - galvanized blue - Self-drilling screws with tapping s...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
ISO 14585 C - FN 373 - verzinkt blau - Hexalobular socket pan head tapping ...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
12 - Pan-head chipboard screws T Steel zinc plated blue
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
3342 - fischer ULTRACUT Betonschrauben Senkkopf gvz FBS II-SK
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
ISO 7049 C-H (DIN 7981 C) - FN 362 - verzinkt blau - Cross recessed pan hea...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 7504 K - FN 390 - verzinkt blau - Self-drilling screws with tapping scr...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
4950 - fischer Bolzenanker kurz Stahl galvanisch verzinkt FAZ II K
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
4953 - fischer Bolzenanker Stahl feuerverzinkt FBN II DHG
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
FN 3507 - GESIPA Blindniete Flachrundkopf Alu/Stahl
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
4968 - fischer Bolzenanker Stahl galvanisch verzinkt FAZ II
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
4971 - fischer Bolzenanker rostfrei 1.4529 FAZ II C
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
1798 - SST Kammnägel Stahl verzinkt blau CNA
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表