피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: JW Winco
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
JW Winco
GN 705 - Set collars,Type E, Grub screw with internal hexagon DIN 914
JW Winco
3.0 Machine parts
3.2 Mounting, positioning, levelling with screws, clamping and supporting elements
Shaft Collars
DIN 705
GN 705 ZB
Powered by
CAD모델 선택
{winco/3_0_machine_parts/3_2/set_collars/din705/gn705_sv/din705_zb.prj},{NB=Stellring GN 705-20-E-ZB},{PARTNUMBER=GN 705-20-E-ZB},{ITEMID=705-20-E-ZB},{V=1},{D1=20},{D2=32},{D3=M6x8},{L=8},{DT=1.5},{T=2.0},{ND=6.000},{KD=4.773},{B=14},{S=0.000},{WEIGHT=0.0500},{CTN=7318290000},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
H8
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
B
js14
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
US-Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Set collar GN 705-5-E-ZB
GN 705-5-E-ZB
5
10
M3x4
6
0.0030
7318290000
YES
Set collar GN 705-6-E-ZB
GN 705-6-E-ZB
6
12
M4x5
8
0.0050
7318290000
YES
Set collar GN 705-7-E-ZB
GN 705-7-E-ZB
7
12
M4x5
8
0.0040
7318290000
YES
Set collar GN 705-8-E-ZB
GN 705-8-E-ZB
8
16
M4x6
8
0.0100
7318290000
YES
Set collar GN 705-9-E-ZB
GN 705-9-E-ZB
9
18
M5x8
10
0.0150
7318290000
YES
Set collar GN 705-10-E-ZB
GN 705-10-E-ZB
10
20
M5x8
10
0.0180
7318290000
YES
Set collar GN 705-11-E-ZB
GN 705-11-E-ZB
11
20
M5x8
10
0.0180
7318290000
YES
Set collar GN 705-12-E-ZB
GN 705-12-E-ZB
12
22
M6x8
12
0.0240
7318290000
YES
Set collar GN 705-13-E-ZB
GN 705-13-E-ZB
13
22
M6x8
12
0.0220
7318290000
YES
Set collar GN 705-14-E-ZB
GN 705-14-E-ZB
14
25
M6x8
12
0.0290
7318290000
YES
Set collar GN 705-15-E-ZB
GN 705-15-E-ZB
15
25
M6x8
12
0.0300
7318290000
YES
Set collar GN 705-16-E-ZB
GN 705-16-E-ZB
16
28
M6x8
12
0.0370
7318290000
YES
Set collar GN 705-18-E-ZB
GN 705-18-E-ZB
18
32
M6x8
14
0.0600
7318290000
YES
Set collar GN 705-20-E-ZB
GN 705-20-E-ZB
20
32
M6x8
14
0.0500
7318290000
YES
Set collar GN 705-22-E-ZB
GN 705-22-E-ZB
22
36
M6x10
14
0.0690
7318290000
YES
Set collar GN 705-24-E-ZB
GN 705-24-E-ZB
24
40
M8x10
16
0.0980
7318290000
YES
Set collar GN 705-25-E-ZB
GN 705-25-E-ZB
25
40
M8x10
16
0.0910
7318290000
YES
Set collar GN 705-26-E-ZB
GN 705-26-E-ZB
26
40
M8x10
16
0.0910
7318290000
YES
Set collar GN 705-28-E-ZB
GN 705-28-E-ZB
28
45
M8x12
16
0.1000
7318290000
YES
Set collar GN 705-30-E-ZB
GN 705-30-E-ZB
30
45
M8x10
16
0.1050
7318290000
YES
Set collar GN 705-32-E-ZB
GN 705-32-E-ZB
32
50
M8x12
16
0.1400
7318290000
YES
Set collar GN 705-35-E-ZB
GN 705-35-E-ZB
35
56
M8x12
16
0.1700
7318290000
YES
Set collar GN 705-40-E-ZB
GN 705-40-E-ZB
40
63
M10x16
18
0.2540
7318290000
YES
Set collar GN 705-45-E-ZB
GN 705-45-E-ZB
45
70
M10x16
18
0.3100
7318290000
YES
Set collar GN 705-50-E-ZB
GN 705-50-E-ZB
50
80
M10x16
18
0.4000
7318290000
YES
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Shaft collars DIN 705 with screw stainless steel
Haberkorn
22.02.2022
DIN ≈916 - Hexagon socket set screws with cup point
Fabory
21.04.2022
Shaft collars DIN 705 with screw
Haberkorn
22.02.2022
SCCNS, PSCCNS, SSCCNS, SCCNN, PSCCNN, SSCCNN - Shaft Collars - Threaded I.D...
Misumi
02.06.2021
GN 705 - Set collars, Type A, Grub screw with slot ISO 7434 (DIN 553)
Ganter
19.06.2024
SC- Chromate plating white (Steel S45C)
IWATA MFG. CO., LTD.
30.06.2023
GN 705 - Set collars,Type E, Grub screw with internal hexagon DIN 914
Ganter
19.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성