카탈로그: Nachi-Fujikoshi
생성됨: 10.23.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Nachi-Fujikoshi
Series 2900
Nachi-Fujikoshi
Bearings
Bearings
Thrust Ball Bearings
Single Direction Thrust Ball Bearings
Flat Back Face Type
Powered by
CAD모델 선택
{nachi/bearings/bearings/thrust_ball_bearings/single_direction_tbb_metric/flat_back_face_type/series_2900_asmtab.prj},{NB=2912},{SD=60},{D0=60},{D=82},{T=18},{R=0.6},{BN=2912},{CA=40500},{COA=108000},{LSG=2600},{LSO=3900},{D1=60.2},{SD1=82},{D11=82},{MASS=0.275},{PPATH=../series_2900_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SD
Inner dia.
[mm]
D
Outer dia.
[mm]
T
Width
[mm]
R
Chamfer (min.)
[mm]
BN
Bearing No.
ⁿ/ₐ
CA
Basic dynamic load rating
[N]
COA
Basic static load rating
[N]
LSG
Permissible rotating speed (Grease)
[min-1]
LSO
Permissible rotating speed (Oil)
[min-1]
D1
Outer ring - Inner dia. (min.)
[mm]
SD1
Inner ring - Outer dia. (min.)
[mm]
MASS
Mass
[kg]
2900
10
26
12
0.6
2900
12700
17100
5600
8400
10.2
26
0.035
2901
12
28
12
0.6
2901
13200
19000
5400
8100
12.2
28
0.037
2902
15
31
12
0.6
2902
14300
22800
5100
7700
15.2
31
0.041
2903
18
35
12
0.6
2903
14400
24700
4800
7300
18.2
35
0.045
2904
20
37
12
0.6
2904
14800
26600
4700
7100
20.2
37
0.055
2904 1/2
22
42
14
0.6
2904 1/2
18900
34500
4100
6100
22.2
42
0.085
2905
25
45
14
0.6
2905
19300
37000
3900
5900
25.2
45
0.093
2906
30
50
14
0.6
2906
20200
42000
3700
5600
30.2
50
0.107
2907
35
55
16
0.6
2907
29900
62000
3300
5000
35.2
55
0.137
2908
40
60
16
0.6
2908
31000
70000
3200
4800
40.2
60
0.150
2909
45
68
16
0.6
2909
32500
77500
3000
4500
45.2
68
0.199
2910
50
74
18
0.6
2910
38500
94000
2700
4100
50.2
74
0.255
2911
55
78
18
0.6
2911
40000
103000
2600
4000
55.2
78
0.270
2912
60
82
18
0.6
2912
40500
108000
2600
3900
60.2
82
0.275
2913
65
90
20
0.6
2913
47500
129000
2300
3500
65.2
90
0.374
2914
70
95
20
0.6
2914
49000
140000
2200
3400
70.2
95
0.400
2915
75
100
20
0.6
2915
51000
151000
2200
3300
75.2
100
0.425
2916
80
110
22
0.6
2916
57000
171000
2000
3000
80.2
110
0.600
2917
85
115
22
0.6
2917
59000
184000
1900
2900
85.2
115
0.640
2918
90
120
22
0.6
2918
59500
190000
1900
2900
90.2
120
0.670
2919
95
130
25
0.6
2919
75500
236000
1700
2600
95.2
130
0.795
2920
100
135
25
0.6
2920
78000
253000
1700
2500
100.2
135
0.930
2921
105
140
25
0.6
2921
78500
262000
1600
2500
105.2
140
1.02
2922
110
145
25
0.6
2922
78000
262000
1600
2400
110.2
145
1.15
2923
115
150
25
0.6
2923
73500
245000
1600
2400
115.2
150
1.25
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
NA
NSK Rolling Bearing
07.06.2024
Series 51
Nachi-Fujikoshi
07.02.2019
Open Type
NSK Rolling Bearing
07.06.2024
B29_ _ - Thrust Ball Bearings
Misumi
03.06.2021
Series 3900
Nachi-Fujikoshi
07.02.2019
Series O (INCH)
Nachi-Fujikoshi
07.02.2019
Both sides shield type (ZZE)
Nachi-Fujikoshi
07.02.2019
C-B6000, C-B6200, C-B6001, C-B6201, C-B6002, C-B6202, C-B6003, C-B6203, C-B...
Misumi
29.05.2023
NN Tapered bore
Jtekt North America
13.12.2018
VNA01_51 - Standard spur gear, pressure angle 20°, wheel hub specified type...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
Open Type
Nachi-Fujikoshi
07.02.2019
Spherical Roller Thrust Bearings EXS1
Nachi-Fujikoshi
07.02.2019
Spur Gears (KSCP)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Nuts for T-slots DIN 508
MBO Oßwald
08.10.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성