您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 株式会社 不二越
Created: 10.23.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
株式会社 不二越
2900系列
株式会社 不二越
轴承
轴承
推力球轴承
单向推力球轴承
平座圈型
Powered by
CAD模型選擇
{nachi/bearings/bearings/thrust_ball_bearings/single_direction_tbb_metric/flat_back_face_type/series_2900_asmtab.prj},{NB=2912},{SD=60},{D0=60},{D=82},{T=18},{R=0.6},{BN=2912},{CA=40500},{COA=108000},{LSG=2600},{LSO=3900},{D1=60.2},{SD1=82},{D11=82},{MASS=0.275},{PPATH=../series_2900_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
SD
内径
[mm]
D
外径
[mm]
T
宽度
[mm]
R
倒角(最小)
[mm]
BN
轴承型号
ⁿ/ₐ
CA
基本额定动载荷
[N]
COA
基本额定动载荷
[N]
LSG
极限转速(脂润滑)
[min-1]
LSO
极限转速(油润滑)
[min-1]
D1
外圈内径(最小)
[mm]
SD1
内圈外径(最小)
[mm]
MASS
质量
[kg]
2900
10
26
12
0.6
2900
12700
17100
5600
8400
10.2
26
0.035
2901
12
28
12
0.6
2901
13200
19000
5400
8100
12.2
28
0.037
2902
15
31
12
0.6
2902
14300
22800
5100
7700
15.2
31
0.041
2903
18
35
12
0.6
2903
14400
24700
4800
7300
18.2
35
0.045
2904
20
37
12
0.6
2904
14800
26600
4700
7100
20.2
37
0.055
2904 1/2
22
42
14
0.6
2904 1/2
18900
34500
4100
6100
22.2
42
0.085
2905
25
45
14
0.6
2905
19300
37000
3900
5900
25.2
45
0.093
2906
30
50
14
0.6
2906
20200
42000
3700
5600
30.2
50
0.107
2907
35
55
16
0.6
2907
29900
62000
3300
5000
35.2
55
0.137
2908
40
60
16
0.6
2908
31000
70000
3200
4800
40.2
60
0.150
2909
45
68
16
0.6
2909
32500
77500
3000
4500
45.2
68
0.199
2910
50
74
18
0.6
2910
38500
94000
2700
4100
50.2
74
0.255
2911
55
78
18
0.6
2911
40000
103000
2600
4000
55.2
78
0.270
2912
60
82
18
0.6
2912
40500
108000
2600
3900
60.2
82
0.275
2913
65
90
20
0.6
2913
47500
129000
2300
3500
65.2
90
0.374
2914
70
95
20
0.6
2914
49000
140000
2200
3400
70.2
95
0.400
2915
75
100
20
0.6
2915
51000
151000
2200
3300
75.2
100
0.425
2916
80
110
22
0.6
2916
57000
171000
2000
3000
80.2
110
0.600
2917
85
115
22
0.6
2917
59000
184000
1900
2900
85.2
115
0.640
2918
90
120
22
0.6
2918
59500
190000
1900
2900
90.2
120
0.670
2919
95
130
25
0.6
2919
75500
236000
1700
2600
95.2
130
0.795
2920
100
135
25
0.6
2920
78000
253000
1700
2500
100.2
135
0.930
2921
105
140
25
0.6
2921
78500
262000
1600
2500
105.2
140
1.02
2922
110
145
25
0.6
2922
78000
262000
1600
2400
110.2
145
1.15
2923
115
150
25
0.6
2923
73500
245000
1600
2400
115.2
150
1.25
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
NA
NSK Rolling Bearing
07.06.2024
51系列
株式会社 不二越
07.02.2019
Open Type
NSK Rolling Bearing
07.06.2024
B29_ _ - 止推滚针轴承
Misumi
03.06.2021
3900系列
株式会社 不二越
07.02.2019
O系列(英制系列)
株式会社 不二越
07.02.2019
双面防尘盖(ZZE)
株式会社 不二越
07.02.2019
C-B6000, C-B6200, C-B6001, C-B6201, C-B6002, C-B6202, C-B6003, C-B6203, C-B...
Misumi
29.05.2023
NN Tapered bore
Jtekt North America
13.12.2018
VNA01_51 - 标准直齿轮 压力角20° 轮毂指定型 模数0.5/0.8/1.0/1.5/2.0/2.5/3.0
怡合达3D电子图库
20.06.2024
开式
株式会社 不二越
07.02.2019
推力调心滚子轴承EXS1型
株式会社 不二越
07.02.2019
Spur Gears (KSCP)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Nuts for T-slots DIN 508
MBO Oßwald
08.10.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表