피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
DIN 7504 M-Z - Self-drilling screws with tapping screw thread, form M
Fabory
6 Screws
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/6_screws/din_7504_m_form_z.prj},{NB=Bohrschraube DIN 7504 ST4.8x16-M-Z 51333.048.016(High)},{CNSORDERNO=51333.048.016},{D=4.80},{L=16.00},{PACKAGING=1000},{VARIANT=0.000},{FABNETWEIGHT=2.500},{P=1.600},{DK=9.500},{LG=5.800},{DP=4.100},{A=1.600},{K=3.700},{R=0.200},{RF=8.000},{MH=4.900},{MZ=4.800},{TH=2.900},{TZ=2.800},{VERS=1},{NENNID=ST4,8X16MM},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 7504 M-Z},{THREAD=Self tapping thread},{THREADDIRECTIO=},{STYLE=},{TYPE=Self drilling screw},{BASICMATERIAL=Stainless steel},{GRADE=A2},{SURFACETREATME=},{HEADSHAPE=Pan head},{DRIVINGFEATURE=Pozidriv},{COMPARABLESTAN=ISO15481 Z},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8715494108799},{INTRASTATCODE=73181410},{ECLASS=},{LOD=High}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article Number
ⁿ/ₐ
NENNID
Short description
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
L
Nominal length
[mm]
BRAND
Brand
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread
ⁿ/ₐ
THREADDIRECTIO
Thread direction
ⁿ/ₐ
STYLE
Style
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BASICMATERIAL
Basic material
ⁿ/ₐ
GRADE
Grade
ⁿ/ₐ
SURFACETREATME
Surface treatment
ⁿ/ₐ
HEADSHAPE
Head shape
ⁿ/ₐ
DRIVINGFEATURE
Driving feature
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Nett weight
[kg]
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ⁿ/ₐ
ADDITIONALINFO
Additional information
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHs
ⁿ/ₐ
APPROVAL
Approval
ⁿ/ₐ
EANCODE
EAN code
ⁿ/ₐ
INTRASTATCODE
Intrastat
ⁿ/ₐ
ECLASS
eClass
ⁿ/ₐ
UNSPSC
ⁿ/ₐ
ETIM
ⁿ/ₐ
PACKAGING
Packaging Unit
[PCS]
D3
Thread core diameter
[mm]
P
Threaded pitch
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
LG
Distance from the last full form thread to the bearing face min.
[mm]
DP
Diameter of the drillbit max.
[mm]
A
Distance from the last full form thread to the bearing face
[mm]
K
Head height
[mm]
R
Transition radius under head
[mm]
RF
Radius of the raised portion of a head
[mm]
MZ
Wing diameter of cross recesses Form Z
[mm]
Self drilling screw DIN 7...
51333.029.013
ST2,9X13MM
2.90
13.00
Fabory
DIN 7504 M-Z
Self tapping thread
Self drilling screw
Stainless steel
A2
Pan head
Pozidriv
0.00063
ISO15481 Z
Y
8715494108591
73181410
31161507
EC002341
1000
2.180
1.100
5.600
6.600
2.300
1.100
2.400
0.100
5.000
3.000
Self drilling screw DIN 7...
51333.035.009
ST3,5X9,5MM
3.50
9.50
Fabory
DIN 7504 M-Z
Self tapping thread
Self drilling screw
Stainless steel
A2
Pan head
Pozidriv
0.00180
ISO15481 Z
Y
8715494108607
73181410
31161507
EC002341
1000
2.640
1.300
7.000
2.850
2.800
1.300
2.600
0.100
6.000
4.000
Self drilling screw DIN 7...
51333.035.013
ST3,5X13MM
3.50
13.00
Fabory
DIN 7504 M-Z
Self tapping thread
Self drilling screw
Stainless steel
A2
Pan head
Pozidriv
0.00100
ISO15481 Z
Y
8715494108614
73181410
31161507
EC002341
1000
2.640
1.300
7.000
6.200
2.800
1.300
2.600
0.100
6.000
4.000
Self drilling screw DIN 7...
51333.035.016
ST3,5X16MM
3.50
16.00
Fabory
DIN 7504 M-Z
Self tapping thread
Self drilling screw
Stainless steel
A2
Pan head
Pozidriv
0.00110
ISO15481 Z
Y
8715494108621
73181410
31161507
EC002341
1000
2.640
1.300
7.000
9.200
2.800
1.300
2.600
0.100
6.000
4.000
Self drilling screw DIN 7...
51333.035.019
ST3,5X19MM
3.50
19.00
Fabory
DIN 7504 M-Z
Self tapping thread
Self drilling screw
Stainless steel
A2
Pan head
Pozidriv
0.00130
ISO15481 Z
Y
8715494108638
73181410
31161507
EC002341
1000
2.640
1.300
7.000
12.100
2.800
1.300
2.600
0.100
6.000
4.000
Self drilling screw DIN 7...
51333.035.022
ST3,5X22MM
3.50
22.00
Fabory
DIN 7504 M-Z
Self tapping thread
Self drilling screw
Stainless steel
A2
Pan head
Pozidriv
0.00140
ISO15481 Z
Y
8715494108645
73181410
31161507
EC002341
1000
2.640
1.300
7.000
15.100
2.800
1.300
2.600
0.100
6.000
4.000
Self drilling screw DIN 7...
51333.035.025
ST3,5X25MM
3.50
25.00
Fabory
DIN 7504 M-Z
Self tapping thread
Self drilling screw
Stainless steel
A2
Pan head
Pozidriv
0.00160
ISO15481 Z
Y
8715494108652
73181410
31161507
EC002341
1000
2.640
1.300
7.000
18.100
2.800
1.300
2.600
0.100
6.000
4.000
Self drilling screw DIN 7...
51333.042.013
ST4,2X13MM
4.20
13.00
Fabory
DIN 7504 M-Z
Self tapping thread
Self drilling screw
Stainless steel
A2
Pan head
Pozidriv
0.00146
ISO15481 Z
Y
8715494108713
73181410
31161507
EC002341
1000
3.100
1.400
8.000
4.300
3.600
1.400
3.100
0.200
6.500
4.400
Self drilling screw DIN 7...
51333.042.016
ST4,2X16MM
4.20
16.00
Fabory
DIN 7504 M-Z
Self tapping thread
Self drilling screw
Stainless steel
A2
Pan head
Pozidriv
0.00176
ISO15481 Z
Y
8715494108720
73181410
31161507
EC002341
1000
3.100
1.400
8.000
7.300
3.600
1.400
3.100
0.200
6.500
4.400
Self drilling screw DIN 7...
51333.042.019
ST4,2X19MM
4.20
19.00
Fabory
DIN 7504 M-Z
Self tapping thread
Self drilling screw
Stainless steel
A2
Pan head
Pozidriv
0.00188
ISO15481 Z
Y
8715494108737
73181410
31161507
EC002341
1000
3.100
1.400
8.000
10.300
3.600
1.400
3.100
0.200
6.500
4.400
Self drilling screw DIN 7...
51333.042.022
ST4,2X22MM
4.20
22.00
Fabory
DIN 7504 M-Z
Self tapping thread
Self drilling screw
Stainless steel
A2
Pan head
Pozidriv
0.00210
ISO15481 Z
Y
8715494108744
73181410
31161507
EC002341
1000
3.100
1.400
8.000
13.300
3.600
1.400
3.100
0.200
6.500
4.400
Self drilling screw DIN 7...
51333.042.025
ST4,2X25MM
4.20
25.00
Fabory
DIN 7504 M-Z
Self tapping thread
Self drilling screw
Stainless steel
A2
Pan head
Pozidriv
0.00230
ISO15481 Z
Y
8715494108751
73181410
31161507
EC002341
1000
3.100
1.400
8.000
16.300
3.600
1.400
3.100
0.200
6.500
4.400
Self drilling screw DIN 7...
51333.042.032
ST4,2X32MM
4.20
32.00
Fabory
DIN 7504 M-Z
Self tapping thread
Self drilling screw
Stainless steel
A2
Pan head
Pozidriv
0.00280
ISO15481 Z
Y
8715494108768
73181410
31161507
EC002341
1000
3.100
1.400
8.000
23.000
3.600
1.400
3.100
0.200
6.500
4.400
Self drilling screw DIN 7...
51333.042.038
ST4,2X38MM
4.20
38.00
Fabory
DIN 7504 M-Z
Self tapping thread
Self drilling screw
Stainless steel
A2
Pan head
Pozidriv
0.00323
ISO15481 Z
Y
8715494108775
73181410
31161507
EC002341
1000
3.100
1.400
8.000
29.000
3.600
1.400
3.100
0.200
6.500
4.400
Self drilling screw DIN 7...
51333.048.013
ST4,8X13MM
4.80
13.00
Fabory
DIN 7504 M-Z
Self tapping thread
Self drilling screw
Stainless steel
A2
Pan head
Pozidriv
0.00220
ISO15481 Z
Y
8715494108782
73181410
31161507
EC002341
1000
3.580
1.600
9.500
3.700
4.100
1.600
3.700
0.200
8.000
4.800
Self drilling screw DIN 7...
51333.048.016
ST4,8X16MM
4.80
16.00
Fabory
DIN 7504 M-Z
Self tapping thread
Self drilling screw
Stainless steel
A2
Pan head
Pozidriv
0.00250
ISO15481 Z
Y
8715494108799
73181410
31161507
EC002341
1000
3.580
1.600
9.500
5.800
4.100
1.600
3.700
0.200
8.000
4.800
Self drilling screw DIN 7...
51333.048.019
ST4,8X19MM
4.80
19.00
Fabory
DIN 7504 M-Z
Self tapping thread
Self drilling screw
Stainless steel
A2
Pan head
Pozidriv
0.00280
ISO15481 Z
Y
8715494108805
73181410
31161507
EC002341
1000
3.580
1.600
9.500
8.700
4.100
1.600
3.700
0.200
8.000
4.800
Self drilling screw DIN 7...
51333.048.022
ST4,8X22MM
4.80
22.00
Fabory
DIN 7504 M-Z
Self tapping thread
Self drilling screw
Stainless steel
A2
Pan head
Pozidriv
0.00310
ISO15481 Z
Y
8715494108812
73181410
31161507
EC002341
1000
3.580
1.600
9.500
11.700
4.100
1.600
3.700
0.200
8.000
4.800
Self drilling screw DIN 7...
51333.048.025
ST4,8X25MM
4.80
25.00
Fabory
DIN 7504 M-Z
Self tapping thread
Self drilling screw
Stainless steel
A2
Pan head
Pozidriv
0.00340
ISO15481 Z
Y
8715494108829
73181410
31161507
EC002341
1000
3.580
1.600
9.500
14.700
4.100
1.600
3.700
0.200
8.000
4.800
Self drilling screw DIN 7...
51333.048.032
ST4,8X32MM
4.80
32.00
Fabory
DIN 7504 M-Z
Self tapping thread
Self drilling screw
Stainless steel
A2
Pan head
Pozidriv
0.00410
ISO15481 Z
Y
8715494108836
73181410
31161507
EC002341
1000
3.580
1.600
9.500
21.500
4.100
1.600
3.700
0.200
8.000
4.800
Self drilling screw DIN 7...
51333.048.038
ST4,8X38MM
4.80
38.00
Fabory
DIN 7504 M-Z
Self tapping thread
Self drilling screw
Stainless steel
A2
Pan head
Pozidriv
0.00470
ISO15481 Z
Y
8715494108843
73181410
31161507
EC002341
1000
3.580
1.600
9.500
27.500
4.100
1.600
3.700
0.200
8.000
4.800
Self drilling screw DIN 7...
51333.048.045
ST4,8X45MM
4.80
45.00
Fabory
DIN 7504 M-Z
Self tapping thread
Self drilling screw
Stainless steel
A2
Pan head
Pozidriv
0.00540
ISO15481 Z
Y
8715494108850
73181410
31161507
EC002341
1000
3.580
1.600
9.500
34.500
4.100
1.600
3.700
0.200
8.000
4.800
Self drilling screw DIN 7...
51333.048.050
ST4,8X50MM
4.80
50.00
Fabory
DIN 7504 M-Z
Self tapping thread
Self drilling screw
Stainless steel
A2
Pan head
Pozidriv
0.00630
ISO15481 Z
Y
8715494108867
73181410
31161507
EC002341
500
3.580
1.600
9.500
39.500
4.100
1.600
3.700
0.200
8.000
4.800
Self drilling screw DIN 7...
51333.055.019
ST5,5X19MM
5.50
19.00
Fabory
DIN 7504 M-Z
Self tapping thread
Self drilling screw
Stainless steel
A2
Pan head
Pozidriv
0.00287
ISO15481 Z
Y
8715494108898
73181410
31161507
EC002341
1000
4.170
1.800
11.000
8.000
4.800
1.800
4.000
0.300
9.000
6.200
Self drilling screw DIN 7...
51333.055.025
ST5,5X25MM
5.50
25.00
Fabory
DIN 7504 M-Z
Self tapping thread
Self drilling screw
Stainless steel
A2
Pan head
Pozidriv
0.00365
ISO15481 Z
Y
8715494108904
73181410
31161507
EC002341
500
4.170
1.800
11.000
14.000
4.800
1.800
4.000
0.300
9.000
6.200
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 7504 K - Self-drilling screws with tapping screw thread, form K
Fabory
13.02.2023
DIN 7504 M-H - Self-drilling screws with tapping screw thread, form M
Fabory
13.02.2023
DIN 7504 O-Z - Self-drilling screws with tapping screw thread, form O
Fabory
13.02.2023
DIN 7504 M-H V2 - Self-drilling screws with tapping screw thread, form M
Fabory
13.02.2023
DIN 7981 C-H - Pan head tapping screws with cross recessed, form C
Fabory
13.02.2023
DIN 7504 O-H - Self-drilling screws with tapping screw thread, form O
Fabory
13.02.2023
DIN≈ 7504 K - Self-drilling screws with tapping screw thread, form K
Fabory
13.02.2023
DIN 7504 P - FN 391 - verzinkt blau - Self-drilling screws with tapping scr...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 7981 C-Z - Cross recessed Z pan head tapping screws, form C
Fabory
13.02.2023
DIN 7504 M - Steel zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN ≈7337 A - Senkniete Nenndurchmesser 1 bis 8 mm
Fabory
13.02.2023
DIN 7504 M-TX - Self-drilling screws with tapping screw thread, form M
Fabory
13.02.2023
DIN 7996 Z - Cross recessed half round head wood screws, form Z
Fabory
13.02.2023
DIN 7982 C-H - Cross recessed H countersunk head tapping screws, form C
Fabory
13.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성