피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
DIN ≈7500 - Hexagon bolts with flange
Fabory
6 Screws
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/6_screws/din_7500_v2.prj},{NB=Sechskantschraube DIN ≈7500 5x16 67020.050.016(High)},{CNSORDERNO=67020.050.016},{D=5},{L=16.000},{VARIANT=0},{FABNETWEIGHT=3.450},{P=0.800},{B=16.000},{LS=0.000},{LG=1.600},{C=1.200},{S=8.000},{R=0.400},{K=4.450},{DC=10.400},{DW=15.800},{E=14.260},{F=2.000},{R1=0.400},{DA=9.200},{DD=0},{SKD2=1.200},{SDDP=3.500},{SDZ1=1.250},{NENNID=M5},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN ≈7500},{THREAD=Metric thread},{THREADDIRECTIO=Right},{STYLE=Fully threaded},{TYPE=Hex flange bolt},{BASICMATERIAL=Steel},{GRADE=8.8},{SURFACETREATME=Zinc plated},{HEADSHAPE=Hexagon head},{DRIVINGFEATURE=Hexagon},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=ISO≈4162;EN≈1665;ASME≈B18.2.3.4M},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{LOD=High}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article Number
ⁿ/ₐ
NENNID
Short description
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
L
Nominal length
[mm]
BRAND
Brand
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread
ⁿ/ₐ
THREADDIRECTIO
Thread direction
ⁿ/ₐ
STYLE
Style
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BASICMATERIAL
Basic material
ⁿ/ₐ
GRADE
Grade
ⁿ/ₐ
SURFACETREATME
Surface treatment
ⁿ/ₐ
HEADSHAPE
Head shape
ⁿ/ₐ
DRIVINGFEATURE
Driving feature
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Nett weight
[kg]
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ⁿ/ₐ
ADDITIONALINFO
Additional information
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHs
ⁿ/ₐ
APPROVAL
Approval
ⁿ/ₐ
EANCODE
EAN code
ⁿ/ₐ
INTRASTATCODE
Intrastat
ⁿ/ₐ
ECLASS
eClass
ⁿ/ₐ
UNSPSC
ⁿ/ₐ
ETIM
ⁿ/ₐ
D3
Thread core diameter
[mm]
P
Threaded pitch
[mm]
B
Distance
[mm]
LS
Shank length
[mm]
LG
Distance from the last full form thread to the bearing face (shank length of bolt)
[mm]
C
Height of plate lug (or thickness of the flange or collar) min.
ⁿ/ₐ
S
Across-flats-dimension max.
ⁿ/ₐ
R
Transition radius under head
ⁿ/ₐ
K
Head height max.
ⁿ/ₐ
DC
Flange diameter max.
ⁿ/ₐ
DW
Diameter of the bearing face min.
ⁿ/ₐ
E
Width across corners min.
ⁿ/ₐ
F
Distance max.
ⁿ/ₐ
R1
Radius min.
ⁿ/ₐ
DA
Diameter max. rule
ⁿ/ₐ
Sechskantschraube DIN ≈75...
67020.030.010
M3
3
10.000
Fabory
DIN ≈7500
Metric thread
Right
Fully threaded
Hex flange bolt
Steel
8.8
Zinc plated
Hexagon head
Hexagon
0.00100
ISO≈4162;EN≈1665;ASME≈B18...
Y
8715494293365
73181499
23-11-01-01
31161512
EC000891
2.387
0.500
10.000
0.000
1.000
1.100
5.500
0.400
2.580
6.900
12.200
10.950
2.000
0.400
6.800
Sechskantschraube DIN ≈75...
67020.040.006
M4
4
6.000
Fabory
DIN ≈7500
Metric thread
Right
Fully threaded
Hex flange bolt
Steel
8.8
Zinc plated
Hexagon head
Hexagon
0.00162
ISO≈4162;EN≈1665;ASME≈B18...
Y
8715494293372
73181499
23-11-01-01
31161512
EC000891
3.141
0.700
6.000
0.000
1.400
1.100
7.000
0.400
3.580
8.900
12.200
10.950
2.000
0.400
7.000
Sechskantschraube DIN ≈75...
67020.040.008
M4
4
8.000
Fabory
DIN ≈7500
Metric thread
Right
Fully threaded
Hex flange bolt
Steel
8.8
Zinc plated
Hexagon head
Hexagon
0.00174
ISO≈4162;EN≈1665;ASME≈B18...
Y
8715494293389
73181499
23-11-01-01
31161512
EC000891
3.141
0.700
8.000
0.000
1.400
1.100
7.000
0.400
3.580
8.900
12.200
10.950
2.000
0.400
6.800
Sechskantschraube DIN ≈75...
67020.040.010
M4
4
10.000
Fabory
DIN ≈7500
Metric thread
Right
Fully threaded
Hex flange bolt
Steel
8.8
Zinc plated
Hexagon head
Hexagon
0.00182
ISO≈4162;EN≈1665;ASME≈B18...
Y
8715494293396
73181499
23-11-01-01
31161512
EC000891
3.141
0.700
10.000
0.000
1.400
1.100
7.000
0.400
3.580
8.900
12.200
10.950
2.000
0.400
6.800
Sechskantschraube DIN ≈75...
67020.040.012
M4
4
12.000
Fabory
DIN ≈7500
Metric thread
Right
Fully threaded
Hex flange bolt
Steel
8.8
Zinc plated
Hexagon head
Hexagon
0.00190
ISO≈4162;EN≈1665;ASME≈B18...
Y
8715494293402
73181499
23-11-01-01
31161512
EC000891
3.141
0.700
12.000
0.000
1.400
1.100
7.000
0.400
3.580
8.900
12.200
10.950
2.000
0.400
6.800
Sechskantschraube DIN ≈75...
67020.040.016
M4
4
16.000
Fabory
DIN ≈7500
Metric thread
Right
Fully threaded
Hex flange bolt
Steel
8.8
Zinc plated
Hexagon head
Hexagon
0.00220
ISO≈4162;EN≈1665;ASME≈B18...
Y
8715494293419
73181499
23-11-01-01
31161512
EC000891
3.141
0.700
16.000
0.000
1.400
1.200
7.000
0.400
3.580
8.900
15.800
14.260
2.000
0.400
9.200
Sechskantschraube DIN ≈75...
67020.050.008
M5
5
8.000
Fabory
DIN ≈7500
Metric thread
Right
Fully threaded
Hex flange bolt
Steel
8.8
Zinc plated
Hexagon head
Hexagon
0.00255
ISO≈4162;EN≈1665;ASME≈B18...
Y
8715494293426
73181499
23-11-01-01
31161512
EC000891
4.019
0.800
8.000
0.000
1.600
1.200
8.000
0.400
4.450
10.400
15.800
14.260
2.000
0.400
9.200
Sechskantschraube DIN ≈75...
67020.050.010
M5
5
10.000
Fabory
DIN ≈7500
Metric thread
Right
Fully threaded
Hex flange bolt
Steel
8.8
Zinc plated
Hexagon head
Hexagon
0.00290
ISO≈4162;EN≈1665;ASME≈B18...
Y
8715494293433
73181499
23-11-01-01
31161512
EC000891
4.019
0.800
10.000
0.000
1.600
1.200
8.000
0.400
4.450
10.400
15.800
14.260
2.000
0.400
9.200
Sechskantschraube DIN ≈75...
67020.050.012
M5
5
12.000
Fabory
DIN ≈7500
Metric thread
Right
Fully threaded
Hex flange bolt
Steel
8.8
Zinc plated
Hexagon head
Hexagon
0.00300
ISO≈4162;EN≈1665;ASME≈B18...
Y
8715494293440
73181499
23-11-01-01
31161512
EC000891
4.019
0.800
12.000
0.000
1.600
1.200
8.000
0.400
4.450
10.400
15.800
14.260
2.000
0.400
9.200
Sechskantschraube DIN ≈75...
67020.050.016
M5
5
16.000
Fabory
DIN ≈7500
Metric thread
Right
Fully threaded
Hex flange bolt
Steel
8.8
Zinc plated
Hexagon head
Hexagon
0.00345
ISO≈4162;EN≈1665;ASME≈B18...
Y
8715494293457
73181499
23-11-01-01
31161512
EC000891
4.019
0.800
16.000
0.000
1.600
1.200
8.000
0.400
4.450
10.400
15.800
14.260
2.000
0.400
9.200
Sechskantschraube DIN ≈75...
67020.050.020
M5
5
20.000
Fabory
DIN ≈7500
Metric thread
Right
Fully threaded
Hex flange bolt
Steel
8.8
Zinc plated
Hexagon head
Hexagon
0.00410
ISO≈4162;EN≈1665;ASME≈B18...
Y
8715494293464
73181499
23-11-01-01
31161512
EC000891
4.019
0.800
20.000
0.000
1.600
1.200
8.000
0.400
4.450
10.400
15.800
14.260
2.000
0.400
9.200
Sechskantschraube DIN ≈75...
67020.060.010
M6
6
10.000
Fabory
DIN ≈7500
Metric thread
Right
Fully threaded
Hex flange bolt
Steel
8.8
Zinc plated
Hexagon head
Hexagon
0.00432
ISO≈4162;EN≈1665;ASME≈B18...
Y
8715494293471
73181499
23-11-01-01
31161512
EC000891
4.773
1.000
10.000
0.000
2.000
1.200
10.000
0.400
5.200
13.000
15.800
14.260
2.000
0.400
9.200
Sechskantschraube DIN ≈75...
67020.060.012
M6
6
12.000
Fabory
DIN ≈7500
Metric thread
Right
Fully threaded
Hex flange bolt
Steel
8.8
Zinc plated
Hexagon head
Hexagon
0.00490
ISO≈4162;EN≈1665;ASME≈B18...
Y
8715494293488
73181499
23-11-01-01
31161512
EC000891
4.773
1.000
12.000
0.000
2.000
1.500
10.000
0.400
5.200
13.000
19.600
16.500
2.000
0.400
11.200
Sechskantschraube DIN ≈75...
67020.060.016
M6
6
16.000
Fabory
DIN ≈7500
Metric thread
Right
Fully threaded
Hex flange bolt
Steel
8.8
Zinc plated
Hexagon head
Hexagon
0.00530
ISO≈4162;EN≈1665;ASME≈B18...
Y
8715494293495
73181499
23-11-01-01
31161512
EC000891
4.773
1.000
16.000
0.000
2.000
1.500
10.000
0.400
5.200
13.000
19.600
16.500
2.000
0.400
11.200
Sechskantschraube DIN ≈75...
67020.060.020
M6
6
20.000
Fabory
DIN ≈7500
Metric thread
Right
Fully threaded
Hex flange bolt
Steel
8.8
Zinc plated
Hexagon head
Hexagon
0.00620
ISO≈4162;EN≈1665;ASME≈B18...
Y
8715494293501
73181499
23-11-01-01
31161512
EC000891
4.773
1.000
20.000
0.000
2.000
1.500
10.000
0.400
5.200
13.000
19.600
16.500
2.000
0.400
11.200
Sechskantschraube DIN ≈75...
67020.060.025
M6
6
25.000
Fabory
DIN ≈7500
Metric thread
Right
Fully threaded
Hex flange bolt
Steel
8.8
Zinc plated
Hexagon head
Hexagon
0.00710
ISO≈4162;EN≈1665;ASME≈B18...
Y
8715494293518
73181499
23-11-01-01
31161512
EC000891
4.773
1.000
25.000
0.000
2.000
1.500
10.000
0.400
5.200
13.000
19.600
16.500
2.000
0.400
11.200
Sechskantschraube DIN ≈75...
67020.060.030
M6
6
30.000
Fabory
DIN ≈7500
Metric thread
Right
Fully threaded
Hex flange bolt
Steel
8.8
Zinc plated
Hexagon head
Hexagon
0.00800
ISO≈4162;EN≈1665;ASME≈B18...
Y
8715494293525
73181499
23-11-01-01
31161512
EC000891
4.773
1.000
30.000
0.000
2.000
1.500
10.000
0.400
5.200
13.000
19.600
16.500
2.000
0.400
11.200
Sechskantschraube DIN ≈75...
67020.080.015
M8
8
15.000
Fabory
DIN ≈7500
Metric thread
Right
Fully threaded
Hex flange bolt
Steel
8.8
Zinc plated
Hexagon head
Hexagon
0.01140
ISO≈4162;EN≈1665;ASME≈B18...
Y
8715494293532
73181499
23-11-01-01
31161512
EC000891
6.466
1.250
15.000
0.000
2.500
1.800
13.000
0.600
7.000
17.000
23.800
17.620
3.000
0.600
13.700
Sechskantschraube DIN ≈75...
67020.080.020
M8
8
20.000
Fabory
DIN ≈7500
Metric thread
Right
Fully threaded
Hex flange bolt
Steel
8.8
Zinc plated
Hexagon head
Hexagon
0.01290
ISO≈4162;EN≈1665;ASME≈B18...
Y
8715494293549
73181499
23-11-01-01
31161512
EC000891
6.466
1.250
20.000
0.000
2.500
1.800
13.000
0.600
7.000
17.000
23.800
17.620
3.000
0.600
13.700
Sechskantschraube DIN ≈75...
67020.080.025
M8
8
25.000
Fabory
DIN ≈7500
Metric thread
Right
Fully threaded
Hex flange bolt
Steel
8.8
Zinc plated
Hexagon head
Hexagon
0.01500
ISO≈4162;EN≈1665;ASME≈B18...
Y
8715494293556
73181499
23-11-01-01
31161512
EC000891
6.466
1.250
25.000
0.000
2.500
1.800
13.000
0.600
7.000
17.000
23.800
17.620
3.000
0.600
13.700
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 6921 - Hexagon bolts with flange
Fabory
21.04.2022
DIN ≈6921 - Hexagon bolts with flange
Fabory
21.04.2022
ISO 4017 (DIN 933) - Hexagon bolts with thread to the head, product groups ...
Fabory
21.04.2022
DIN 6921 (ISO 4162) - FN 84 - 8.8, verzinkt blau - Hexagon bolts with flang...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
ISO 7380-2 - Button head screws : Hexagon socket button head screws with co...
Fabory
21.04.2022
Reference 21421 - Hexagon flange screw with separation DIN 6921 8.8 class -...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
26.07.2023
Hexagon Bolt SKT ss - Hexagon Bolt SKT ss
Sikla
27.06.2024
AMF 6370ZNSF - Engagement screw
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
17.04.2024
BN 20230 - Hex nuts with flange and serrations (~DIN 6923; ~ISO 4161), cl. ...
Bossard Catalog
31.10.2023
DIN 9021 - Washer with outside diameter ca. 3 x nominal thread diameter
Fabory
13.02.2023
ISO 4017 BUMAX 88 - Hexagon Head Cap screw ISO 4017 (DIN 933)
BUMAX
01.07.2021
BN 2112 - Hex head flange screws / bolts, partially / fully threaded (DIN 6...
Bossard Catalog
20.02.2024
BNCM, BNCMS, BNSC, BNSCC, BNSCS - Bearing Lock Nuts - Hexagon Type (Coarse...
Misumi
09.09.2019
DIN 923 - Slotted pan head screws with shoulder
Fabory
13.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성