피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
SCS- Black,(Steel S45C)
IWATA MFG. CO., LTD.
Standard Set Collars
Normal type
Powered by
CAD모델 선택
{iwata/standard_set_collars/normal_type/scs_c_asmtab.prj},{NB=SCS1715C},{MAT=Steel, Black},{B=17},{L=15},{D=40},{D1=7.0},{R=6.00},{W=1.5},{X=13.0},{Y=8},{A=13.0},{SMX=C},{C=0.5},{NDM=6.0},{KDM=4.917},{P=1.00},{P1=20},{PPATH=assemblies/sslitc_nt_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
B
Inner diameter
[mm]
L
Length
[mm]
D
Outer diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
X
ⁿ/ₐ
Y
[mm]
A
[mm]
M
Set screw
ⁿ/ₐ
SOB
Size of bolt
ⁿ/ₐ
ORDERNUMBER
Order number
ⁿ/ₐ
SCS0308C
Steel,Black
3
8
15
3.4
3.00
1.0
4.5
3
4.5
M3 x P0.5
M3 x 8
SCS0308C
SCS0408C
Steel,Black
4
8
15
3.4
3.00
1.0
4.5
3
4.5
M3 x P0.5
M3 x 8
SCS0408C
SCS0506C
Steel,Black
5
6
16
3.0
2.50
1.0
5.0
3
5.0
M2.6 x P0.45
M2.6 x 6
SCS0506C
SCS0508C
Steel,Black
5
8
20
3.4
3.00
1.0
6.0
4
7.0
M3 x P0.5
M3 x 10
SCS0508C
SCS0510C
Steel,Black
5
10
20
4.5
3.75
1.0
6.0
4
6.0
M4 x P0.7
M4 x 10
SCS0510C
SCS0606C
Steel,Black
6
6
18
3.0
2.50
1.0
6.0
3
6.5
M2.6 x P0.45
M2.6 x 6
SCS0606C
SCS0608C
Steel,Black
6
8
20
3.4
3.00
1.0
6.0
4
7.0
M3 x P0.5
M3 x 10
SCS0608C
SCS0610C
Steel,Black
6
10
20
4.5
3.75
1.0
6.0
4
6.0
M4 x P0.7
M4 x 10
SCS0610C
SCS0806C
Steel,Black
8
6
22
3.0
2.50
1.5
7.0
3
7.0
M2.6 x P0.45
M2.6 x 8
SCS0806C
SCS0808C
Steel,Black
8
8
25
3.4
3.00
1.5
8.0
5
7.0
M3 x P0.5
M3 x 10
SCS0808C
SCS0810C
Steel,Black
8
10
25
4.5
3.75
1.5
8.0
5
9.0
M4 x P0.7
M4 x 12
SCS0810C
SCS0812C
Steel,Black
8
12
28
5.5
4.50
1.5
8.5
5
10.0
M5 x P0.8
M5 x 16
SCS0812C
SCS0815C
Steel,Black
8
15
30
7.0
6.00
1.5
9.0
5
10.0
M6 x P1
M6 x 15
SCS0815C
SCS1006C
Steel,Black
10
6
25
3.0
2.50
1.5
8.0
3
9.0
M2.6 x P0.45
M2.6 x 8
SCS1006C
SCS1010C
Steel,Black
10
10
30
4.5
3.75
1.5
9.0
5
11.0
M4 x P0.7
M4 x 12
SCS1010C
SCS1012C
Steel,Black
10
12
30
5.5
4.50
1.5
9.0
5
11.0
M5 x P0.8
M5 x 16
SCS1012C
SCS1015C
Steel,Black
10
15
35
7.0
6.00
1.5
10.0
6
12.5
M6 x P1
M6 x 18
SCS1015C
SCS1106C
Steel,Black
11
6
25
3.0
2.50
1.5
9.0
3
9.0
M2.6 x P1
M2.6 x 8
SCS1106C
SCS1110C
Steel,Black
11
10
30
4.5
3.75
1.5
10.0
5
11.0
M4 x P1
M4 x 12
SCS1110C
SCS1112C
Steel,Black
11
12
30
5.5
4.50
1.5
10.0
5
11.0
M5 x P1
M5 x 16
SCS1112C
SCS1115C
Steel,Black
11
15
35
7.0
6.00
1.5
11.0
6
12.5
M6 x P1
M6 x 18
SCS1115C
SCS1206C
Steel,Black
12
6
25
3.0
2.50
1.5
9.0
3
9.0
M2.6 x P0.45
M2.6 x 8
SCS1206C
SCS1210C
Steel,Black
12
10
30
4.5
3.75
1.5
10.0
5
11.0
M4 x P0.7
M4 x 12
SCS1210C
SCS1212C
Steel,Black
12
12
30
5.5
4.50
1.5
10.0
5
11.0
M5 x P0.8
M5 x 16
SCS1212C
SCS1215C
Steel,Black
12
15
35
7.0
6.00
1.5
11.0
6
12.5
M6 x P1
M6 x 18
SCS1215C
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SCS- Resin / POM white
IWATA MFG. CO., LTD.
30.06.2023
SC- Black,(Steel S45C)
IWATA MFG. CO., LTD.
21.09.2023
SCSS- Black,(Steel S45C)
IWATA MFG. CO., LTD.
21.09.2023
N0000B00 - Iron Bearing Nut (AN-00)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.10.2017
SCS- Black,(Steel S45C)
IWATA MFG. CO., LTD.
13.01.2022
SCS- Black,(Steel S45C)
IWATA MFG. CO., LTD.
13.01.2022
SCS- SUS303 (Stainless)
IWATA MFG. CO., LTD.
13.01.2022
SCS- SUS304 (Stainless)
IWATA MFG. CO., LTD.
21.09.2023
Bushings - LFB
OILES CORPORATION
15.04.2019
SCS- Black,(Steel S45C)
IWATA MFG. CO., LTD.
13.01.2022
SCS- Electroless nickel (Steel S45C)
IWATA MFG. CO., LTD.
21.09.2023
SCS- Black,(Steel S45C)
IWATA MFG. CO., LTD.
13.01.2022
Foot mount
NISSEI Corporation
22.09.2022
FBN60B - Finished bore
KANA (Katayama Chain)
20.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성