피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
SCK- Black,(Steel S45C)
IWATA MFG. CO., LTD.
Standard Set Collars
With hole type
3 holes
Powered by
CAD모델 선택
{iwata/standard_set_collars/with_hole_type/3_holes/kc_3ht_asmtab.prj},{NB=SCK2015CP3},{MAT=Steel,Black},{B=20},{D=46},{L=15},{D1=12.1},{S=6.6},{PCD=34},{X=14.0},{SMX=C},{C=0.5},{NDM=6},{P=20},{L1=9.930},{L2=0.0},{L3=9},{KDM=4.773},{PPATH=assemblies/kc_3ht_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
B
Inner diameter
[mm]
D
Outer diameter
[mm]
L
Length
[mm]
D1
d diameter
[mm]
S
Diameter
[mm]
PCD
[mm]
M
Set screw
ⁿ/ₐ
X
[mm]
ORDERNUMBER
Order number
ⁿ/ₐ
SCK1015CP3
Steel,Black
10
35
15
12.1
4.5
24
M6x18
9.5
SCK1015CP3
SCK1215CP3
Steel,Black
12
38
15
12.1
5.5
24
M6x18
10.5
SCK1215CP3
SCK1515CP3
Steel,Black
15
40
15
12.1
6.6
28
M6x18
12.0
SCK1515CP3
SCK1615CP3
Steel,Black
16
42
15
12.1
6.6
28
M6x18
12.0
SCK1615CP3
SCK2015CP3
Steel,Black
20
46
15
12.1
6.6
34
M6x20
14.0
SCK2015CP3
SCK2515CP3
Steel,Black
25
50
15
12.1
6.6
38
M6x20
16.5
SCK2515CP3
SCK3015CP3
Steel,Black
30
56
15
12.1
6.6
44
M6x25
19.0
SCK3015CP3
SCK3520CP3
Steel,Black
35
65
20
14.1
6.6
48
M6x35
22.5
SCK3520CP3
SCK4020CP3
Steel,Black
40
70
20
14.1
6.6
56
M6x35
25.0
SCK4020CP3
SCK5020CP3
Steel,Black
50
85
20
14.1
6.6
68
M6x35
29.5
SCK5020CP3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SCK- Black,(Steel S45C)
IWATA MFG. CO., LTD.
13.01.2022
SCS- Black,(Steel S45C)
IWATA MFG. CO., LTD.
13.01.2022
SCSS- Electroless nickel (Steel S45C)
IWATA MFG. CO., LTD.
13.01.2022
SCS- Black,(Steel S45C)
IWATA MFG. CO., LTD.
13.01.2022
SCK- With clamp lever Black,(Steel S45C)
IWATA MFG. CO., LTD.
13.01.2022
SCK- With clamp lever Black,(Steel S45C)
IWATA MFG. CO., LTD.
13.01.2022
SC- Black,(Steel S45C)
IWATA MFG. CO., LTD.
13.01.2022
SCK- With clamp lever Black,(Steel S45C)
IWATA MFG. CO., LTD.
13.01.2022
SC- Black,(Steel S45C)
IWATA MFG. CO., LTD.
13.01.2022
SCS- Black (Steel S45C)
IWATA MFG. CO., LTD.
13.01.2022
SC- Black (Steel S45C)
IWATA MFG. CO., LTD.
13.01.2022
SCS-SUS304 (Stainless steel)
IWATA MFG. CO., LTD.
13.01.2022
Shielded type ZZ
NTN Corporation
17.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성